- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Rozwiązania w zakresie produktywności
- Przewodnik po kotwach dla Twojego zastosowania
Znajdź odpowiednią kotwę dla swojego zastosowania
"Check list"
Wybór odpowiedniej kotwy zależy od różnych czynników: rodzaju materiału podłoża, warunków środowiskowych, obciążenia i prawidłowego montażu oraz zachowania odpowiednich odległości od krawędzi i odpowiedniego rozstawu. Sprawdź nasze propozycje na liście kontrolnej - "check list", które pozwolą znaleźć skuteczne rozwiązanie.
Check list: w kilku krokach znajdziesz podpowiedź jaką kotwę wybrać
Krok po kroku spośród naszych kotew wybierzesz odpowiednie dla siebie zastosowanie. Jeśli nie masz pewności, który produkt jest odpowiedni dla Twojego projektu, zapytaj naszych Rzeczoznawców Technicznych.
1. Materiał podłoża
Która kotwa jest odpowiednia do danego podłoża?
Wybór właściwej kotwy zależy w dużej mierze od rodzaju podłoża. Dlatego najpierw należy ustalić, czy mocowanie ma być wykonane w betonie, murze czy płycie gipsowo-kartonowej. Pozwoli to na wybranie odpowiedniej kotwy mechanicznej, chemicznej lub plastikowej.
2. Środowisko
Potrzebujesz kotwy do użytku wewnętrznego czy zewnętrznego?
A może rozwiązania dla środowiska narażonego na działanie silnych czynników korozyjnych? W zależności od miejsca montażu – wewnątrz, na zewnątrz, lub w specjalnych środowiskach, takich jak baseny, elektrownie lub tunele, czynniki takie jak wilgoć lub temperatura mogą mieć wpływ na wytrzymałość. Dlatego oferujemy nasze kotwy w wersji ocynkowanej, ze stali nierdzewnej i stali o wysokiej odporności na korozję.
3. Obciążenia
Która kotwa będzie odpowiednia dla danego obciążenia?
Czy w danym zastosowaniu występują stałe czy równomierne obciążenia (tj. obciążenia statyczne), a może też obciążenia zmienne lub dynamiczne? Będzie to miało wpływ na dobór odpowiedniej kotwy. Podczas wyboru odpowiedniego rozwiązania do mocowania, ważne jest również, aby wziąć pod uwagę poziom obciążenia.
4. Pozycja montażowa
W jakiej pozycji chcesz zamontować kotwę oraz w jakiej odległości od krawędzi lub pomiędzy kotwami?
Te geometryczne warunki ramowe mają wpływ na wybór kotwy i odpowiednią metodę działania. Wybór będzie również zależał od tego, czy ma być wykonany montaż wstępny czy montaż przelotowy lub czy płyta podstawy ma być zamontowana w określonej odległości.
Na jakim podłożu chcesz wykonać mocowanie?
Wybór odpowiedniej kotwy należy rozpocząć od określenia podłoża, na którym ma ona zostać zamocowana. Po kliknięciu w link na odpowiedniej stronie można następnie zawęzić wybór kotwy w zależności od obciążenia, warunków środowiska i pozycji montażu.
Beton
W betonie można mocować lekkie, średnie, a nawet bardzo duże konstrukcje, takie jak stalowe słupy. Tutaj znajdziesz odpowiednie kotwy do betonu. W zależności od obciążenia i rodzaju zastosowania możesz bezpiecznie mocować przy użyciu kotew mechanicznych lub chemicznych.
Znajdź odpowiednią kotwę do betonu
Sucha zabudowa
Aby zamocować lekkie elementy na płytach gipsowo-kartonowych, zazwyczaj należy użyć specjalnych kotew, takich jak kotwy do podłoży szczelinowych. Dowiedz się więcej o kotwach do suchej zabudowy.
Kotwy do suchej zabudowy
Mur
Do mocowania w podłożach murowych, takich jak cegła perforowana, cegła pełna i cegła wapienno-piaskowa, wymagane są specjalne rodzaje kotew. Lekkie i średnie obciążenia można mocować przy pomocy rozwiązań mechanicznych lub chemicznych. Tutaj znajdziesz odpowiednie kotwy do zastosowań takich jak montaż markiz lub balustrad.
Kotwy do muru (cegła pełna)Przegląd kotew
W naszym praktycznym pliku PDF znajdziesz przegląd wszystkich systemów kotew Hilti. Dzięki temu możesz łatwo wybrać rozwiązanie odpowiednie dla planowanego zastosowania w zależności od podłoża, aprobat i użytego materiału.
Często zadawane pytania dotyczące wyboru właściwej kotwy
Jak znaleźć odpowiednią kotwę Hilti?
W naszym praktycznym pliku PDF znajdziesz przegląd wszystkich systemów kotew Hilti. Dzięki temu możesz łatwo wybrać rozwiązanie odpowiednie dla planowanego zastosowania w zależności od podłoża, aprobat i użytego materiału. Odpowiednie wartości obciążenia produktów można znaleźć w kartach danych technicznych lub na odpowiednich stronach produktów w formie plików do pobrania.
Jakie są rodzaje kotew?
Zasadniczo można dokonać podziału na kotwy chemiczne i kotwy mechaniczne – stalowe kotwy rozprężne lub wkręty do betonu.
- Kotwy chemiczne to systemy kompozytowe, w których pręt kotwiący jest osadzany w wywierconym otworze w połączeniu z żywicą iniekcyjną. Technika ta umożliwia montaż, który może wytrzymać duże obciążenia i pozwala na mniejsze odległości od krawędzi i mniejszy rozstaw niż w przypadku kotew mechanicznych.
- Kotwy mechaniczne są mocowane poprzez rozprężenie lub podcięcie w materiale podłoża i w ten sposób przenoszą obciążenie.
- Nowoczesne systemy kompozytowe, takie jak wysokowydajny patron foliowy HVU2 do mocowania dużych obciążeń w betonie, łączą w sobie zalety obu rodzajów mocowania, umożliwiając szybkie i bezpieczne kotwienie nawet dużych obciążeń.
Kiedy potrzebuję kotwy chemicznej?
Kotwy chemiczne mogą przenosić większe obciążenia, ponieważ można zastosować w tym systemie pręty kotwiące o większej średnicy. Pręty te mogą być też osadzone na większą głębokość. W niektórych przypadkach konieczne jest także uszczelnienie zakotwienia (np. w celu ochrony przed przenikaniem wody), takie właściwości zapewnia kotwa chemiczna.
- Można ją stosować uniwersalnie w betonie (i innych podłożach, w zależności od produktu).
- Z reguły kotwy chemiczne są stosowane na przykład do mocowania płyt stalowych, w tunelach i przy obciążeniach dynamicznych.
Nie mam pewności co do wyboru kotew, ponieważ chcę pracować zgodnie z aprobatą, jak mogę mieć pewność, że przestrzegam wszystkich przepisów?
Na odpowiednich stronach z produktami znajdziesz także szczegółowe informacje, takie jak aprobaty, ETA, obszar zastosowania i środowisko, dla którego kotwa będzie odpowiednia. Możesz również skorzystać z naszego pliku PDF, aby uzyskać wstępną orientację. W razie wątpliwości skorzystaj z naszego oprogramowania do projektowania PROFIS Engineering lub skonsultuj się z naszym zespołem inżynierów.
Jak wiarygodnie obliczyć wymagane odległości od krawędzi i środka dla mojego zespołu na budowie?
Wartości te różnią się w zależności od typu kotwy i materiału podłoża. Aby uzyskać dokładne obliczenia i informacje, należy skorzystać z aprobaty ETA i naszego oprogramowania do projektowania – PROFIS Engineering. W razie wątpliwości skonsultuj się z naszym zespołem inżynierów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mocowaniach, zachęcamy do wzięcia udziału w jednym z naszych szkoleń.
Skontaktuj się z nami
Nadal nie jesteś pewien, jaki produkt będzie odpowiedni dla Twojego zastosowania? Skontaktuj się z nami.
To także może Cię zainteresować
Oprogramowanie PROFIS do łatwego projektowania i wymiarowania
Poznaj nasze praktyczne, oparte na chmurze oprogramowanie, przy pomocy którego możesz nie tylko projektować kotwy, ale także różne zastosowania, takie jak mocowanie stali do betonu, betonu do betonu i stali do muru. Pozwala to na ekonomiczne, niezawodne i zgodne z przepisami projektowanie.
Do oprogramowania PROFIS