- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Rozwiązania w zakresie produktywności
- Nowa technologia akumulatorów litowo-jonowych Hilti Nuron
Nowe akumulatory litowo-jonowe Hilti Nuron
Technologia akumulatorów litowo-jonowych zapewnia optymalny czas pracy i maksymalną wydajność
Nuron to system akumulatorów 22 V, który pozwala na realizację nawet ciężkich prac w sposób bezprzewodowy. Akumulatory Nuron, opracowane w oparciu o technologię akumulatorów litowo-jonowych, posiadają bardzo wydajne ogniwa i zaprojektowany od nowa interfejs między akumulatorami a narzędziami. Dzięki temu akumulatory zapewniają produktywną moc odpowiednią do wszystkich zastosowań − od lekkich wkrętarek akumulatorowych po młoty wyburzeniowe. Akumulatory zostały usprawnione pod względem wydajności i wytrzymałości. Ulepszone zarządzanie ciepłem zapewnia dłuższą żywotność.
Odpowiedni akumulator do Twojego zastosowania
Z pięciu rozmiarów akumulatora wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twoich najczęstszych zastosowań
Aby ułatwić porównanie wydajności akumulatorów Nuron z innymi platformami akumulatorowymi, w nazwie akumulatora Nuron podano watogodziny. Watogodziny informują o wydajności danego narzędzia, np. ile betonu możesz skruszyć w ciągu godziny. Przykładowo najbardziej kompaktowy akumulator Nuron B 22-55 o pojemności 2.6 Ah ma napięcie 22 i 55 watogodzin, co wynika z pomnożenia amperogodzin przez napięcie. Natomiast akumulator B 22-290 ma 13,5 amperogodzin i 22 woltów i zapewnia 290 watogodzin.
Akumulator B 22-55 Nuron
Kompaktowy i lekki. Akumulator przeznaczony do wszelkich prac, w których ważna jest elastyczność i liczy się każdy gram. Umożliwia realizację prac nad głową i ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach.
Do akumulatora B 22-55 NuronAkumulator B 22-85 Nuron
Wszechstronny akumulator o optymalnym stosunku ciężaru do mocy. Do codziennego wiercenia, wkręcania i cięcia.
Do akumulatora B 22-85 NuronAkumulator B 22-110 Nuron
Trwały akumulator o wydłużonym czasie pracy i większej mocy.
Do akumulatora B 22-110 NuronAkumulator B 22-195 Nuron
Wysoka wydajność i moc dla najlepszego stosunku pracy do obciążenia. Dzięki temu zastosowania, które wcześniej były realizowane przy użyciu narzędzi przewodowych, mogą być teraz wykonywane w sposób bezprzewodowy.
Do akumulatora B 22-195 NuronAkumulator B 22-290 Nuron
Bardzo wysoka wydajność i moc do najbardziej wymagających zastosowań, takich jak wiercenie i dłutowanie, cięcie i prace wyburzeniowe.
Do akumulatora B 22-290 NuronNaładuj akumulatory i działaj dalej
Sprawdź ładowarki i narzędzia, które dopasujemy do każdego akumulatora
Nasze produkty obejmuje różnorodne, idealnie dopasowane kombinacje akumulatorów Nuron, ładowarek i urządzeń. Oto najlepsi z najlepszych:
Zestawy akumulatorów do ciężkich zastosowań
W naszych narzędziach przeznaczonych do najcięższych zastosowań akumulatory mogą być czasami łączone w pary. Zamiast 22 V masz do dyspozycji 2x22 V do realizacji ciężkich prac. Dzięki temu zawsze masz pod ręką odpowiedni akumulator do wszystkich narzędzi Nuron, możesz pracować wydajniej i jednocześnie zredukować swój park narzędzi.
Akumulatory litowo-jonowe o mocy narzędzi przewodowych i zasilanych kablem
Dzięki wydajnym ogniwom, lepszemu odprowadzaniu ciepła i nowemu interfejsowi
Wydajność dla wszystkich zastosowań
Akumulatory litowo-jonowe Nuron możesz stosować w ponad 70 narzędziach Nuron. Masz do wyboru akumulatory w różnych rozmiarach, aby znaleźć najlepszy stosunek wydajności do ciężaru dla swojego projektu: spośród pięciu dostępnych rozmiarów, dwa akumulatory posiadają wydajne ogniwa 18650, a trzy akumulatory posiadają ogniwa 21700, które zapewniają jeszcze większą moc.
Mniej ciepła, większa moc
Ponadto ogniwa akumulatorowe Nuron są wyposażone w zoptymalizowany system zarządzania ciepłem: obudowa ogniw i ich nowy uchwyt zapewniają lepsze odprowadzanie wytworzonego ciepła: plecionki odprowadzają ciepło ze złączy i interfejsu, więc akumulatory nagrzewają się wolniej. Dzięki temu są bardziej wydajne i mają dłuższą żywotność.
Zoptymalizowany przepływ energii między akumulatorem a narzędziem
Interfejs między akumulatorami litowo-jonowymi Hilti Nuron a narzędziami został opracowany zupełnie od nowa:
- Interfejs posiada maksymalnie cztery styki zasilania oraz dwa złącza komunikacyjne, dzięki czemu może przesyłać więcej mocy
- Sprężynowy mechanizm zapewnia stabilne przesyłanie sygnału i mocy, nawet przy intensywnych wibracjach
- Od nowa zaprojektowany kształt złącza pozwala na dwukrotne zwiększenie przepływu mocy
Dzięki temu interfejsowi narzędzia Nuron mogą pobierać do 50% więcej energii z akumulatora Nuron
22 V w celu pokrycia maksymalnego zapotrzebowania na moc.
Często zadawane Pytania
Czy mogę używać moich starych narzędzi z nowymi akumulatorami litowo-jonowymi Hilti Nuron?
Nowy interfejs został opracowany z myślą o dłuższej perspektywie w celu zapewnienia najwyższego poziomu przesyłu mocy oraz inteligentnych funkcji i łączności. Aby można było to zrealizować, trzeba było zrezygnować z kompatybilności między poprzednią a nową platformą akumulatorową.
Aby ułatwić przejście z dotychczasowej technologii akumulatorów na nową, oferujemy adapter, który umożliwia korzystanie z obecnych narzędzi − ale nie odwrotnie. Używanie tego adaptera jest rozwiązaniem tymczasowym i nie powinno być traktowane jako rozwiązanie standardowe.
Jak szybko można naładować akumulatory litowo-jonowe Hilti Nuron?
Czas ładowania akumulatorów wynosi od 30 do 140 minut w zależności od stosowanego modelu i ładowarki.
Jaka jest różnica między platformami akumulatorowymi Nuron i Hilti 12 V, 22 V i 36 V?
Nuron to najnowszy dodatek do akumulatorowego portfolio Hilti, zapewniający jedną platformę akumulatorową o dużej wydajności dla wszystkich Twoich akumulatorowych narzędzi Hilti. Dzięki Nuron ograniczysz złożoność w swojej działalności, ponieważ zarówno lekkie, jak i ciężkie prace – od wkręcania po cięcie betonu – wykonasz, korzystając z tego samego zestawu wysokowydajnych, wzajemnie wymiennych akumulatorów Nuron o napięciu 22 V. A ponieważ platforma ta jest skomunikowana, zyskasz także dostęp do wielu usług wykorzystujących analizę danych, stworzonych po to, aby uprościć zarządzanie sprzętem.
Nasze pozostałe platformy akumulatorowe to, między innymi, platforma 12 V przeznaczona do lekkich zastosowań. Hilti będzie w dalszym ciągu oferować poprzednią platformę 22 V oraz platformy 36 V i zapewni związane z nimi wsparcie.
Jaka jest różnica między akumulatorami Nuron22 V a akumulatorami 18 V?
Główna różnica dotyczy dostępnych watogodzin, czyli zawartości energii w akumulatorach. Ze względu na wyższe napięcie akumulatory Nuron mogą przechowywać więcej energii niż porównywalne modele 18 V. Przykładowo akumulator 22 V o napięciu 9,0 Ah generuje więcej watogodzin (195 Wh) niż akumulator 18 V o wydajności 9,0 Ah (162 Wh).
Co oznaczają wolty, amperogodziny i watogodziny w odniesieniu do wydajności akumulatora?
Ilość pracy, jaka może być wykonana na jednym ładowaniu akumulatora, jest określona przez energię zgromadzoną w akumulatorze i podana w watogodzinach (Wh). Natomiast energię definiuje się jako napięcie (V) akumulatora pomnożone przez amperogodziny (Ah), jaką może pomieścić akumulator.
Jak należy przechowywać i obchodzić się z akumulatorami litowo-jonowymi?
Aby zwiększyć trwałość i produktywność akumulatorów oraz aby zapewnić lepszą ochronę Twoich zespołów, zalecamy:
- Przechowywanie akumulatorów w temperaturze od –20°C do 40°C.
- Nie przechowuj akumulatora w ładowarce. Po zakończeniu ładowania zawsze wyjmij akumulator z ładowarki.
- Nie przechowuj akumulatorów w miejscu, w którym są narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w pobliżu źródeł ciepła lub za szkłem.
- Temperatura otoczenia podczas eksploatacji: od -17°C do 60°C.
- Regularnie sprawdzaj akumulator i unikaj ładowania lub rozładowywania w przypadku widocznego uszkodzenia akumulatora.
- Akumulatory powinny być czyste – usuwaj kurz i zanieczyszczenia za pomocą suchej, miękkiej szczotki lub ścierki.
- Nie używaj akumulatorów w celach innych niż te, do których są przeznaczone.
Czy akumulatory litowo-jonowe sprawdzają się w chłodniejszych warunkach?
Temperatura otoczenia podczas eksploatacji wynosi od -17°C do 60°C, przy czym zakres optymalny to 10°C do 40°C. Akumulatorów mogą być ładowane w temperaturze od -10 °C do +45 °C.
Czy akumulatory litowo-jonowe powinny być całkowicie rozładowane przed ładowaniem?
Nie, całkowite rozładowywanie akumulatora litowo-jonowego przed ponownym ładowaniem nie jest konieczne. Akumulatory litowo-jonowe są bardziej wszechstronne i nie ma szczególnych obaw dotyczących zmniejszenia trwałości akumulatora z powodu „efektu pamięci” wywołanego częściowym naładowaniem i rozładowywaniem.
Jak długo działają akumulatory litowo-jonowe Hilti?
W akumulatorach Nuron stosowane są wysokiej jakości ogniwa litowo-jonowe, zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoką wydajność i trwałość. Trwałość konkretnego akumulatora zależy od szeregu czynników, takich jak na przykład rodzaj używanego narzędzia, siła użytkownika, częstotliwość użytkowania oraz temperatura otoczenia.
W ten sposób możesz przejść na platformę Nuron
Najwyższy czas, aby przejść na platformę Nuron? Pokażemy Ci, w jaki sposób szybko i łatwo przenieść swoje obecne projekty na nową technologię akumulatorów litowo-jonowych Nuron. Możesz też skontaktować się z nami bezpośrednio, aby uzyskać osobistą poradę.
Konstrukcja akumulatora
Optymalna ochrona na placu budowy
Akumulatory Nuron zaprojektowano tak, aby były wytrzymałe i dobrze chronione − możesz więc zawsze na nich polegać.
Nowa, wzmocniona włóknem szklanym obudowa zapewnia wysoką odporność na uderzenia i zapobiega wbiciu się w nią gwoździ lub wkrętów.
Amortyzatory chronią akumulatory litowo-jonowe w razie upadku na placu budowy. Konstrukcja ogniw z uchwytami wokół poszczególnych ogniw zapewnia amortyzację wstrząsów podczas upadku.
Wilgoć, pył i inne zanieczyszczenia nie osadzają się na układzie elektronicznym wewnątrz akumulatora dzięki temu, że obszar ten jest uszczelniony, a nie pomalowany.
Jeden przycisk, wiele funkcji
Możesz szybko i łatwo sprawdzić stan akumulatora
Wskaźnik LED w każdej chwili dostarcza Ci informacji na temat stanu Twoich akumulatorów. Szybko otrzymasz powiadomienie o stanie naładowania lub ogólnym stanie akumulatora litowo-jonowego Hilti Nuron.
- Zielony: dobry stan naładowania lub dobry stan ogólny akumulatora
- Żółty: migające światło sygnalizuje, że akumulator jest przeładowany, zbyt gorący lub zbyt zimny.
- Czerwony: należy jak najszybciej wymienić akumulator
Przycisk odblokowujący (zwalniający) na akumulatorze daje możliwość ręcznego uzyskania informacji o stanie akumulatora:
- Naciśnij i przytrzymaj przez jedną sekundę: pojawi się wskaźnik stanu naładowania
- Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy: pojawi się ogólny wskaźnik stanu akumulatora
Akumulatory dostarczają Ci także inne aktualne dane o narzędziach, dzięki którym możesz na przykład uzyskać wiedzę na temat użytkowania i wykorzystania swoich zasobów.
Więcej o platformie i produktach Nuron
Przegląd narzędzi Nuron
Tutaj znajdziesz przegląd narzędzi Nuron i wszystkich funkcji nowej technologii akumulatorów litowo-jonowych Hilti.
Więcej o platformie Nuron
Wszystkie akumulatory i narzędzia Nuron
Tutaj poznasz wszystkie akumulatory litowo-jonowe Hilti Nuron, narzędzia i akcesoria, a także znajdziesz odpowiedni sprzęt do swoich projektów.
Do wszystkich narzędzi