- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Rozwiązania w zakresie produktywności
- PREFABRYKOWANE ZAWIESIA INSTALACJI
PREFABRYKOWANE ZAWIESIA INSTALACJI
Usługi wstępnego montażu, kompletowania i cięcia pomagają zaoszczędzić czas i pieniądze.
Montaż dużej liczby różnych podpór dla rurociągów, klimatyzacji i tras kablowych jest wyzwaniem!
Wiele czasu zajmuje sortowanie, przechowywanie, transport, cięcie, a następnie montaż wszystkich elementów składowych podpory.
Usługi prefabrykacji Hilti pomogą Ci tego uniknąć.
Twoje korzyści
max.
Krótszy czas montażu
max.
Mniej odpadu materiałów
Niższe koszty wykwalifikowanej siły roboczej
Mniej pracy wymaganej do produkcji i montażu na budowie
Wyższa jakość montażu
Elementy prefabrykowane przez specjalistyczną firmę
Mniejsze ryzyko wypadku
Brak konieczności cięcia szyn na cięcia szyn eliminuje ryzyko
Większa produktywność
Wykonaj swoją pracę w terminie przy niższych kosztach
CO OFERUJEMY W RAMACH USŁUG PREFABRYKACJI?
Wstępny montaż
Dostosowane do indywidualnych potrzeb, wstępnie zmontowane wielobranżowe zawiesia instalacji dostarczane na plac budowy w stanie gotowym do instalacji.
Przyspiesz swój projekt, skracając czas produkcji i montażu podpór rur, koryt kablowych i kanałów wentylacyjnych.
Dowiedz się więcej
Kompletacja zestawów
Gotowe do złożenia, skompletowane zestawy ze wszystkimi posortowanymi komponentami, przyciętymi na wymiar szynami i instrukcjami montażu na placu budowy.
Unikaj braku komponentów i ułatw sobie zadanie przygotowania i montażu wsporników do rurociągów, korytek kablowych i wentylacji.
Dowiedz się więcej
Cięcie szyn
Szyny montażowe Hilti przycinane na określoną długość, w tym gratowanie i galwanizowanie przyciętych krawędzi, jeśli jest to wymagane.
Oszczędzaj czas i unikaj wypadków podczas cięcia korzystając z naszej usługi cięcia szyn.
Dowiedz się więcej