Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej
Szlifierki

do betonu

Prędkość, która realnie podnosi produktywność.

Szlifowanie ścian

Szlifuj ściany nawet o 50% szybciej.

Łatwe usuwanie nierówności powierzchni. Lepsza kontrola dzięki innowacyjnym technologiom.
Wykańczanie ścian

Wykończenie bez zarysowań oraz bez smug.

Perfekcyjne wykończenie betonu architektonicznego bez zarysowań.
Usuwanie powłok

Usuwanie starych powierzchni.

Efektywne usuwanie warstw z kleju, farby i epoksydu. DGH 150 usuwa dwa razy szybciej niż standardowe szlifierki kątowe.
Fazowanie krawędzi

Równe i gładkie krawędzie. Bez wykruszeń.

Precyzyjne fazowanie i eliminowanie ryzyka wykruszeń.
Szlifowanie ścian

Szlifuj ściany nawet o 50% szybciej.

Łatwe usuwanie nierówności powierzchni. Lepsza kontrola dzięki innowacyjnym technologiom.
Wykańczanie ścian

Wykończenie bez zarysowań oraz bez smug.

Perfekcyjne wykończenie betonu architektonicznego bez zarysowań.
Usuwanie powłok

Usuwanie starych powierzchni.

Efektywne usuwanie warstw z kleju, farby i epoksydu. DGH 150 usuwa dwa razy szybciej niż standardowe szlifierki kątowe.
Fazowanie krawędzi

Równe i gładkie krawędzie. Bez wykruszeń.

Precyzyjne fazowanie i eliminowanie ryzyka wykruszeń.

    Szlifuj szybko i wygodnie, przy mniejszym wysiłku.

    Zachowaj czystsze stanowisko pracy..

    Zintegrowana osłona przeciwpyłowa łączy regulację wysokości z łatwym dostępem do krawędzi.

    Pełna kontrola w każdej pozycji.

    Ergonomiczny uchwyt głowicy zapewnia pewny chwyt i pomaga ograniczyć zmęczenie operatora.

    Precyzyjna regulacja prędkości.

    Dostosuj prędkość obrotową do rodzaju materiału i oczekiwanego efektu wykończenia.

    Szybka wymiana tarcz diamentowych.

    System mocowania bez użycia kluczy pozwala skupić się na szlifowaniu — zamiast szukać narzędzi.

    Punktowo, na ścianie lub na podłodze.

    Wybierz narzędzie dopasowane do Twojego zadania.

    Dobór narzędzia oprzyj na zastosowaniu — od usuwania powłok po wykończenia precyzyjne — a także na rodzaju powierzchni, wielkości obszaru roboczego oraz priorytetach takich jak mobilność, moc, ergonomia czy niska masa.

    Akumulatorowa szlifierka DGH 130‑22 oferuje szybkie i zwrotne korekty na małych powierzchniach, tam gdzie mobilność jest ważniejsza niż intensywne usuwanie materiału.

    Przewodowa DGH 130 zapewnia stabilną wydajność i niską wagę, idealną do ciągłego szlifowania ścian oraz gładkich wykończeń na większych powierzchniach.

    DGH 150, przeznaczona wyłącznie do podłóg, dostarcza mocy niezbędnej do ciężkich prac szlifierskich oraz do usuwania powłok takich jak farba, klej i epoksyd z twardych powierzchni betonowych.

    „Oszczędzamy czas, ograniczamy pył i gruz. Jeśli pracujesz na ścianach, te szlifierki szybko na siebie zapracują.“

    Wybierz swoją szlifierkę do betonu.

    FAQs

    Możesz używać zarówno tarcz polerskich, jak i diamentowych tarcz garnkowych. Do szlifierek do betonu DGH 130 stosuj akcesoria o średnicy 125 mm, a do DGH 150 — akcesoria o średnicy 150 mm.

    Osiągnij maksymalną wydajność dzięki kompletnemu systemowi akumulatorowemu: akumulatorowej szlifierce do betonu DGH 130‑22, tarczy diamentowej SPX Turbo A zoptymalizowanej do pracy akumulatorowej oraz odkurzaczowi VC 4X‑22 (zbiornik 15 l).

    Gwarancja na materiały i wykonanie

    Hilti przez 20 lat zapewnia dostępność części, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku wad materiałowych lub wykonawczych.

    2-LETNIA GWARANCJA NA ZUŻYCIE

    Brak pokrycia kosztów

    Większość narzędzi naprawimy bezpłatnie przez 2 lata od daty zakupu. Obejmuje to części zamienne, robociznę i wysyłkę. Po okresie bezkosztowym zapłacisz za naprawy, ale koszty są ograniczone.


    3‑dniowy czas realizacji naprawy

    Naprawa w ciągu 3 dni

    Zazwyczaj otrzymasz swoje narzędzie z powrotem w ciągu trzech dni od zlecenia naprawy. Odbierzemy nawet Twoje zepsute narzędzie z Twojego miejsca pracy i zwrócimy je w to samo miejsce.


    Kup teraz

    Warunki i postanowienia

    Sprawdź nasze ogólne warunki dostaw

    Wybierz swoją szlifierkę do betonu.