Uprzejmie informujemy, że w najbliższy piątek 14.08.2026 infolinia Hilti będzie nieczynnaDowiedz się więcej
Poznaj nasze

Szlifierki

Wysoka wydajność podczas cięcia lub szlifowania

Mocne

Cięcie metalu

Szybkie i wydajne cięcie prętów zbrojeniowych, rur, prętów, blach – nawet w trudno dostępnych miejscach.
Wszechstronne

Szlifowanie metalu

Obróbka powierzchni od szlifowania wstępnego po wykańczanie.
Praktycznie wolne od pyłu

Cięcie betonu

Wykonuj suche, praktycznie bezpyłowe prace w betonie poprzez podłączenie szlifierki kątowej Hilti do odkurzacza Hilti.
Precyzyjne

Szlifowanie betonu

Twórz idealne betonowe wykończenia za pomocą tarcz garnkowych, aby uzyskać doskonałe rezultaty bez zarysowań.
Mocne

Cięcie metalu

Szybkie i wydajne cięcie prętów zbrojeniowych, rur, prętów, blach – nawet w trudno dostępnych miejscach.
Wszechstronne

Szlifowanie metalu

Obróbka powierzchni od szlifowania wstępnego po wykańczanie.
Praktycznie wolne od pyłu

Cięcie betonu

Wykonuj suche, praktycznie bezpyłowe prace w betonie poprzez podłączenie szlifierki kątowej Hilti do odkurzacza Hilti.
Precyzyjne

Szlifowanie betonu

Twórz idealne betonowe wykończenia za pomocą tarcz garnkowych, aby uzyskać doskonałe rezultaty bez zarysowań.

    Z myślą o produktywności i bezpieczeństwie

    Aktywna kontrola momentu obrotowego 3D

    Ulepszona ochrona przed odrzutem w dowolnym kierunku

    Technologia SensTech

    Automatyczny wyłącznik uruchamia się przy utracie chwytu (dotyczy modelu AG 6D)

    Błyskawiczny hamulec

    Zatrzymuje tarczę w ciągu kilku sekund, zwiększając bezpieczeństwo i wydajność

    Ergonomiczna konstrukcja

    Wąski uchwyt zapewnia dodatkowy komfort i zwrotność

    Średnio 28% materiałów używanych w produkcji narzędzi Hilti pochodzi z odzysku — to część naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami.
    „Dzięki akumulatorowym szlifierkom kątowym Hilti uzyskuję moc, której potrzebuję, niezależnie od wykonywanej pracy. “

    Wzmocnij swój park narzędzi

    Gwarancja na materiały i wykonanie

    Hilti przez 20 lat zapewnia dostępność części, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku wad materiałowych lub wykonawczych.

    Naprawy bez kosztów

    Przez 2 lata od daty zakupu większość narzędzi Hilti naprawiamy bez żadnych kosztów — obejmuje to części zamienne, robociznę oraz przesyłkę. Po zakończeniu okresu bezkosztowej ochrony, naprawy są płatne, ale ich koszt jest ograniczony maksymalną stawką.

    Z reguły naprawa w 3 dni

    Zazwyczaj otrzymasz swoje narzędzie z powrotem w ciągu trzech dni od zgłoszenia naprawy. Czas może sie wydłużyc dla bardziej skomplikowanych napraw lub oczekiwania na części zamienne. Co więcej — odbierzemy uszkodzone narzędzie bezpośrednio z Twojej budowy i zwrócimy je w to samo miejsce.

    Oferujemy dedykowane rozwiązania do odsysania pyłu dla naszych szlifierek kątowych Hilti. Są one kompatybilne z odkurzaczami Hilti i umożliwiają skuteczną kontrolę zapylenia i spełnienie norm bezpieczeństwa. Dedykowane osłony przeciwpyłowe można znaleźć na stronie produktu konkretnej szlifierki kątowej.

    Odpowiedni rozmiar szlifierki kątowej zależy od planowanego zastosowania i rodzaju wykonywanej pracy. Mniejsze szlifierki (115-125 mm) są zwykle łatwiejsze w obsłudze i lepiej sprawdzają się przy lekkim cięciu, szlifowaniu oraz pracy w trudno dostępnych miejscach. Większe szlifierki (180-230 mm) oferują większą głębokość cięcia i wyższą moc, dlatego są odpowiednie do cięższych zastosowań, takich jak cięcie grubszych materiałów czy obróbka większych powierzchni.

    Hilti oferuje szlifierki kątowe w różnych rozmiarach, od kompaktowych modeli do precyzyjnych prac po wydajne narzędzia przeznaczone do wymagających zadań związanych z cięciem i szlifowaniem.

    Odpowiednia prędkość zależy od zastosowania, obrabianego materiału oraz rodzaju używanej tarczy. Do cięcia szlifierki kątowe zazwyczaj pracują z wyższą prędkością, natomiast niższe obroty są często zalecane do polerowania lub pracy z bardziej delikatnymi materiałami oraz materiałami wrażliwymi na wysoką temperaturę.

    Zawsze należy stosować ustawienie prędkości zgodne z maksymalną dopuszczalną prędkością obrotową tarczy oraz wymaganiami danego zastosowania. Jeśli narzędzie oferuje regulację obrotów, umożliwia ona lepszą kontrolę pracy i uzyskanie bardziej powtarzalnych rezultatów przy różnych zadaniach.

    Warto zwrócić uwagę na takie funkcje bezpieczeństwa jak wyłącznik czuwakowy (tzw. paddle switch), który zatrzymuje narzędzie po zwolnieniu włącznika, oraz szybko działający hamulec tarczy, ograniczający czas jej obrotu po wyłączeniu. Elektroniczne systemy bezpieczeństwa, takie jak Active Torque Control (ATC), pomagają zmniejszyć ryzyko odrzutu poprzez natychmiastowe zatrzymanie silnika w przypadku zakleszczenia tarczy.

    Wybrane szlifierki kątowe Hilti są wyposażone w system 3D Active Torque Control (ATC), który zapewnia ochronę przed odrzutem niezależnie od kierunku jego wystąpienia. Dodatkowo wiele modeli oferuje funkcje takie jak miękki rozruch i zabezpieczenie przeciążeniowe, które zwiększają kontrolę nad narzędziem oraz pomagają chronić zarówno użytkownika, jak i samo urządzenie. Ergonomiczna konstrukcja i niski poziom drgań również wpływają na bezpieczniejszą i bardziej komfortową pracę.

    Wiele szlifierek kątowych Hilti jest wyposażonych w wyłącznik czuwakowy, najczęściej w formie przełącznika łopatkowego (paddle switch), który wymaga ciągłego nacisku, aby narzędzie pozostało włączone. Po zwolnieniu przełącznika silnik automatycznie się zatrzymuje. W wybranych modelach Hilti funkcję wyłącznika czuwakowego realizuje technologia SensTech, oparta na detekcji dotyku zamiast mechanicznego przełącznika.

    Rozwiązania te pomagają ograniczyć ryzyko niekontrolowanej pracy narzędzia w przypadku utraty chwytu lub kontroli nad szlifierką. Dostępność tej funkcji zależy od konkretnego modelu, dlatego warto sprawdzić specyfikację techniczną wybranego urządzenia.

    Zasadniczo nie zaleca się używania odkurzacza podczas cięcia metalu szlifierką kątową. Cięcie metalu generuje gorące iskry oraz ostre opiłki, które mogą uszkodzić odkurzacz i stwarzać dodatkowe zagrożenia dla bezpieczeństwa.

    Systemy odsysania pyłu Hilti są przeznaczone przede wszystkim do prac takich jak cięcie i szlifowanie betonu, muru czy materiałów mineralnych, gdzie skutecznie pomagają ograniczać ilość pyłu unoszącego się w powietrzu. Przed użyciem zawsze należy sprawdzić instrukcje dotyczące konkretnej szlifierki, osprzętu oraz odkurzacza, aby upewnić się, że dane rozwiązanie jest dopuszczone do danego zastosowania.

    Kup teraz

    W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami!

    Dowiedz się więcej