Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Bruzdownice

Maksymalna wydajność

Niezawodna wydajność

Wykonuj bruzdy w powszechnie stosowanych materiałach

Bruzdy w betonie, kamieniu i murze praktycznie bez spadków prędkości.
Wysoka wydajność

Twórz bruzdy jednym przejściem

Nacinaj obie strony bruzdy w jednym przejściu, aby szybciej montować kable, peszle i rury.
Pełna kontrola

Precyzyjne bruzdowanie ścian

Wbudowana poziomica, blokada głębokości — dla maksymalnej precyzji prowadzenia.
Niezawodna wydajność

Wykonuj bruzdy w powszechnie stosowanych materiałach

Bruzdy w betonie, kamieniu i murze praktycznie bez spadków prędkości.
Wysoka wydajność

Twórz bruzdy jednym przejściem

Nacinaj obie strony bruzdy w jednym przejściu, aby szybciej montować kable, peszle i rury.
Pełna kontrola

Precyzyjne bruzdowanie ścian

Wbudowana poziomica, blokada głębokości — dla maksymalnej precyzji prowadzenia.

    Szybka i bezpieczna praca.

    Pełna kontrola szerokości i głębokości bruzdy

    Bruzdy do 50 × 50 mm w jednym przejściu dzięki dwóm równoległym tarczom 150 mm.

    Pewny uchwyt

    Miękkie, równoległe uchwyty zaprojektowane aby poprawić wyważenie narzędzia i komfort pracy w każdym kierunku.

    Czystsze miejsca pracy

    Przyłącze do odkurzacza Hilti i w pełni zamknięte tarcze — niemal bezpyłowa praca w wrażliwych wnętrzach.

    Wyższa prędkość cięcia

    Dedykowane tarcze SPX‑SL i SP‑SL Universal — stała prędkość we wszystkich materiałach podstawowych.

    „Rezygnacja z ręcznego dłuta każdego dnia odciąża moje ramiona i barki.“

    Kup teraz bruzdownicę Hilti

    FAQs

    Szlifierki kątowe tną — bruzdownice wykonują bruzdy. Dedykowana bruzdownica została zaprojektowana specjalnie z myślą o wyższej prędkości pracy, większej precyzji i praktycznie bezpyłowym bruzdowaniu, a jednocześnie o redukcji zmęczenia operatora i wydłużeniu żywotności narzędzia.

    Tak — ale kosztem prędkości i trwałości.
    Standardowe tarcze diamentowe 150 mm są projektowane do pracy ze szlifierkami kątowymi o prędkości ok. 11 000 obr./min. Po zamontowaniu ich w DCH 150‑SL nie osiągają optymalnych parametrów, co skutkuje niższą wydajnością i szybszym zużyciem. Aby uzyskać maksymalną prędkość pracy i dłuższą żywotność, zawsze stosuj dedykowane tarcze do bruzdowania Hilti SPX‑SL oraz SP‑SL Universal, które zapewniają stałą prędkość cięcia we wszystkich materiałach podstawowych.

    Tak, narzędzie będzie działać, jednak zdecydowanie zalecamy zawsze korzystanie z odkurzacza.
    Odkurzacze Hilti są pewnie blokowane na DCH 150‑SL, zapewniając praktycznie bezpyłową pracę oraz chroniąc użytkownika przed wdychaniem szkodliwego pyłu unoszącego się w powietrzu na placu budowy.

    Gwarancja na materiały i wykonanie

    Hilti przez 20 lat zapewnia dostępność części, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku wad materiałowych lub wykonawczych.


    2-LETNIA GWARANCJA NA ZUŻYCIE

    Brak pokrycia kosztów

    Większość narzędzi naprawimy bezpłatnie przez 2 lata od daty zakupu. Obejmuje to części zamienne, robociznę i wysyłkę. Po okresie bezkosztowym zapłacisz za naprawy, ale koszty są ograniczone.

    3‑dniowy czas realizacji naprawy

    Naprawy w 3 dni

    Zazwyczaj otrzymasz swoje narzędzie z powrotem w ciągu trzech dni od zlecenia naprawy. Odbierzemy nawet Twoje zepsute narzędzie z Twojego miejsca pracy i zwrócimy je w to samo miejsce.


    Kup Teraz
    Wybierz swoje narzędzie do bruzdowania.