Przejdź do strony głównej
Logowanie i zakupy już niedługo odblokujemy

Przecinarki do betonu

Szybszy rozruch, czystsze cięcia i moc, na której możesz polegać przez cały dzień.
Masz przed sobą duże zlecenie?

Sprawdź nowe narzędzia Nuron do wymagających zastosowań

Większe możliwości cięcia, niż myślisz

TNIJ GŁĘBIEJ

Beton

Tnij do głębokości 150mm w betonie z tarczą 360mm i przecinarką akumulatorową DSH 900-22.
TNIJ NA WYMIAR

Cięcie w murze

Dzięki naszym przecinarkom akumulatorowym DSH 600-22 i DSH 700-22, praca z cegłami i bloczkami to czysta przyjemność!
Wydajne cięcie w każdych warunkach

Asfalt

DSH 900-22 zapewnia moc potrzebną do cięcia asfaltu.
BEZPIECZNIEJSZE Cięcie

Metal

Aby uzyskać bezpieczniejsze cięcie, użyj naszej wyjątkowo trwałej tarczy do cięcia metalu SPX.
Mniej pyłu, precyzyjniejsze cięcie

Szyny kolejowe

Wydajniejsze cięcia pod kątem 90° z przecinarką DSH 900-RL i dedykowanym uchwytem do szyn kolejowych.
TNIJ GŁĘBIEJ

Beton

Tnij do głębokości 150mm w betonie z tarczą 360mm i przecinarką akumulatorową DSH 900-22.
TNIJ NA WYMIAR

Cięcie w murze

Dzięki naszym przecinarkom akumulatorowym DSH 600-22 i DSH 700-22, praca z cegłami i bloczkami to czysta przyjemność!
Wydajne cięcie w każdych warunkach

Asfalt

DSH 900-22 zapewnia moc potrzebną do cięcia asfaltu.
BEZPIECZNIEJSZE Cięcie

Metal

Aby uzyskać bezpieczniejsze cięcie, użyj naszej wyjątkowo trwałej tarczy do cięcia metalu SPX.
Mniej pyłu, precyzyjniejsze cięcie

Szyny kolejowe

Wydajniejsze cięcia pod kątem 90° z przecinarką DSH 900-RL i dedykowanym uchwytem do szyn kolejowych.

    Stworzone z myślą o wydajności i bezpieczeństwie

    Ochrona przed upadkiem i odrzutem

    Unikalny system kontroli momentu obrotowego 3D (ATC) do pilarek akumulatorowych zatrzymuje narzędzie w ≤ 1 sekundy.

    Błyskawiczny hamulec

    Zatrzymuje obracanie się tarcz piły akumulatorowej w ≤ 4 sekundy po zwolnieniu spustu.

    System usuwania pyłu

    Zmniejsz narażenie na pył dzięki zastosowaniu DWP 15-22 – idealnemu do przecinarek akumulatorowych.  

    Całkowita wydajność systemu 

    Uzyskaj do 30% więcej pracy na jednym ładowaniu dla pilarki akumulatorowej dzięki dedykowanym tarczom.

    Ogranicz hałas dzięki zastosowaniu DSH 600-22.
    Akumulator czy benzyna?

    Wybierz odpowiednie źródło zasilania do swojego zastosowania

    Niezależnie od rodzaju cięcia, mamy moc do ciężkich zastosowań, której potrzebujesz. Wybierz akumulatorowe przecinarki Nuron do pracy wewnątrz i na zewnątrz, jeśli dziennie wykonujesz cięcia odpowiadające zużyciu 1-2 zbiorników paliwa. Postaw na przecinarki spalinowe, jeśli zużywasz dwa lub więcej zbiorników paliwa dziennie w miejscach bez dostępu do zasilania, gdzie nie możesz podłączyć ładowarek.

    Akumulatorowe

    Co możesz zrobić z 2 × 2 akumulatorami*


    do
    60
    wycięć krawężników (300 × 100 mm)

    około
    3.5
    metrów bieżących cięcia w betonie

    ciecie spalinowe

    Kiedy stosować cięcie spalinowe


    Ponad 2 zbiorniki paliwa dziennie
    Jeśli potrzebne stałe zasilanie

    „Brak problemów z mieszanką paliwową. Większa żywotność narzędzia. Wybór przecinarek akumulatorowych to prosta decyzja.“

    Dodaj więcej mocy do swojego parku maszynowego

    FAQs

    Materiały i jakość wykonania

    Dla niemal wszystkich naszych narzędzi oferujemy naprawę lub wymianę części, które uległy uszkodzeniu wskutek wad materiałowych lub produkcyjnych – przez okres 20 lat.
    Wszelkie dodatkowe roszczenia są wykluczone.

    Bez kosztów naprawy w ramach Hilti Tool Service

    Przez 2 lata od daty zakupu większość naszych narzędzi objęta jest pełnym serwisem bez kosztów – obejmującym części zamienne, robociznę oraz transport.
    Po zakończeniu okresu bezkosztowego serwisu, naprawy są płatne, jednak ich koszt jest ograniczony do ustalonego limitu.

    Naprawy 3-dniowe

    Zazwyczaj otrzymasz swoje narzędzie z powrotem w ciągu trzech dni od zgłoszenia naprawy.
    Oferujemy również odbiór uszkodzonego narzędzia bezpośrednio z placu budowy i dostarczenie go z powrotem w to samo miejsce. (4)

    Nasze tarcze SPX-A i SP-A są przeznaczone do przecinarek akumulatorowych. Dzięki nim otrzymujesz:

    - Do 30% więcej cięć na jednym ładowaniu: dzięki cieńszemu rdzeniowi ostrza i inteligentnej konstrukcji segmentu diamentowego.


    - Płynniejsze cięcie: Segmenty diamentowe o niskim współczynniku tarcia zapewniają płynniejsze działanie.


    - Szybsze cięcie: Starannie dobrane diamenty i specjalne proszki sprawiają, że cięcie jest szybsze.


    - Wszechstronność: Diamentowe kształty segmentów zoptymalizowane pod kątem prawie każdego zastosowania.


    -Łatwa identyfikacja: Tarcze zawierające w nazwie "A" i posiadające ikony baterii są przeznaczone do przecinarek akumulatorowych.

    Użyj właściwej tarczy

    Uzyskaj do 30% więcej cięć na jednym ładowaniu dzięki naszym tarczom diamentowym SPX Universal A i diamentowym SP Universal A.

    Pracujesz z metalem? Użyj metalowej tarczy tnącej SPX.

    Użyj odpowiedniej techniki cięcia

    Aby uzyskać lepszą wydajność i więcej pracy na jednym ładowaniu, przesuwaj narzędzie do przodu i do tyłu , odpowiednio wyważając nacisk.

    Używaj wody podczas cięcia

    Cięcie na mokro pomaga zmniejszyć tarcie i pozwala uzyskać lepszą wydajność na jednym ładowaniu. Ponadto pomaga zmniejszyć narażenie na szkodliwy pył.

    Używaj odpowiedniej baterii i ładowarki

    Dla naszych przecinarek rekomendujemy akumulatory B 22-290 i ładowarki C8.

    Do obsługi narzędzia zalecamy używanie dwóch zestawów po dwa akumulatory Nuron B 22-290. Użyj naszej ładowarki C8, aby uzyskać najszybsze ładowanie.

    Pomimo porównywalnej wydajności do przecinarek spalinowych, akumulatorowe przecinarki Hilti mogą generować niższe koszty eksploatacji dzięki ograniczeniu kosztów paliwa i mniejszej liczbie elementów wymagających serwisowania. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę bieżące koszty paliwa, przecinarki spalinowe w większości przypadków staną się z czasem droższe. Przecinarki akumulatorowe mają również mniej części zużywających się. W rezultacie przecinarki akumulatorowe mogą mieć nawet dwukrotnie dłuższą żywotność niż przecinarki spalinowe.

    Kup teraz
    Dobierz przecinarkę do swoich potrzeb