Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej
Przewodowe

Przecinarki

Łatwiejsze i bezpieczniejsze cięcie

Głębiej i szybciej

Kontrola cięcia

Zwiększ wydajność dzięki głębokościom cięcia od 40 do 120 mm.
Bardziej precyzyjne

Idealne cięcie

Zintegrowane przednie kółka i wskaźnik głębokości pomagają utrzymać dokładność i ograniczyć kosztowne poprawki.
Czyściej i bezpieczniej

Sprawdzą się w pomieszczeniach.

Pracuj bezpieczniej — podłącz przecinarkę do systemu wodnego Hilti lub odkurzacza, by ograniczyć pył.
Głębiej i szybciej

Kontrola cięcia

Zwiększ wydajność dzięki głębokościom cięcia od 40 do 120 mm.
Bardziej precyzyjne

Idealne cięcie

Zintegrowane przednie kółka i wskaźnik głębokości pomagają utrzymać dokładność i ograniczyć kosztowne poprawki.
Czyściej i bezpieczniej

Sprawdzą się w pomieszczeniach.

Pracuj bezpieczniej — podłącz przecinarkę do systemu wodnego Hilti lub odkurzacza, by ograniczyć pył.

    Niezawodne rozwiązania do wymagających cięć!

    Uniwersalne tarcze diamentowe

    Zyskaj większą produktywność dzięki specjalnie opracowanym przez Hilti tarczom tnącym 305 mm.

    Cięcie na mokro i na sucho

    Praktycznie bezpyłowo — podłącz wodę, aby ciąć na mokro nawet o 50% szybciej, lub odkurzacz do cięcia na sucho.

    Wskaźnik głębokości i linia cięcia

    Kontroluj głębokość cięcia co 10 mm i zwiększ precyzję cięć wgłębnych.

    Odwrócony kierunek obrotu tarczy

    Łatwiejsze i bezpieczniejsze cięcie dzięki prowadzeniu przecinarki z dala od ciała operatora.

    Odkryj elektryczne przecinarki Hilti.
    „Wykonywanie otworów jest teraz szybsze i łatwiejsze. Ustawiam głębokość i cięcia wychodzą prosto przez to nie tracimy czasu na poprawki.“

    Wzmocnij swój park maszynowy.

    FAQs

    Twoją główną korzyścią jest ogromny wzrost głębokości cięcia i możliwości na placu budowy. Podczas gdy duża szlifierka kątowa ogranicza się do płytkich cięć do 65 mm, elektryczna przecinarka Hilti całkowicie zmienia zakres prac, które możesz wykonać: głębsze, bardziej precyzyjne cięcia do 120 mm w twardszych i grubszych materiałach pomagają zwiększyć Twoją produktywność.

    20‑letnia ograniczona gwarancja

    Materiały i wykonanie

    Hilti przez 20 lat zapewnia dostępność części, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku wad materiałowych lub wykonawczych.

    2‑letnia ochrona przed zużyciem eksploatacyjnym

    Ochrona bez kosztów

    Przez 2 lata od daty zakupu większość narzędzi Hilti naprawiamy bez żadnych kosztów — obejmuje to części zamienne, robociznę oraz przesyłkę. Po zakończeniu okresu bezkosztowej ochrony, naprawy są płatne, ale ich koszt jest ograniczony maksymalną stawką.

    3‑dniowy czas naprawy

    3‑dni naprawy

    Zazwyczaj otrzymasz swoje narzędzie z powrotem w ciągu trzech dni od zgłoszenia naprawy. Czas może sie wydłużyc dla bardziej skomplikowanych napraw lub oczekiwania na części zamienne. Co więcej — odbierzemy uszkodzone narzędzie bezpośrednio z Twojej budowy i zwrócimy je w to samo miejsce.

    Kup teraz

    Chcesz wiedzieć więcej?

    W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami!

    Dodaj do koszyka