Wyniki wyszukiwania
36 Produkty dla "bestseller".
Filtr

- Opis
- Wytrzymały niwelator laserowy do zastosowań zewnętrznych, przeznaczony do poziomowania
- Dokładność
- ±0.5 mm Do 10 m
- Zakres roboczy z detektorem promienia (średnica)
- 2 - 600 m
- Klasa lasera
- < 4,85 mW, 620 – 690 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)


- Opis
- Mocny i wyjątkowo lekki młot kujący z chwytem TE-S do prac w betonie oraz prac rozbiórkowych
- Kierunek pracy
- Podłoga
- Rodzaj uchwytu narzędziowego
- TE-S
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
- 14.5 kg




- Opis
- Uniwersalny młot dłutujący do wyburzania posadzek i dłutowania w nich oraz sporadycznych pracach w ścianach (z uniwersalnym przewodem zasilającym)
- Kierunek pracy
- Podłoga, Ściana
- Rodzaj uchwytu narzędziowego
- TE-S
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
- 12.5 kg




- Opis
- Uniwersalny system do wiercenia diamentowego z ręki lub ze statywu, do otworów o średnicy maks. 160 mm (6-1/4")
- Zakres średnic
- 8 - 162 mm
- Materiał podłoża
- Beton, Żelbet, Asfalt, Kamień
- Tryb pracy
- System wiercenia ręcznego lub mocowany na statywie

![[NA MOKRO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro.] [NA SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na sucho.] [NA MOKRO LUB SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro lub sucho.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Wet-Drilling.jpg)

Nuron
- Opis
- Wydajna młotowiertarka SDS plus (TE-C), do wiercenia i dłutowania w betonie, wyposażona w system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) i aktywny system tłumienia wibracji (AVR) (platforma akumulatorowa Nuron)
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
- 3.9 kg
- Optymalny zakres wiercenia udarowego
- 10 - 25 mm
- Energia pojedynczego udaru
- 3.8 J




Nuron
- Opis
- Uniwersalna akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus o szerokim zakresie wiercenia, z funkcją dłutowania i ulepszonym uchwytem narzędziowym (platforma akumulatorowa Nuron)
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
- 2.84 kg
- Optymalny zakres wiercenia udarowego
- 6 - 18 mm
- Energia pojedynczego udaru
- 2.6 J




- Opis
- Szlifierka kątowa 1300 W, z silnikiem wyposażonym w trwałe szczotki węglowe, do cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz o średnicy maks. 125 mm
- Średnica
- 125 mm
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
- 2.5 kg
- Maks. głębokość cięcia
- 34 mm



- Opis
- Wydajny młot wyburzeniowy, z uchwytem SDS Max (TE-Y), do dłutowania w betonie i murze przy dużych obciążeniach, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji (AVR)
- Kierunek pracy
- Ściana
- Rodzaj uchwytu narzędziowego
- TE-Y (SDS Max)
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
- 7.9 kg




Nuron
- Opis
- Wkrętarko-wiertarka dużej mocy wyposażona w system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC), o zaawansowanej ergonomii i do uniwersalnego wiercenia i wkręcania w drewnie i metalu (platforma akumulatorowa Nuron)
- Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy)
- 65 Nm (przypadek miękki), 85 Nm (przypadek twardy)
- Prędkość obrotowa bez obciążenia
- Bieg 1: 490 obr./min; Bieg 2: 2000 obr./min
- Zakres łączenia uchwytów narzędziowych
- 2 - 13 mm


- Opis
- Akumulatorowa szlifierka kątowa bezszczotkowa z regulowaną prędkością do uniwersalnego cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz do 125 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
- Napięcie znamionowe
- 21.6 V
- Średnica
- 125 mm
- Maks. głębokość cięcia
- 34 mm

Nuron
- Opis
- Akumulatorowy osadzak (platforma Nuron) do mocowania kabli lub kanałów kablowych do betonu, stali i muru
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 475 x 149 x 387 mm
- Napięcie znamionowe
- 21,6 V

Nuron
- Opis
- Akumulatorowy osadzak (platforma Nuron) do mocowania profili ścianek z płyt gipsowo-kartonowych oraz innych lekkich materiałów do betonu, stali i muru.
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 475 x 149 x 387 mm
- Magazynek elementów mocujących
- Gwoździe na taśmie
- Napięcie znamionowe
- 21,6 V

- Opis
- Uniwersalna piła spalinowa z tylnym uchwytem, z silnikiem o pojemności 70 cm3, z automatyczną przepustnicą – głębokość cięcia do 125 mm
- Cylinder silnika
- 68.7 cm³
- Moc znamionowa
- 3.5 kW
- Warunki pracy
- Na mokro i na sucho
![[NA MOKRO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro.] [NA SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na sucho.] [NA MOKRO LUB SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro lub sucho.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Wet-Drilling.jpg)

- Opis
- Szlifierka kątowa (2000 W) z regulacją prędkości i wyłącznikiem suwakowym, do cięcia oraz szlifowania metalu, betonu i muru przy użyciu tarcz o średnicy maks. 125 mm
- Średnica
- 125 mm
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
- 2.4 kg
- Maks. głębokość cięcia
- 34 mm


- Opis
- Wysoce wydajny młot kombi z uchwytem SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie pod dużym obciążeniem, wyposażony w aktywny system tłumienia wibracji (AVR)
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
- 8.3 kg
- Energia pojedynczego udaru
- 11.5 J
- Zakres średnic wiercenia udarowego
- 12 - 150 mm




- Opis
- Wysoce wydajna młotowiertarka z uchwytem SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie pod dużym obciążeniem
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
- 10 kg
- Energia pojedynczego udaru
- 14.5 J
- Zakres średnic wiercenia udarowego
- 12 - 150 mm




- Opis
- Kompaktowy akumulator litowo-jonowy 12 V 5,0 Ah o dużej pojemności, zawierający zmodernizowane ogniwa 21700 wydłużające czasu pracy po jednym ładowaniu
- Pojemność akumulatora
- 5,0 Ah
- Czas ładowania prostownikiem C4/12-50
- 50 min
- Ciężar
- 0.34 kg

- Opis
- Kompaktowy i bardzo lekki akumulator litowo-jonowy 12 V
- Pojemność akumulatora
- 2,6 Ah
- Czas ładowania prostownikiem C4/12-50
- 35 min
- Ciężar
- 0.24 kg

- Opis
- System płyt z powłoką ogniochronną, o szerokim zakresie aprobaty, do uszczelniania średnich lub dużych otworów
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres
- -5 - 40 °C
- Zakres temperatury stosowania
- 5 - 40 °C
- Zakres odporności na temperaturę
- -40 - 100 °C





Nuron
- Opis
- Szybki prostownik do ładowania wszystkich akumulatorów Hilti Nuron
- Zgodność z systemami akumulatorowymi
- Nuron
- Moc wyjściowa
- 240 W
- Natężenie prądu wyjściowego
- 9.6 A

- Opis
- Łatwa w użyciu elastyczna piana ogniochronna, pomaga utworzyć dymoszczelną barierę ogniową w przepustach kabli i przepustach kombinowanych
- Czas utwardzania ok.
- 10 min
- Zakres temperatury stosowania
- 10 - 35 °C
- Wydajność piany (maks.)
- 2.1 l


- Opis
- Najwytrzymalsza iniekcyjna żywica epoksydowa, certyfikowana do wklejania prętów zbrojeniowych i wykonywania zakotwień do dużych obciążeń
- Materiał podłoża
- Beton (niezarysowany), Beton (spękany), Drewno, Niektóre kamienie naturalne
- Stan materiału podłoża
- Na mokro, Na sucho, Nasycony wodą, Zanurzony
- Aprobaty / raporty z prób
- Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, BZS/uderzeniowy, DIBt, ETA




Nuron
- Opis
- Uniwersalny akumulator litowo-jonowy 22 V, który optymalnie równoważy ciężar, moc i czas pracy, do stosowania z elektronarzędziami Nuron
- Pojemność akumulatora
- 4,0 Ah
- Ciężar
- 0.76 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 155 x 87 x 53 mm

Nuron
- Opis
- Bardziej trwały akumulator litowo-jonowy 22 V o dłuższym czasie pracy i wyższej dostępnej mocy do stosowania z elektronarzędziami Nuron
- Pojemność akumulatora
- 5,2 Ah
- Ciężar
- 0.91 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 133 x 82 x 67 mm

Nuron
- Opis
- Akumulator litowo-jonowy 22 V skonstruowany by zwiększać wydajność i wydłużać czas pracy elektronarzędzi Nuron przeznaczonych do ciężkich prac
- Pojemność akumulatora
- 8,0 Ah
- Ciężar
- 1.31 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Opis
- Najwyższej wydajności akumulator litowo-jonowy 22 V zapewniający maksymalne zwiększenie mocy wyjściowej i czasu pracy elektronarzędzi Nuron do wiercenia udarowego i cięcia w trudnych warunkach
- Pojemność akumulatora
- 12 Ah
- Ciężar
- 1.84 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 157 x 87 x 99 mm

- Opis
- Kompaktowy prostownik do ładowania akumulatorów litowo-jonowych Hilti 12 V
- Zgodność z systemami akumulatorowymi
- 12 V
- Moc wyjściowa
- 50 W
- Natężenie prądu wyjściowego
- 4 A

ultimate
- Opis
- Mieszane zestawy dłut SDS Plus (TE-C) do młotów dłutujących i wyburzeniowych
- Końcówki mocujące
- TE-C (SDS Plus)
- Klasa produktu
- Ultimate


- Opis
- System płyt z powłoką ogniochronną, o szerokim zakresie aprobaty, do uszczelniania średnich lub dużych otworów
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres
- 5 - 25 °C
- Zakres temperatury stosowania
- 5 - 40 °C
- Zakres odporności na temperaturę
- -40 - 100 °C






- Opis
- System płyt z powłoką ogniochronną, o szerokim zakresie aprobaty, do uszczelniania średnich lub dużych otworów
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres
- 5 - 30 °C
- Zakres temperatury stosowania
- 5 - 40 °C
- Zakres odporności na temperaturę
- -40 - 100 °C





- Opis
- Iniekcyjna żywica hybrydowa o najwyższych parametrach wytrzymałościowych – szybko utwardzalna kotwa wklejana do wykonywania stalowych połączeń konstrukcyjnych i wklejania prętów zbrojeniowych w beton
- Materiał podłoża
- Beton (niespękany), Beton (spękany)
- Stan materiału podłoża
- Na mokro, Na sucho, Nasycony wodą
- Aprobaty / raporty z prób
- Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, DIBt, ETA


- Opis
- Magazynkowane gwoździe do mocowania metalowych poszyć do konstrukcji stalowych przy użyciu osadzaków DX
- Materiał podłoża
- Stal
- Minimalna grubość podłoża (stal)
- 6 mm
- Zabezpieczenie przed korozją
- Ocynk galwaniczny <20 µm

- Opis
- Kołek gwintowany do mocowania do stali powlekanej
- Materiał podłoża
- Stal, Stal nierdzewna, Żeliwo
- Minimalna grubość podłoża (stal)
- 8 mm
- Zabezpieczenie przed korozją
- Odpowiednik stali nierdzewnej A4 (316)

premium
- Opis
- Tarcze o wysokiej wydajności do szlifierek kątowych, przeznaczone do cięcia metalu
- Klasa produktu
- Premium
- Materiał podłoża
- Stal, Stal nierdzewna
- Rodzaj urządzenia
- Szlifierka kątowa

- Opis
- Profesjonalny zestaw końcówek ze strefą skrętną do zastosowań w tzw. przypadkach miękkich
- Application 01
- Uchwyt sześciokątny ¼" do stosowania ze wszystkimi powszechnie używanymi uchwytami końcówek (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Advantage 01
- Elastyczna strefa skrętna trzpienia końcówki amortyzuje większe obciążenia – przy uderzeniu końcówka ulega lekkiemu skręceniu, co zapewnia jej większą wytrzymałość i żywotność
- Advantage 02
- Wyjątkowo duża wytrzymałość ogranicza ryzyko przedwczesnego złamania się końcówki

- Opis
- Wyjątkowe zestawy wierteł udarowych SDS Plus (TE-C) o różnych średnicach i długościach (metryczne)
- Końcówki mocujące
- TE-C (SDS Plus)
- Materiał podłoża
- Żelbet, Beton, Cegła, Kamień
- Tryb pracy
- Wiercenie udarowe