- Strona Główna
- Projektowanie
- Dział Techniczny
- Systemy instalacyjne
- Referencje z Inwestycji
- ZEC Service Tarczyński

Zakład Produkcyjny Tarczyński
Firma wykonawcza/ inwestor: ZEC Service sp. z o.o./ Tarczyński S.A.
Inwestor: Inter Europol
Data rozpoczęcia inwestycji: 02.2020
Planowana data zakończenia inwestycji: 04.2021
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa zakładów przetwórstwa mięsnego o budowę układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej 8 MW z możliwością produkcji chłodu wraz z niezbędną infrastrukturą
Dzięki Hilti, na danej budowie zaoszczędzono 50% czasu dzięki zastosowaniu konstrukcji systemowych .

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA
Wykorzystanie systemu zawiesi instalacyjnych systemu MQ oraz MI w ocynku ogniowym do wykonania podkonstrukcji pod instalacje takie jak instalacje: gazu, oleju, chłodu, grzania, kondensatu, ciepłej wody na łączną kwotę 200tys. złotych
Dodatkowo na inwestycji zostały zastosowane kotwy chemiczne HIT-HY 200-A oraz HIT-HY170 jak i kotwy mechaniczne HKD i HST3 do mocowania konsol, elementów stalowych oraz urządzeń na kwotę około 20tys. złotych.

OPIS WSPÓŁPRACY
Inwestycja zakładała wykonanie skomplikowanego projektu oraz systemu podkonstrukcji do zamocowania wszystkich niezbędnych instalacji. Firma ZEC Service zwróciła się do HILTI z prośbą o pomoc w zaprojektowaniu oraz dostarczeniu odpowiedniego systemu instalacyjnego. Owocna współpraca działu technicznego oraz rzeczoznawców technicznych z wykonawcą instalacji, generalnym wykonawcą oraz projektantem zaowocowała sprzedażą na kwotę ponad 200tys. złotych. Duża część instalacji była projektowana na bieżąco wg wymagań budowy ze względu na warunki techniczne i możliwości wykonania które należało dostosować do realiów panujących na budowie.