Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Korozja to poważny problem, który może powodować niebezpieczeństwo i niestabilność konstrukcji. W niektórych przypadkach wiąże się to z koniecznością wymiany poszczególnych elementów, a nawet całej instalacji. To z kolei generuje duże koszty i wymaga czasu. Jak można temu zaradzić?
Dobieramy odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne biorąc pod uwagę miejsce, w którym zlokalizowana jest budowa. Wiele zależy też od tego w jakim środowisku i w jakim klimacie są prowadzone prace, a także do jakiego podłoża mocowane są instalacje.
Korozja przyjmuje różne formy w zależności od środowiska. Dlatego, by odpowiednio zabezpieczyć budynek, trzeba wziąć pod uwagę czynniki, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia korozji:
Pewne środowiska, takie jak kryte baseny, tunele lub zakłady chemiczne, wymagają specjalnych technologii. Skorzystaj z pomocy naszych Inżynierów, którzy zaproponują odpowiednie rozwiązanie dopasowane do warunków panujących w danej lokalizacji.
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.