- Strona Główna
- Projektowanie
- Zamocowania na mostach
- Most drogowy

Partner na drodze do sukcesu
Zamocowania na mostach
Bezpieczeństwo ma najwyższy priorytet przy projektowaniu i budowie mostów, tym samym kierujemy się w rozwoju i doborze kompleksowych rozwiązań wspierających realizację inwestycji od etapu projektu, przez wykonanie, po odbiór robót.
Nowe technologie Hilti usprawniają proces budowy, zwiększają jego efektywność i poprawiają parametry pracy zarówno elementów konstrukcyjnych jak i galanterii budowlanej obiektów inżynieryjnych..
BIM przy budowie mostów
Rozwiązania

Wklejanie prętów zbrojeniowych
Praktycznie wszędzie tam gdzie mamy połączenia typu beton-beton są stosowane wypuszczane pręty zbrojeniowe lub coraz częściej wklejane pręty zbrojeniowe.
Jakie rozwiązanie sprawdza się najlepiej na mostach?

Mocowanie nadbetonu
Nadbeton, jako sposób na zwiększenie nośności konstrukcji poprzez zwiększenie jej przekroju, jest szeroko stosowany na rynku.
W jaki sposób wykonać to rozwiązanie bezpiecznie i wydajnie pod kątem łączników łączących warstwę starego i nowego betonu?

Kotwy do mocowania kapy chodnikowej
Kapa chodnikowa jest zamocowana do konstrukcji nośnej mostu za pomocą łączników zatapianych lub popularnych w ostatnich latach - kotew wklejanych.
W jaki sposób dobrać rozwiązanie oszczędzające czas i pieniądze na budowie, jednocześnie gwarantujac parametry zapewniające bezpieczeństwo połączenia nawet do 100 lat?

Mocowanie krawężników
Krawężnik to najczęściej pierwsze urządzenie ochronne z jakim będzie miał kontakt pojazd w przypadku zjechania z jezdni.
W jaki sposób dobrać bezpieczne rozwiązania dla jego mocowania?

Wzmocnienie przeciwprzebiciowe
Kolejnym sposobem na wzmocnienie konstrukcji mostu, poza zwiększeniem jego przekroju nadbetonem, są wklejane pręty. Głównie stosowane w naprawach i renowacjach kiedy mamy do czynienia ze znaczną zmianą projektowanych obciążeń na płycie mostu.
W jaki sposób dobrać właściwe rozwiązanie i jakimi wytycznymi się kierować?

Mocowanie ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych
Ekrany na mostach są mocowane do kapy chodnikowej, najczęśniej za pomocą łączników zalewanych. W ostatnich latach, dzięki rozwojowi oferty produktowej, oprogramowania, oraz usług, coraz częśniej wybierane są kotwy wklejane.
Jak dobrać rozwiązanie na Twoim projekcie?

Mocowanie barier energochłonnych
Kotwy mocujące bariery energochłonne są poddawane w czasie testów ekstremalnym obciążeniom, ale dopiero nieprzewidywalne zdarzenia drogowe prawdziwie weryfikują ich jakość.
Dlaczego rozwiązania Hilti są tak szeroko stosowane na Polskich drogach?

Balustrady
Podstawowym zadaniem balustrad na mostach jest zabezpieczenie pieszych przed upadkiem. Optymalizacja zamocowania pod kątem zużycia materiału, korozyjność środowiska, okres użytkowania i bezpieczeństwo, głównymi czynnikami przy wyborze właściwego rozwiązania.

Mocowanie zabezpieczenia pomiędzy wiaduktami
Szczelina pomiędzy mostami w wielu krajach UE, zgodnie z wymogami lokalnymi, jest zabezpieczana w formie osłony dylatacyjnej lub siatek rozwiętych między barierami enegochłonnymi lub konstrukcją mostu.
Jakie rozwiązania można zastosować przy kotwieniu zabezpieczeń w betonie?

Mocowanie instalacji technicznych
Szeroka gama systemów instalacyjnych, kotew, usług i oprogramowania, pozwoli Ci dopasować rozwiązanie do potrzeb Twojego projektu.

Szalunki i zamocowania tymczasowe
Zarówno przy budowie nowego mostu, jak i przy remoncie istniejącego obiektu, szalunki, balustrady, czy rusztowania należy tymczasowo przytwierdzieć.
Jakie rozwiązania można zastosować w tej sytuacji?

Mocowanie dylatacji
Dylatacje mają za zadanie wypełnienie szczeliny utworzonej celowo między dwoma przylegającymi do siebie płytami mostu. W jaki sposób można je zamocować, oraz elementy pomocnicze jak dodatkowe uszczelnienia?
Szkolenia

Szkolenia dla instalatorów
Profesjonalna oferta dla instalatorów, zgodna z najnowszymi metodami, zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo oraz zwiększa wydajność pracy na placu budowy dzięki wykwalifikowanej i kompetentnej kadrze:
- Technika mocowania
- Wklejane pręty zbrojeniowe
- Detekcja zbrojenia
- Technika pomiarowa
- Bezpieczeństwo, zdrowie na budowie

Szkolenia dla projektantów
Hilti jest Twoim partnerem począwszy od projektu, aż po realizację, oferując Ci szkolenia z wykorzystaniem najnowszych metod projektowania, w tym odpowiednich przepisów i aprobat/ocen. Nasze modułowe szkolenie w zakresie projektowania może być dostosowane do Twoich potrzeb:
- Podstawy teoretyczne projektowania zamocowań
- Zastosowanie oprogramowania, zaawansowana teoria i ćwiczenia praktyczne
Usługi
Oprogramowanie

Profis Engineering
Oprogramowanie do projektowania zakotwień oraz płyt podstawy i barierek
Dowiedz się więcej
Profis Rebar
Oprogramowanie do projektowania połączeń z wklejanymi prętami zbrojeniowymi
Dowiedz się więcej
Profis Installation
Oprogramowanie do projektowania zamocowań z systemów instalacyjnych
Dowiedz się więcej
Profis Anchor Channels
Oprogramowanie do projektowania zalewanych szyn kotwiących
Dowiedz się więcejWybrane referencje

Stadsbrug Nijmegen HIT-RE 500 V3 - mocowanie nadbetonu

HIT-RE 500 V3 wraz z 25.000 szt. HCC-B - nadbeton

10.000 szt. kotew talerzowych

18.000 szt. kotew talerzowych

Kotwa talerzowa do mocowania kapy chodnikowej