- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Zarządzanie zasobami
- ON!Track oprogramowanie do zarządzania zasobami
Hilti ON!TRACK
Możesz śledzić i zarządzać cyfrowymi urządzeniami, wyposażeniem oraz materiałami eksploatacyjnymi
Chcesz sprawniej zarządzać urządzeniami, ciężkim wyposażeniem i materiałami eksploatacyjnymi? W takim razie Hilti ON!Track to idealne rozwiązanie dla Ciebie. W dowolnym miejscu będziesz mieć podgląd na praktycznie wszystkie elementy operacyjne. Dzięki temu wiesz, że kontrolujesz swój biznes, a najważniejsze informacje masz na wyciągnięcie ręki.
JAK ON!TRACK POMOŻE CI W BIZNESIE
Pełna przejrzystość
Dzięki ON!Track wiesz gdzie są Twoje urządzenia, możesz podglądać stan magazynowy a jeśli potrzebujesz dokonywać szybkich inwentaryzacji.
Automatyczne śledzenie elementów operacyjnych Gateway:
Mobilna bramka Duże maszyny (koparki lub dźwigi itp.)
Praca produktywna
Dzięki rozwiązaniu ON!Track, masz bezpośredni dostęp do ważnych dokumentów, które są połączone z każdym Twoim urządzeniem. Wszystkie znajdziesz w jednej aplikacji
Wydajna praca
Automatyczna wymiana danych z Twoim systemem oprogramowania (np. ERP). Dzięki otwartemu interfejsowi API ON!Track Unite, masz dostęp do ważnych informacji w całej firmie.
Dowiedz się więcej o ON!Track Unite
JAK DZIAŁA ON!TRACK?
Zarządzasz swoimi urządzeniami dzięki oznaczaniu wszelkich środków operacyjnych za pomocą skanerów i kodów kreskowych
Dzięki ON!Track masz pełen podgląd na wszystkie środki operacyjne - w czasie rzeczywistym. Bez względu na to gdzie właśnie przebywasz czy siedzisz w biurze przed komputerem, czy jesteś w terenie na budowie ze smartfonem lub tabletem.
Wszystkie środki operacyjne są oznaczone wytrzymałą etykietą a dzięki kodu QR możesz łatwo i szybko zidentyfikować, zarządzać i śledzić każdy przedmiot.
Możesz wejść na jeszcze wyższy poziom zarządzania i skorzystać z Gateway Hilti. ON!Track oferuje bramy do monitorowania środków operacyjnych w czasie rzeczywistym w pojazdach i magazynie, a także do zarządzania dużymi maszynami.
Zapamiętaj: Jako klient ON!Track otrzymujesz już urządzenia flotowe z tagami Bluetooth - bez dodatkowych kosztów.
CZYM MOŻESZ ZARZĄDZAĆ PRZY UŻYCIU ON!TRACK?
Urządzenia i wyposażenie od wszystkich dostawców
Śledź produkty wszystkich dostawców, nie tylko Hilti. Wyświetl wszystkie środki operacyjne zgodnie z Twoimi kryteriami oraz dokładną lokalizacją (również w pojazdach). Naliczaj opłaty za urządzenia według indywidualnych stawek.
Materiały eksploatacyjne i osobiste środki ochrony
Zarządzaj wszystkimi dostawami i otrzymuj automatyczne powiadomienia o niskich stanach magazynowych. Możesz jednym kliknięciem generować potrzebne raporty, aby natychmiast wykryć tworzenie niepotrzebnych wydatków.
Certyfikaty bezpieczeństwa Twoich pracowników
W ON!TRACK możesz zapisywać wszystkie cyfrowe certyfikaty swoich pracowników. Zapewniamy również aktywne przypomnienia, dzięki którym unikniesz wygaśnięcia certyfikatów a bezpieczeństwo zachowasz na najwyższym poziomie.
Potrzebne prace konserwacyjne
Zaplanuj i śledź prace konserwacyjne czy naprawcze. Zyskaj dostęp do protokołów serwisowych i dokumentów urządzeń dzięki czemu zobaczysz gdzie należy utworzyć zamienniki a wszystko to bezpośrednio z budowy.
ON!TRACK – ZACZNIJ JUŻ TERAZ!
Jesteśmy razem z Tobą od samego początku
- Umów się na pierwsze spotkanie byśmy wspólnie przeanalizowali stan faktyczny Twoich urządzeń.
- Razem z Tobą opracujemy konkretny plan oszczędności.
- Dostosujemy ON!Track specjalnie dla Twoich potrzeb, abyś mógł zarządzać wszystkimi elementami: urządzeniami, sprzętem i placami budowy.
- Wszystkie Twoje urządzenia wyposażymy w tagi, dzięki temu będziesz mógł od razu rozpocząć korzystanie z ON!Track.
- Od naszych ekspertów otrzymasz wszechstronne szkolenie produktowe a nasze Centrum Wsparcia jest stale do Twojej dyspozycji.
- Oferujemy również analizę danych z ON!Track, aby dalej optymalizować Twój park maszynowy.
DODATKOWE KORZYSTAĆ ON!TRACK
Popraw swoją produktywność i rentowność dzięki dodatkowym rozwiązaniom Hilti
Dzięki ON!Track uzyskasz pełną przejrzystość obejmującą Twoje wszystkie urządzenia. Sprawdź również możliwości naszej platformy akumulatorowej Nuron, w której jeszczde bardziej wspierając Cię w produktywności i rentowności:
- Platforma akumulatorowa Nuron przekazuje informacje o użytkowaniu urządzeń. Dzięki temu nie będziesz miał zbyt wielu urządzeń w swoim parku maszynowym.
- Potrzebujesz pakietu usług All-In-One dla swojego parku maszyn? Dzięki zarządzaniu flotą korzystaj z szybkich napraw, kompleksowego zabezpieczenia przed kradzieżą oraz wynajmu urządzeń za stałą miesięczną opłatą.
ON!Track - tak wspieramy Cię w Hilti
Czym mogę zarządzać za pomocą ON!Track?
- Sprzętem
- Narzędziami
- Materiałami eksploatacyjnymi
- Certyfikatami i dokumentami urządzeń
- Terminami przeglądów i konserwacji
W jaki sposób mogę zarządzać swoimi zasobami?
- Kategoryzacją za pomocą unikatowego numeru identyfikacyjnego
- Inteligentnymi tagami z technologią Bluetooth
- Etykietami z kodami kreskowymi
- Oprogramowaniem oparte na chmurze z dostępem 24/7
FAQ - ON!TRACK
Czy ON!Track nadaje się tylko do narzędzi i urządzeń Hilti?
Nie, ponieważ Hilti ON!Track to oprogramowanie do zarządznia środkami trwałymi niezależne od producenta. Dzięki niemu możesz zarządzać urządzeniami, urządzeniami i materiałami eksploatacyjnymi różnych producentów i marek.
Jakie są koszty konfiguracji ON!Track?
Nasi specjaliści ds. ON!Track chętnie przygotują dla Ciebie indywidualną i niezobowiązującą ofertę. Umów się już teraz na spotkanie konsultacyjne.
Kto implementuje system ON!Track?
Będziemy ściśle współpracować z Twoją firmą, aby idealnie dopasować ON!Track do potrzeb przedsiębiorstwa. W ramach całego procesu przeprowadzimy rozmowę konsultacyjną, aby upewnić się, że otrzymajasz rozwiązanie spełniające Twoje oczekiwania. Gwarantujemy kompleksową usługę wdrożenia, zapewniając, że Twoje środki trwałe i materiały eksploatacyjne zostaną prawidłowo zarejestrowane w systemie ON!Track. Ponadto otrzymajasz od nas szkolenia oraz wsparcie techniczne.
Odkryj więcej rozwiązań biznesowych od Hilti
Co nowego w budownictwie?
Odkryj najnowsze rozwiązania od robotów wiertniczych po egzoszkielety na budowie. Przyszłość w budownictwie już nadeszła.
Odkryj trendy w budownictwieDylemat produktywności
Produktywność w budownictwie jest naprawdę ważna. W jaki sposób możemy pomóc Ci poprawić Twoje dotychczasowe wyniki?
Odkryj nasze rozwiązania produktywnościWspółpraca na placu budowy
Chcesz efektywnie zarządzać projektem od terenu po biuro? Chcesz zmniejszyć ryzykona Twoich budowach? Witaj w Fieldwire.
Odkryj Fieldwire dla zarządzania projektem