Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Znajdź adaptery i elementy łączenia do osprzętu, takie jak trzpienie, przedłużki, elementy nawiercające i nie tylko

34 Produkty

Filtr
L140032 (210241)
Opis
Adapter z wiertłem pilotowym do stosowania z otwornicami SP Premium MultiCut
Otwornica typu
Otwornica MultiCut
Materiał podłoża
Materiały różne, Metal, Drewno, Tworzywa sztuczne, Płyty gipsowo-kartonowe
Tryb pracy
Wiercenie
L140015 (210256)
Opis
Specjalistyczne adaptery do otwornic Hilti włącznie z wersjami do młotowiertarek, do dużych średnic i ograniczonych przestrzeni
Materiał podłoża
Materiały różne
Tryb pracy
Wiercenie
Końcówki mocujące
Bez końcówki mocującej
L140033 (210237)
Opis
Trzpień z wiertłem pilotowym do stosowania z otwornicami Premium MetalCut
Otwornica typu
Otwornica MetalCut
Materiał podłoża
Metal, Stal, Metal nieżelazny, Aluminium, Stal niestopowa
Tryb pracy
Wiercenie
L140035 (210240)
Opis
Trzpień z wiertłem pilotowym do stosowania z wielozadaniowymi otwornicami z zębami z węglików
Otwornica typu
Otwornica z końcówką węglikową
Materiał podłoża
Materiały różne, Płyty gipsowo-kartonowe, Metal, Stal nierdzewna, Drewno, Tworzywa sztuczne, Płytki, Metal nieżelazny, Kamień
Tryb pracy
Wiercenie
L140034 (210257)
Opis
Uchwyt z wiertłem centrującym do stosowania z wielozadaniowymi otwornicami Ultimate
Otwornica typu
SPX uniwersalna
Materiał podłoża
Kamień, Płyty gipsowo-kartonowe, Cegła
Tryb pracy
Wiercenie
L140018 (210254)
Opis
Wymienne wiertła centrujące do otwornic Hilti
Materiał podłoża
Materiały różne
Tryb pracy
Wiercenie
Końcówki mocujące
Uchwyt Hex
6526.tif
Opis
Zapasowy uchwyt podporowy do wierteł koronowych TE-C-DS SDS Plus do młotowiertarki
Końcówki mocujące
TE-C (SDS Plus)
Materiał podłoża
Drewno, Beton lekki, Płyty gipsowo-kartonowe
Tryb pracy
Wiercenie udarowe, Wiercenie
23454.tif
Opis
Przedłużacz do wierteł udarowych SDS Max (TE-Y) – wymagane 2 elementy: przedłużacz TE-FY plus adapter TE-Y-AD
Typ
Przedłużacz wiertła
Końcówki mocujące
TE-Y (SDS Max)
Tryb pracy
Wiercenie udarowe
L104231 (184522)
Opis
Element nawiercający do wiercenia w płytkach ceramicznych za pomocą wierteł HEX i M14 do płytek
Materiał podłoża
Płytka, Kamień naturalny
Końcówki mocujące
nie dotyczy
L077436 (144150)
Opis
Tulejki wiertarskie do stosowania wraz z elementem nawiercającym HEX do precyzyjnego wiercenia w płytkach ceramicznych
Materiał podłoża
Płytki, Kamień naturalny
Klasa produktu
Ultimate
Setting tool for HWB-H anchors
Opis
Trzpień do narzędzi TE do nasadek
Końcówki mocujące
Różne
L032044 (149619)
Opis
Element nawiercający do wierteł do otworów pod puszki
Brak danych technicznych
Wood drill bit Spade – Extension 12” long
Opis
Przedłużki wiertła łopatkowego zwiększające zasięg podczas wiercenia wiertłami łopatkowymi w drewnie w ograniczonych przestrzeniach
Końcówki mocujące
1/4 cala sześciokątny
Materiał podłoża
Drewno, Kompozyty drewniane
Długość robocza
100 mm
L101012 (181191)
Opis
Adapter do osadzania kotew w patronie foliowym, do prętów z łbem sześciokątnym
Brak danych technicznych
L_015712_v1 (194263)
Opis
Element nawiercający wraz z wiertłem centrującym
Brak danych technicznych
L_015711.jpg
Opis
Element nawiercający wraz z wiertłem centrującym
Brak danych technicznych
adapted


Opis
Adaptery do wierteł koronowych diamentowych
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Do mocowania wierteł koronowych BU w uchwytach narzędziowych BL
adapted


Opis
Adaptery do wierteł koronowych diamentowych
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Do mocowania wierteł koronowych BL w uchwytach narzędziowych BS
r1850034, 304292
Opis
Adaptery do wierteł koronowych diamentowych
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Do mocowania wierteł M16 do otworów pod puszki w uchwytach narzędziowych BI
adapted
Opis
Adaptery do wierteł koronowych diamentowych
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Do mocowania wierteł koronowych BS/BR w uchwytach narzędziowych BL
BI to BS, adapter, connection adapter, quick connect, 1-1/4"  - 7 connection, threaded connection, Diamond System
Opis
Adaptery do wierteł koronowych diamentowych
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Do mocowania wierteł koronowych BR/BS w uchwytach narzędziowych BI
L124068 (210438)


Opis
Adaptery do wierteł koronowych diamentowych
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Do mocowania wierteł koronowych BI w uchwytach narzędziowych BS
L065770


Opis
Adaptery do wierteł koronowych diamentowych
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Do mocowania wierteł koronowych BI w uchwytach narzędziowych BR
r1850034, 4427
Opis
Adaptery do wierteł koronowych diamentowych
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Do mocowania wierteł koronowych BS w uchwytach narzędziowych BU
r1850034, 4429
Opis
Adaptery do wierteł koronowych diamentowych
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Do mocowania wierteł koronowych BR w uchwytach narzędziowych BI
L137317 (199353)
Opis
Adaptery do wierteł koronowych diamentowych
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Do mocowania wierteł do otworów pod puszki w narzędziach TE
L065751.tif
Opis
Adaptery do wierteł koronowych diamentowych
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Do mocowania wierteł koronowych BU w uchwytach narzędziowych BS
202898
Opis
Przedłużacz korony wiertła, bez końcówki mocującej
Skład materiału
Stal
Długość robocza
200 mm
Średnica
46.7 mm
202899
Opis
Przedłużacz korony wiertła, bez końcówki mocującej
Skład materiału
Stal
Długość robocza
500 mm
Średnica
46.7 mm
091718001 (195225)
Opis
Przedłużacz korony wiertła, bez końcówki mocującej
Długość robocza
300 mm
Średnica
55 mm
9847
Opis
Przedłużacz korony wiertła, bez końcówki mocującej
Brak danych technicznych
305903
Opis
Przedłużacz korony wiertła, bez końcówki mocującej
Długość robocza
300 mm
Średnica
60 mm
L065772.tif
Opis
Przedłużacz korony wiertła, bez końcówki mocującej
Długość robocza
300 mm
Średnica
60 mm
L060549.TIF
Opis
Element nawiercający do wierteł koronowych diamentowych
Brak danych technicznych