Nuron
TE 70-22 Akumulatorowa młotowiertarka
Aku. lekki młot kombi TE 70-22 walizka Numer produktu: #2435270






Slide 1 of 9: L601474 (3680672)
Bardzo wydajna akumulatorowa młotowiertarka SDS Max (TE-Y) do wymagającego wiercenia i dłutowania w betonie (platforma akumulatorowa Nuron)
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 8.9 kg
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 20 - 55 mm
- Energia pojedynczego udaru: 14.5 J
Klienci szukali również Nuron, młot kombi, nowości, młotowiertarka sds max or młot sds max.
Personalizuj swój zestaw


Urządzenie w walizce Zawiera: 1x Hilti Grease, 1x Walizka TE 70-22 kpl
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy
Cena netto po rabacie
14 549,25 PLN
Dane techniczne
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
8.9 kg
Optymalny zakres wiercenia udarowego
20 - 55 mm
Energia pojedynczego udaru
14.5 J
Prędkość obrotowa wiercenia udarowego
246 obr./min
Częstotliwość udarów
2820 ud./min
Funkcjonalność
Aktywny system tłumienia wibracji (AVR), System aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC), Dłutowanie, Ogranicznik głębokości, Wiercenie udarowe, Redukcja mocy
Trójosiowa wartość wibracji przy wierceniu udarowym w betonie (ah, HD)
8.6 m/s² 1
Trójosiowa wartość wibracji przy dłutowaniu w betonie
7.8 m/s² 2
Dostępny system odsysania zwiercin
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
99 dB (A) 3
Poziom natężenia dźwięku emitowanego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
107 dB (A) 4
- Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
- Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
- Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
- Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
Dokumenty
pdf Karta charakterystyki produktu Hilti Grease (PL) [ 871.1 KB ]
pdf Karta charakterystyki produktu Hilti Grease (PL) [ 237.4 KB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Zoptymalizowana wydajność – nasza najmocniejsza akumulatorowa młotowiertarka SDS Max zapewnia większą moc wiercenia przy mniejszej wadze, pomagając pracować szybciej przy zachowaniu mobilności
- Maksymalna wydajność na jednym ładowaniu – silnik bezszczotkowy oraz wydajniejsze akumulatory 22 V Nuron przyczyniają się do wydłużenia czasu pracy na akumulatorze
- Wytrzymałe i trwalsze – zoptymalizowane przenoszenie momentu obrotowego, uszczelnienie przeciwpyłowe oraz odporna na upadki komora akumulatora zapewniają mniejsze zużycie i zwiększoną żywotność narzędzia
- Ulepszone zabezpieczenia - w tym system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) dla lepszej ochrony przed niekontrolowanymi obrotami w razie zakleszczenia się wiertła oraz kompatybilność z systemem odsysania pyłu (DRS) do wiercenia praktycznie bez pyłu.
- Dłuższy czas aktywacji – aktywny system tłumienia wibracji (AVR) chroni przed wibracjami, więc można zmniejszyć liczbę przerw w pracy.
Zastosowania
- Ciężkie dłutowanie i wyburzanie ścian betonowych
- Wiercenie w żelbecie (zalecane wiertła o średnicy od 20 mm do 55 mm)
- Wiercenie udarowe w murze (zalecane wiertła o średnicy od 12 mm do 150 mm)
- Wiercenie otworów pod kotwy do dużych obciążeń (zalecane wiertła o średnicy 20 mm – 40 mm)
- Wiercenie otworów przebiciowych i wyburzanie precyzyjnymi szpicakami i dłutami płaskimi
Powiązane Produkty
Akumulator litowo-jonowy 22 V do zasilania narzędzi Nuron, zoptymalizowany do zastosowań ciężkich, przystosowany do szybkiego ładowania.
Akumulator litowo-jonowy 22 V o największej pojemności opracowany, aby zapewnić najdłuższy czas pracy elektronarzędzi Nuron przystosowanych do dużych obciążeń
Akumulator litowo-jonowy 22 V o dużej pojemności opracowany, aby zwiększyć wydajność i wydłużyć czas pracy elektronarzędzi Nuron przystosowanych do średnich lub dużych obciążeń
Szybki prostownik zoptymalizowany do ładowania akumulatorów Nuron, dwie prędkości ładowania
Usługi
Serwis narzędzi Hilti
- Pomagamy utrzymać wydajność Twoich urządzeń dzięki usługom gwarancyjnym, naprawczym, konserwacyjnym i kalibracyjnym. Dowiedz się więcej o dostępnych na Twoim rynku usługach serwisowych i opcjach wsparcia.
Zarządzanie flotą
- Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś mógł skupić się na prowadzeniu firmy. Dowiedz się więcej o usługach zarządzania flotą i wsparciu dostępnych na Twoim rynku.