Przejdź do strony głównej
Logowanie i zakupy już niedługo odblokujemy
Młotowiertarki

Akumulatorowe

SDS-Plus

Skuteczna praca w różnorodnych zastosowaniach

Wysoka prędkość pracy

Wydajne wiercenie

Zwiększ wydajność powtarzalnych prac na budowie – szybko i efektywnie wykonuj otwory pod kotwy, w zbrojeniu oraz otwory przelotowe.
Większa kontrola i bezpieczeństwo

Wydajne podkuwanie

Wykonuj lekkie prace związane z podkuwaniem – skutecznie usuwaj płytki, czyść bruzdy i koryguj powierzchnie.
Większa precyzja

Wiercenie koronowe w murze

Wykonuj otwory o dużych średnicach do przepustów rurowych, puszek instalacyjnych oraz instalacji mediów.
Wysoka prędkość pracy

Wydajne wiercenie

Zwiększ wydajność powtarzalnych prac na budowie – szybko i efektywnie wykonuj otwory pod kotwy, w zbrojeniu oraz otwory przelotowe.
Większa kontrola i bezpieczeństwo

Wydajne podkuwanie

Wykonuj lekkie prace związane z podkuwaniem – skutecznie usuwaj płytki, czyść bruzdy i koryguj powierzchnie.
Większa precyzja

Wiercenie koronowe w murze

Wykonuj otwory o dużych średnicach do przepustów rurowych, puszek instalacyjnych oraz instalacji mediów.

    Zwiększ wydajność i poziom ochrony.

    Moc i wydajność dzięki platformie akumulatorowej Nuron

    Jeszcze większa produktywność z właściwą prostownikiem i osprzętem Nuron.

    ATC i elektroniczne sprzęgło poślizgowe

    ATC i ETC pomagają zwiększyć bezpieczeństwo pracy, szybko odłączając zasilanie silnika przy zakleszczaniu wiertła.

    Technologia aktywnej redukcji drgań 3D (3DAVR).

    Technologia 3DAVR redukuje drgania we wszystkich trzech osiach, zapewniając większą kontrolę wiercenia.

    Zintegrowany system odsysania pyłu.

    Mniej pyłu podczas wiercenia dzięki systemowi DRS lub odkurzaczowi, dla bezpieczniejszej i wydajniejszej pracy.

    Znajdź narzędzie dopasowane do swoich potrzeb

    Wybierz odpowiednią akumulatorową młotowiertarkę SDS-Plus

    Dopasuj codzienne zastosowania na budowie do odpowiedniego narzędzia. Skorzystaj z tabeli, aby porównać optymalne średnice wiercenia, główne kierunki pracy, możliwości dłutowania oraz systemy aktywnej redukcji drgań (AVR).

    Parametr

    TE 2-22

    TE 4-22

    TE 6-22

    TE 8-22

    TE 30-22

    Optymalna średnica wiercenia

    Do 10 mm

    Do 14 mm

    Do 16 mm

    Do 18 mm

    Do 25 mm

    Główny kierunek pracy

    Sufit

    Sufit

    Sufit / ściana

    Ściana

    Podłoga

    Dłutowanie

    Nie

    Nie

    Tak

    Tak

    Tak

    Aktywna redukcja drgań (AVR)

    Nie

    AVR

    AVR

    3D AVR

    3D AVR

    Większa ergonomia. Lepsza ochrona.

    Pierwsza na rynku technologia aktywnej redukcji drgań 3D (3D AVR)

    Płynniejsze i bardziej komfortowe wiercenie

    Redukcja drgań we wszystkich trzech osiach

    Zaprojektowana z myślą o modelach TE 8-22 i TE 30-22 technologia 3D AVR tłumi energię drgań, zanim dotrze ona do dłoni operatora, zapewniając płynniejsze i lepiej kontrolowane wiercenie bez kompromisów w zakresie mocy i wydajności.

    Komfort podczas długotrwałego wiercenia

    Mniejsze obciążenie operatora podczas intensywnego użytkowania

    Połączenie precyzyjnie dobranych sprężyn i elastycznych mieszków skutecznie pochłania drgania, pomagając ograniczyć zmęczenie operatora. Pracuj wygodniej i korzystaj z wyższego poziomu ochrony podczas intensywnych zastosowań.

    „Gdy trzeba skuć beton, wybór naszego zespołu jest oczywisty.“

    Zwiększ możliwości swojego parku narzędziowego

    FAQs

    ATC (Active Torque Control) to zaawansowana technologia Hilti opracowana z myślą o ochronie użytkownika przed odrzutem narzędzia. Gdy wiertło nagle zakleszczy się w betonie lub natrafi na ukryty element, korpus urządzenia może gwałtownie się obrócić, co jest jedną z częstych przyczyn urazów na budowie.

    Elektroniczne sprzęgło poślizgowe (ESC) to zaawansowany system sterowania opracowany z myślą o ochronie narzędzia i optymalizacji jego wydajności. System szybko ogranicza lub odcina moc silnika, pomagając zminimalizować ryzyko zakleszczenia wiertła po natrafieniu na zbrojenie. Dzięki temu wspiera wyższą produktywność, zwiększa niezawodność zastosowań oraz pomaga wydłużyć żywotność wierteł.ESC zapewnia również większą kontrolę podczas pracy, szczególnie przy wierceniu koronkami w ścianach murowanych. Dodatkowo pomaga chronić podzespoły narzędzia przed nadmiernym obciążeniem, przyczyniając się do wydłużenia jego żywotności.

    3D AVR (3D Active Vibration Reduction) to opracowany przez Hilti system aktywnej redukcji drgań 3D, zaprojektowany z myślą o zwiększeniu ochrony operatora i komfortu wiercenia. Technologia zastosowana w akumulatorowych młotowiertarkach TE 8-22 i TE 30-22 redukuje drgania we wszystkich trzech osiach ruchu, zapewniając płynniejsze i lepiej kontrolowane wiercenie.

    Sercem systemu 3DAVR jest połączenie precyzyjnie dostrojonych sprężyn i elastycznych mieszków, które współpracują, aby pochłaniać i tłumić energię drgań, zanim dotrze ona do dłoni operatora. Dzięki temu technologia pomaga ograniczyć zmęczenie podczas długotrwałej pracy.

    Dzięki takiej konstrukcji narzędzia osiągają wyjątkowo niski poziom drgań w swojej klasie bez kompromisów w zakresie wydajności, mocy i szybkości wiercenia. System 3D AVR pozwala wiercić dłużej, pracować wygodniej i korzystać z wyższego poziomu ochrony na placu budowy.

    TE DRS-4/6
    Zintegrowany, samodzielny system odsysania pyłu przeznaczony do wiercenia i dłutowania z młotowiertarkami TE 4-22 oraz TE 6-22.

    TE DRS-22
    Zintegrowany, samodzielny system odsysania pyłu przeznaczony do wiercenia i dłutowania z młotowiertarkami TE 4-22, TE 6-22 oraz TE 8-22.

    TE DRS-D
    Uniwersalny system odsysania pyłu przeznaczony wyłącznie do wiercenia, kompatybilny z młotowiertarkami SDS-Plus (TE-C) i SDS-Max (TE-Y).

    TE DRS-C
    System odsysania pyłu przeznaczony do młotowiertarek SDS-Plus (TE-C).

    Jak maksymalnie wykorzystać możliwości akumulatorowych młotów udarowo-obrotowych Hilti SDS-Plus?

    Akumulatory

    W przypadku większych młotów udarowo-obrotowych SDS-Plus, takich jak TE 8-22, wybierz akumulator B 22-195 Nuron – wysokowydajny akumulator litowo-jonowy 22 V o dużej pojemności, zaprojektowany z myślą o zwiększeniu mocy i czasu pracy średnich oraz ciężkich elektronarzędzi. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami akumulatorowymi Nuron.

    Prostowniki

    Ładowarka C 8-22 Nuron to najszybszy sposób ładowania akumulatorów Nuron. Umożliwia przywrócenie pełnej gotowości do pracy nawet w zaledwie 30 minut.

    Osprzęt

    Aby zmaksymalizować efektywność pracy, wybieraj osprzęt z linii Hilti Ultimate. Na przykład wiertła z serii Ultimate umożliwiają wiercenie nawet do 30% szybciej, pomagając wykonać więcej otworów w krótszym czasie i zwiększyć produktywność pracy.

    Hilti oferuje szeroki wybór wydajnych końcówek roboczych, które pomagają zwiększyć produktywność i trwałość podczas codziennej pracy.

    Wiertła do wiercenia w betonie, betonie zbrojonym i murze

    SDS-Plus (TE-CX lub TE-C): Idealne do mniejszych młotowiertarek. Wiertła te zostały zaprojektowane z myślą o wykonywaniu otworów pod kotwy w betonie, betonie zbrojonym, murze i cegle.

    Dłuta

    Dłuta (TE-C): Do prac rozbiórkowych, podkuwania oraz precyzyjnego skuwania betonu i muru stosuj dłuta szpiczaste oraz płaskie (TE-C). Konstrukcja samostrząca niektórych modeli (np. TE-CX FP) pomaga ograniczyć przestoje i utrzymać wysoką wydajność pracy.

    Jednoczesne wiercenie i odsysanie pyłu dla czystszej pracy

    Wierć i odsysaj pył w jednym kroku dzięki wydrążonym wiertłom TE-CD, zwiększając produktywność i bezpieczeństwo pracy poprzez ograniczenie narażenia na pył.

    Wiertła stopniowe i osadzaki do kotew

    Aby zapewnić stałą głębokość otworu i precyzyjne osadzanie kotew HSC, HKD oraz HDI, stosuj dedykowane wiertła z ogranicznikiem głębokości oraz narzędzia do osadzania kotew.

    Zawsze odłączaj narzędzia przewodowe lub wyjmuj baterie z modeli bezprzewodowych przed czyszczeniem, aby zapobiec przypadkowej aktywacji.

    Ostrożnie usuń uporczywy brud z narzędzia.

    Ostrożnie wyczyść otwory wentylacyjne, suchą, miękką szczotką.

    Nie używaj środków czyszczących zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe części. Użyj suchej, czystej szmatki do czyszczenia styków produktu.

    Zawsze odłączaj narzędzia przewodowe lub wyjmuj baterie z modeli bezprzewodowych przed przechowywaniem.

    Przechowuj produkt (i baterie) w chłodnym i suchym miejscu, bez dostępu dla dzieci lub osób nieupoważnionych. Nigdy nie pozostawiaj baterii w bezpośrednim świetle słonecznym, na źródłach ciepła lub za szkłem.

    Przed każdym użyciem oraz przed i po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić produkt i baterie pod kątem uszkodzeń.

    Niniejsze FAQ zawiera wyłącznie ogólne wskazówki dotyczące przechowywania urządzenia i nie zastępuje instrukcji obsługi. Aby uzyskać pełne informacje, zawsze należy zapoznać się z instrukcją obsługi konkretnego modelu młota udarowo-obrotowego Hilti. Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania i przechowywania akumulatorów można znaleźć na odpowiedniej stronie poświęconej akumulatorom.

    20-letnia ograniczona gwarancja

    Materiały i jakość wykonania

    Dla niemal wszystkich naszych elektronarzędzi zapewniamy naprawę lub wymianę części uszkodzonych w wyniku wad materiałowych lub wykonawczych przez okres 20 lat. Wszelkie inne roszczenia są wyłączone.

    2-letnia ochrona przed zużyciem eksploatacyjnym

    Naprawy bez kosztów

    Przez 2 lata od daty zakupu naprawimy większość narzędzi bez żadnych kosztów. Obejmuje to części zamienne, robociznę oraz transport. Po upływie okresu napraw bez kosztów naprawy pozostają płatne, jednak ich koszt jest ograniczony maksymalnym limitem.

    Naprawa w ciągu 3 dni roboczych

    Naprawa w 3 dni

    Zazwyczaj otrzymasz naprawione narzędzie z powrotem w ciągu trzech dni od zgłoszenia naprawy. Odbierzemy uszkodzone narzędzie bezpośrednio z placu budowy i dostarczymy je z powrotem w to samo miejsce.

    Kup teraz

    Ważne informacje

    (1) Dane na podstawie informacji z 2024 roku.

    (2) 20-letnia gwarancja na wady materiałowe i produkcyjne: nie dotyczy [wstawić wyjątki obowiązujące na danym rynku dla narzędzi nieobjętych 20-letnią gwarancją]. W przypadku braku dostępności części zamiennych Hilti, według własnego uznania, naprawi lub wymieni narzędzie albo zwróci jego cenę zakupu. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw klienta wynikających z odpowiedzialności za wady produktu.

    (3) Bezpłatny serwis: obowiązują określone wyjątki. Okres bezpłatnego serwisu dla [dostosować listę narzędzi do wymagań lokalnego rynku], szlifierek, przecinarek spalinowych, magazynków do wkrętów oraz osadzaków DX 9 wynosi 1 rok. Z bezpłatnego serwisu wyłączone są następujące narzędzia: [wstawić wyjątki obowiązujące na danym rynku].Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi nie są objęte bezpłatnym serwisem i podlegają opłacie. Następujące elementy eksploatacyjne są wyłączone z bezpłatnego serwisu, a koszty ich naprawy lub wymiany ponosi klient: [dostosować listę do wymagań lokalnego rynku], tłoki, odbojniki i pierścienie sprężyste do osadzaków, zespoły rozrusznika linkowego i filtry do przecinarek spalinowych, filtry do odkurzaczy oraz szczęki, ostrza i matryce do narzędzi hydraulicznych.

    (4) 3-dniowy czas naprawy: Hilti dokłada wszelkich starań, aby zwrócić naprawione narzędzie w ciągu 3 dni, jednak termin ten nie jest gwarantowany, a wszelkie roszczenia wynikające z jego przekroczenia są wyłączone. Hilti nie ponosi odpowiedzialności za szkody ani straty wynikające z późniejszego dostarczenia naprawionego narzędzia.

    Wybierz młotowiertarkę SDS-Plus