Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Młoty udarowo-obrotowe

Nowa jakość mobilności bezprzewodowej i jeszcze większa moc udaru do najtrudniejszych prac w betonie
Masz przed sobą wymagające zadanie?

Poznaj nasze nowe bezprzewodowe młoty udarowo-obrotowe.

Maksymalna wydajność przy najtrudniejszych zadaniach.

Moc

Wiercenie

Wydajnośc w codziennych zastosowaniach: wklejanie prętów zbrojeniowych, kotwienie, otwory przelotowe.
Kucie

Dłutowanie

Łatwiejsze dłutowanie i kucie – od lekkich prac precyzyjnych po twardsze materiały.
Precyzja

Wiercenie rdzeniowe

Wykonuj otwory na przepusty rur, gniazdka elektryczne lub przewody zasilające.
Udar

Rozbiórka

Zaprojektowany, aby przebijać się przez twardy, kamień i mur.
Moc

Wiercenie

Wydajnośc w codziennych zastosowaniach: wklejanie prętów zbrojeniowych, kotwienie, otwory przelotowe.
Kucie

Dłutowanie

Łatwiejsze dłutowanie i kucie – od lekkich prac precyzyjnych po twardsze materiały.
Precyzja

Wiercenie rdzeniowe

Wykonuj otwory na przepusty rur, gniazdka elektryczne lub przewody zasilające.
Udar

Rozbiórka

Zaprojektowany, aby przebijać się przez twardy, kamień i mur.

    Wyższa produktywność i bezpieczeństwo na budowie

    Wysokowydajna platforma akumulatorowa Nuron

    Pomaga zwiększyć produktywność w połączeniu z optymalnym prostownikiem i osprzętem.

    Aktywna kontrola momentu obrotowego (ATC)

    Zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się korpusu narzędzia w przypadku zakleszczenia wiertła.

    Aktywna redukcja drgań (AVR)

    Pomaga zwiększyć produktywność w ciągu dnia, zwiększając komfort pracy i zmniejszając zmęczenie użytkownika.

    System usuwania pyłu

    Bardziej wydajna i bezpieczniejsza praca dzięki redukcji pyłu podczas wiercenia (z włączonym systemem DRS).

    PRZEWODOWY CZY BEZPRZEWODOWY?

    Wybierz źródło zasilania.

    Do zastosowań wymagających mobilności oraz na budowach z ograniczonym dostępem do zasilania wybierz akumulatorowe młoty udarowo-obrotowe Hilti z platformy akumulatorowej Nuron. Do ciągłych, powtarzalnych prac, gdzie mobilność nie odgrywa kluczowej roli, najlepszym wyborem będą przewodowe młoty udarowo-obrotowe. Niezależnie od tego, czy wybierzesz narzędzie akumulatorowe czy przewodowe, zawsze możesz liczyć na pełną moc i wydajność charakterystyczną dla rozwiązań Hilti.

    BEZPRZEWODOWY

    Zobacz, ile możesz zrobić na jednym ładowaniu*



    PRZEWODOWY

    Kiedy wybrać narzędzie przewodowe?


    Intensywne prace stacjonarne
    Z zasilaniem sieciowym

    * Na podstawie testów przeprowadzonych w warunkach wewnętrznych z użyciem:

    TE 70-22 akumulatorowy młot udarowo-obrotowy. Wiertło TE-YX. 1× akumulator B 22-290 Nuron. *Na podstawie testów wewnętrznych przeprowadzonych z użyciem powyższej konfiguracji. Warunki panujące na budowie, takie jak temperatura, wilgotność, poziom zapylenia oraz rodzaj obrabianego materiału, mogą znacząco wpływać na maksymalny zakres prac możliwy do wykonania na jednym ładowaniu akumulatora.

    „Trwałe. Lekkie. Mocne. Te akumulatorowe młotowiertarki były strzałem w dziesiątkę.“

    Zasil swoją flotę narzędzi

    FAQs

    Aby zmaksymalizować czas pracy akumulatorowych młotowiertarek Hilti, należy wybrać system akumulatorów, prostowników i osprzętu, zoptymalizowany pod kątem najwyższej wydajności.

    Akumulator

    Do większych młotowiertarek, takich jak TE-60, należy wybrać akumulator Nuron B 22-290 – akumulator litowo-jonowy Hilti o największej pojemności. Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami akumulatorowymi Nuron.

    Prostownik

    C 8-22 - najmocniejszy prostownik na platformie Nuron.

    Osprzęt

    Aby zmaksymalizować pracę, wybierz linię osprzętu Hilti Ultimate. Korzystanie z wierteł Ultimate może zapewnić do 30% większą prędkość wiercenia, co pomaga wywiercić więcej otworów w tym samym czasie.

    Hilti oferuje szeroką gamę jakościowego osprzętu, zaprojektowanego z myślą o maksymalizacji wydajności i trwałości w Twoich zastosowaniach.

    Wiertła do betonu i muru

    SDS Plus (TE-C lub TE-CX): idealne do mniejszych młotowiertarek, wiertła te są przeznaczone do wiercenia pod kotwy w murze i cegle.

    Dłuta

    Do wyburzania należy używać dłut spiczastych/płaskich (TE-C/TE-Y). Ich możliwość samoostrzenia się (np. TE-CP SM) pomagają skrócić przestoje.

    System usuwania pyłu

    Aby uzyskać czystsze miejsce pracy, podłącz wiertło rurowe (na przykład TE-CD lub TE-YD) do systemów odprowadzania pyłu.

    Wiertła kołnierzowe

    Do montażu kotwy podcinającej HSC należy użyć wierteł kołnierzowych (na przykład TE-C-HSC-B).

    Zawsze odłączaj narzędzia przewodowe lub wyjmuj baterie z modeli bezprzewodowych przed czyszczeniem, aby zapobiec przypadkowej aktywacji.

    Ostrożnie usuń uporczywy brud z narzędzia.

    Ostrożnie wyczyść otwory wentylacyjne, suchą, miękką szczotką.

    Nie używaj środków czyszczących zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe części. Użyj suchej, czystej szmatki do czyszczenia styków produktu.

    Zawsze odłączaj narzędzia przewodowe lub wyjmuj baterie z modeli bezprzewodowych przed przechowywaniem.

    Przechowuj produkt (i baterie) w chłodnym i suchym miejscu, bez dostępu dla dzieci lub osób nieupoważnionych. Nigdy nie pozostawiaj baterii w bezpośrednim świetle słonecznym, na źródłach ciepła lub za szkłem.

    Przed każdym użyciem oraz przed i po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić produkt i baterie pod kątem uszkodzeń.

    Niniejsze FAQ zawiera wyłącznie ogólne wskazówki dotyczące przechowywania urządzenia i nie zastępuje instrukcji obsługi. Aby uzyskać pełne informacje, zawsze należy zapoznać się z instrukcją obsługi konkretnego modelu młota udarowo-obrotowego Hilti. Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania i przechowywania akumulatorów można znaleźć na odpowiedniej stronie poświęconej akumulatorom.

    Gwarancja na materiały i wykonanie

    Hilti przez 20 lat zapewnia dostępność części, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku wad materiałowych lub wykonawczych.

    Naprawy bez kosztów

    Przez 2 lata od daty zakupu większość narzędzi Hilti naprawiamy bez żadnych kosztów — obejmuje to części zamienne, robociznę oraz przesyłkę. Po zakończeniu okresu bezkosztowej ochrony, naprawy są płatne, ale ich koszt jest ograniczony maksymalną stawką.

    Z reguły naprawa w 3 dni

    Zazwyczaj otrzymasz swoje narzędzie z powrotem w ciągu trzech dni od zgłoszenia naprawy. Czas może sie wydłużyc dla bardziej skomplikowanych napraw lub oczekiwania na części zamienne. Co więcej — odbierzemy uszkodzone narzędzie bezpośrednio z Twojej budowy i zwrócimy je w to samo miejsce.

    Wybierz swój młot udarowo-obrotowy