Czasowe wstrzymanie wysyłek wrażliwych towarówWysyłki planowane 25–26 czerwca przesunięte na poniedziałek, 29 czerwcaDowiedz się więcej
Wiercenie i dłutownie

w betonie

Moc

Wiercenie

Wydajnośc w codziennych zastosowaniach: wklejanie prętów zbrojeniowych, kotwienie, otwory przelotowe.
Udar

Dłutowanie

Łatwiejsze dłutowanie i kucie – od lekkich prac precyzyjnych po twardsze materiały.
Precyzja

Wiercenie rdzeniowe

Wykonuj otwory na przepusty rur, gniazdka elektryczne lub przewody zasilające.
Udar

Rozbiórka

Zaprojektowany, aby przebijać się przez twardy, kamień i mur.
Moc

Wiercenie

Wydajnośc w codziennych zastosowaniach: wklejanie prętów zbrojeniowych, kotwienie, otwory przelotowe.
Udar

Dłutowanie

Łatwiejsze dłutowanie i kucie – od lekkich prac precyzyjnych po twardsze materiały.
Precyzja

Wiercenie rdzeniowe

Wykonuj otwory na przepusty rur, gniazdka elektryczne lub przewody zasilające.
Udar

Rozbiórka

Zaprojektowany, aby przebijać się przez twardy, kamień i mur.

    Stworzone z myślą o wydajności i bezpieczeństwie

    Wysokowydajna platforma akumulatorowa Nuron

    Pomaga zwiększyć produktywność w połączeniu z optymalnym prostownikiem i osprzętem

    Aktywna kontrola momentu obrotowego (ATC)

    Zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się korpusu narzędzia w przypadku zakleszczenia wiertła

    Aktywna redukcja drgań (AVR)

    Pomaga zwiększyć produktywność w ciągu dnia, zwiększając komfort pracy i zmniejszając zmęczenie użytkownika

    System usuwania pyłu

    Wspomaga bardziej wydajną i bezpieczniejszą pracę dzięki redukcji pyłu podczas wiercenia (z włączonym systemem DRS)

    Narzędzia Hilti są wykonane częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu.
    PRZEWODOWE LUB BEZPRZEWODOWE

    Wybierz źródło zasilania

    "Do zastosowań wymagających mobilności oraz do miejsc pracy z ograniczonym zasilaniem wybierz akumulatorowe młotowiertarki Hilti na naszej platformie akumulatorowej Nuron. W przypadku ciągłych zastosowań seryjnych, w których mobilność nie jest krytyczna, najlepszym wyborem są przewodowe młotowiertarki. Niezależnie od tego, czy jest to rozwiązanie bezprzewodowe, czy przewodowe: zawsze doświadczysz pełnej mocy i wydajności Hilti."

    Ile wykonasz pracy na jednym ładowaniu akumulatora*


    Do
    22
    otworów
    Średnica 22 mm, głębokość 22 cm

    Kiedy używać sieciowego zasilania


    Przewodowe
    W pracach seryjnych

    „Trwałe. Lekkie. Mocne. Te akumulatorowe młotowiertarki były strzałem w dziesiątkę.“

    Wzmocnij swój park narzędzi

    FAQs

    Aby zmaksymalizować czas pracy akumulatorowych młotowiertarek Hilti, należy wybrać system akumulatorów, prostowników i osprzętu, zoptymalizowany pod kątem najwyższej wydajności.

    Akumulator

    Do większych młotowiertarek, takich jak TE-60, należy wybrać akumulator Nuron B 22-290 – akumulator litowo-jonowy Hilti o największej pojemności. Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami akumulatorowymi Nuron.

    Prostownik

    C 8-22 - najmocniejszy prostownik na platformie Nuron.

    Osprzęt

    Aby zmaksymalizować pracę, wybierz linię osprzętu Hilti Ultimate. Korzystanie z wierteł Ultimate może zapewnić do 30% większą prędkość wiercenia, co pomaga wywiercić więcej otworów w tym samym czasie.

    Hilti oferuje szeroką gamę jakościowego osprzętu, zaprojektowanego z myślą o maksymalizacji wydajności i trwałości w Twoich zastosowaniach.

    Wiertła do betonu i muru

    SDS Plus (TE-C lub TE-CX): idealne do mniejszych młotowiertarek, wiertła te są przeznaczone do wiercenia pod kotwy w murze i cegle.

    Dłuta

    Do wyburzania należy używać dłut spiczastych/płaskich (TE-C/TE-Y). Ich możliwość samoostrzenia się (np. TE-CP SM) pomagają skrócić przestoje.

    System usuwania pyłu

    Aby uzyskać czystsze miejsce pracy, podłącz wiertło rurowe (na przykład TE-CD lub TE-YD) do systemów odprowadzania pyłu.

    Wiertła kołnierzowe

    Do montażu kotwy podcinającej HSC należy użyć wierteł kołnierzowych (na przykład TE-C-HSC-B).

    Zawsze odłączaj narzędzia przewodowe lub wyjmuj baterie z modeli bezprzewodowych przed czyszczeniem, aby zapobiec przypadkowej aktywacji.

    Ostrożnie usuń uporczywy brud z narzędzia.

    Ostrożnie wyczyść otwory wentylacyjne, suchą, miękką szczotką.

    Nie używaj środków czyszczących zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić plastikowe części. Użyj suchej, czystej szmatki do czyszczenia styków produktu.

    Zawsze odłączaj narzędzia przewodowe lub wyjmuj baterie z modeli bezprzewodowych przed przechowywaniem.

    Przechowuj produkt (i baterie) w chłodnym i suchym miejscu, bez dostępu dla dzieci lub osób nieupoważnionych. Nigdy nie pozostawiaj baterii w bezpośrednim świetle słonecznym, na źródłach ciepła lub za szkłem.

    Unikaj pozostawiania baterii zamontowanych na prostownikach przez dłuższy czas. Najlepszą praktyką jest odłączenie prostowników i wyjęcie akumulatorów po zakończeniu ładowania — szczególnie w przypadku przechowywania i transportu.

    Przed każdym użyciem oraz przed i po dłuższym przechowywaniu należy sprawdzić produkt i baterie pod kątem uszkodzeń.

    Gwarancja na materiały i wykonanie

    Hilti przez 20 lat zapewnia dostępność części, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku wad materiałowych lub wykonawczych.

    Naprawy bez kosztów

    Przez 2 lata od daty zakupu większość narzędzi Hilti naprawiamy bez żadnych kosztów — obejmuje to części zamienne, robociznę oraz przesyłkę. Po zakończeniu okresu bezkosztowej ochrony, naprawy są płatne, ale ich koszt jest ograniczony maksymalną stawką.

    Z reguły naprawa w 3 dni

    Zazwyczaj otrzymasz swoje narzędzie z powrotem w ciągu trzech dni od zgłoszenia naprawy. Czas może sie wydłużyc dla bardziej skomplikowanych napraw lub oczekiwania na części zamienne. Co więcej — odbierzemy uszkodzone narzędzie bezpośrednio z Twojej budowy i zwrócimy je w to samo miejsce.

    Uwagi

    W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami!

    Znajdź swoją młotowiertarkę