- Czas ładowania prostownikiem C4/36-350: 35 min
- Ciężar: 0.24 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 92 x 71 x 41 mm
- Czas ładowania prostownikiem C4/36-350: 50 min
- Ciężar: 0.35 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 93 x 75 x 44 mm
- Czas ładowania prostownikiem C4/36-350: 35 min
- Ciężar: 0.37 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 103 x 81 x 51 mm
- Czas ładowania prostownikiem C4/36-350: 35 min
- Ciężar: 0.59 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 103 x 81 x 69 mm
- Czas ładowania prostownikiem C4/36-350: 35 min
- Ciężar: 0.49 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 135 x 94 x 53 mm
- Czas ładowania prostownikiem C4/36-350: 35 min
- Ciężar: 0.8 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 135 x 94 x 70 mm
- Czas ładowania prostownikiem C4/36-350: 50 min
- Ciężar: 1.15 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 145 x 97 x 76 mm
- Czas ładowania prostownikiem C4/36-350: 35 min
- Ciężar: 780
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 167 x 92 x 60 mm
- Czas ładowania prostownikiem C4/36-350: 35 min
- Ciężar: 1.35 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 167 x 92 x 81 mm
- Czas ładowania prostownikiem C4/36-350: 42 min
- Ciężar: 1.84 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 180 x 97 x 98 mm
- Czas ładowania prostownikiem C4/36-350: 56 min
- Ciężar: 2.03 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 181 x 99 x 103 mm