REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Uniwersalny i łatwy w obsłudze skaner do ścian pomagający unikać szkód spowodowanych wierceniem w nieodpowiednim miejscu
  • Łatwiejsze użycie – duży wyświetlacz, przejrzyste menu oraz możliwość eksportowania danych skanowania za pośrednictwem karty SD
  • Lepsza ergonomia – lekka konstrukcja z dużym uchwytem pozwalająca na mocne i pewne trzymanie urządzenia
  • Wytrzymały – odporny na uderzenia i pył, aby sprostać trudnym warunkom na budowie
  • Platforma akumulatorowa Hilti – skaner do ścian jest zasilany tymi samymi akumulatorami litowo-jonowymi (2,6 oraz 4,0 Ah), co inne urządzenia akumulatorowe Hilti zasilane napięciem 12 V
Aplikacje
  • Wykrywanie przedmiotów wewnątrz materiału podczas wiercenia, wiercenia diamentowego, cięcia lub bruzdowania (na głębokości do 85 mm w zależności od materiału) w ścianach
  • Estymowanie rodzaju materiału oraz wielkości ukrytych przedmiotów – różnorodne czujniki do wykrywania prętów zbrojeniowych, przewodów pod napięciem, podkonstrukcji drewnianych, rur metalowych lub z tworzyw sztucznych
  • Przeznaczony do skanowania betonu (suchego i mokrego), cegły, płyt gipsowo-kartonowych i płytek ceramicznych
  • Wykrywanie przedmiotów wewnątrz materiału podczas wiercenia, wiercenia diamentowego, cięcia lub bruzdowania (na głębokości do 3-3/8” w zależności od materiału) w ścianach

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie