Ferroscan PS 300
Nowy produktProdukt #r9374764
Precyzyjny detektor prętów zbrojeniowych w betonie, do pomiaru głębokości otuliny oraz szacowania średnicy pręta podczas analizy konstrukcji
- Maks. głębokość wykrywania położenia obiektów: 200 mm
- Dokładność lokalizacji: 1% +/-3mm mm
- Minimalna odległość pomiędzy dwoma sąsiadującymi obiektami: 30 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Zintegrowany wyświetlacz umożliwia wizualizacje układu prętów zbrojeniowych w widoku z góry i przekroju, aby umożliwić szybką analizę konstrukcji
- Inteligentny algorytm pomaga przeprowadzić dokładny pomiar głębokości otuliny pręta zbrojeniowego
- Szeroka powierzchnia czujnika pozwala na szybkie i łatwe skanowanie dużych obszarów
- Zapisuje dane ze skanów na potrzeby dokumentacji oraz analizy konstrukcji
Aplikacje
- Weryfikacja i analiza pierwszej warstwy prętów zbrojeniowych
- Sprawdzanie otuliny betonowej na dużych powierzchniach w celu wykonania prac naprawczych konstrukcji
- Odbiory budowlane i kontrola jakości
- Generowanie raportów ocen konstrukcji, a także statystyk i prezentacji wizualnych z widokiem 2D/3D
Usługi
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.