Skaner do betonu PS 1000 X-Scan
Nowy produktProdukt #r6436760
Wydajny skaner do betonu, do badania konstrukcji oraz lokalizowania przedmiotów znajdujących się w kilku warstwach betonu.
- Maks. głębokość wykrywania położenia obiektów: 300 mm
- Dokładność wskazania głębokości: <100 mm: ±10 mm, >100 mm ±15%
- Dokładność lokalizacji: ±10 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Zapewnia widok w czasie rzeczywistym wnętrza struktur betonowych i automatycznie generuje precyzyjne obrazy, umożliwiając operatorowi bezpośrednią ocenę
- Trzy tryby skanowania do specyficznych zastosowań: wykrywanie Quickscan, rejestracja Quickscan oraz tryb Imagescan
- Wyświetla widok z góry oraz przekroje skanu w 2D i 3D, co pozwala na łatwe mapowanie wykrytych obiektów oraz identyfikowanie wielu warstw
- Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca łatwe obsługiwanie oraz wyjątkowe funkcje wizualizacji danych pozwalają na skanowanie setek metrów kwadratowych betonu dziennie
- Wysokiej klasy monitor, umożliwiający dokładną analizę skanu na miejscu oraz oprogramowanie komputerowe do późniejszej oceny i dokumentowania danych
Aplikacje
- Lokalizowanie prętów zbrojeniowych, ściągów, rurek metalowych i plastikowych, kabli z włókna szklanego, pustych przestrzeni i drewna w suchych konstrukcjach betonowych na głębokości do 300 mm
- Unikanie trafiania w ukryte obiekty podczas wiercenia otworów pod kotwy lub otworów przelotowych, wykonywania przebić, a także podczas wiercenia techniką diamentową i cięcia piłą
- Wydłużanie prętów zbrojeniowych (przez łączenie konstrukcji żelbetowych metoda wklejania prętów zbrojeniowych) w zastosowaniach konstrukcyjnych
- Inspekcja stropów, pomostów, płyt, balkonów itd. w takich konstrukcjach jak tunele, mosty i budynki
- Wykrywanie pustek i jam
Usługi
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.