REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Idealna akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym do zamocowań niekonstrukcyjnych, takich jak podpory MEP i poręcze
  • Dłuższa żywotność narzędzia – bezszczotkowy silnik o dużej sprawności zapewnia większą trwałość urządzenia oraz pozwala wykonać więcej pracy na jednym ładowaniu
  • Zautomatyzuj precyzyjne dokręcanie – dodaj moduł regulacji momentu obrotowego SI-AT-22, aby zaoszczędzić czas podczas montażu kompatybilnych kotew zgodnie z aprobatami
  • Szybsze osadzanie kotew, z wyższym poziomem kontroli – trzy ustawienia prędkości i ulepszone oświetlenie LED
  • Na platformie akumulatorowej Nuron można znaleźć bezprzewodowe zakrętarki z udarem stycznym, bardziej wydajne dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które wystarczają na dłużej, i akcesoriom, które oszczędzają czas, oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
  • Skręcanie śrubami stali, jak np. poręczy, regałów i maszyn (średnice M8-M16)
  • Osadzanie kotew HUS w betonie – np. mocowanie płyt podstawy, podpór przy deskowaniach, poręczy i zamocowań tymczasowych (średnica 6-8 mm)
  • Wkręcanie śrub do drewna, jak np. konstrukcje drewniane drugorzędowe, dachy drewniane lub konstrukcje tymczasowe (średnice 8-10 mm)
  • Osadzanie kotew segmentowych w betonie (średnice M8-M16)
  • Wkręcanie wkrętów uniwersalnych kotew do ram HRD, Ø 8-10 mm, w murze i betonie

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie