Przejdź do strony głównej

Testowanie kotew

Posted by Hilti FAQ almost 5 years ago
Testowanie kotew

Testy nośności kotew na budowie. Jakie testy są wymagane? Ile trzeba wykonać prób?

testy kotew,norma brytyjska

1 Odpowiedź
Posted by Hilti FAQ over 4 years ago
Zweryfikowane przez Hilti


Badanie zamocowań na budowie jest powszechną metodą weryfikacji jakości wykonania zakotwienia. Testy zamocowań powinny być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę w obecności nadzoru budowy. Próby należy wykonać zgodnie ze specyfikacją zwierającą opis i/lub rysunki: typ i średnica kotwy, głębokość osadzenia , średnica i głębokość otworu

Metody badań i minimalna liczba próbek do badań:
• Norma brytyjska 8539 9.3 i załącznik B.3:
 • ≥ 2,5% zamontowanych kotew ale minimum 3 przy obciążeniu 1.50 x charakterystyczne obciążenie
 • ≥ 5% zamontowanych kotew ale minimum 3 przy obciążeniu 1.25 x charakterystyczne obciążenie

Uszkodzenia zamocowania podczas testów:
Każde zamocowanie, która zostało uszkodzone podczas testów, należy zarejestrować jako błąd. O tym jakie są podejmowane dalsze działania decyduje Klient. Jeżeli 1 badane zamocowanie nie przeniesie obciążenia, należy zbadać przyczynę oraz podwoić liczbę badanych zamocowań.

W przypadku gdy uszkodzeniu ulegnie więcej niż 1 zamocowanie
- 100% zamocowań należy poddać próbie
- Określić przyczynę uszkodzenia i rozważyć ponownie specyfikację

Specyfikacja badania
1.    Wykonanie badania i ocena powinny być wykonane zgodnie z normą brytyjską 8539 9.3 i załącznikiem B.3, jeśli nie określono inaczej.
2.    Badanie należy wykonywać za pomocą skalibrowanego testera.
3.    Pisemny raport z badań i raport z oceny zgodnie z wyżej wymienioną metodą ) należy przekazać odpowiedzialnemu inżynierowi. Raport z badań powinien zawierać wykresy obciążenia w czasie dla każdej próby.
Więcej na temat testowania kotew na budowie: Testy na Budowie - Hilti Polska