Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Badanie zamocowań można wykonać w dwóch celach: weryfikacji jakości zamocowania lub wyznaczeniu wytrzymałości podłoża. Weryfikacja jakości zamocowania potwierdza czy możemy bezpieczenie obciążyć mocowanie. W przypadku, gdy nie znamy nośności podłoża, przeprowadzamy badanie zamocowań wyznaczające wytrzymałość podłoża.
Do takich sytuacji może dojść, gdy materiał, z którego jest wykonane podłoże, nie jest objęty zakresem wytycznych ETA, lub gdy nie posiadamy dokumentacji technicznej na jego temat np. w przypadku starego lub uszkodzonego betonu lub muru z cegły.
Podczas testowania zamocowań na budowie wyznaczana jest nośność materiału, z którego wykonano podłoże. Pozwala to określić, jaki system kotwienia będzie odpowiedni dla danego zamocowania.
Można to sprawdzić przeprowadzając badanie niszczące (wyrywanie łącznika) lub stosując obciążenia próbne.
Badania można przeprowadzić zarówno na etapie prac projektowych jak i po wykonaniu systemu mocowania.
Badania zamocowań na etapie prac projektowych
Badanie na etapie prac projektowych służy do określenia nośności podłoża i wybrania odpowiedniego systemu mocowania.
Badania zamocowań po przeprowadzonym montażu
Test wykonany po montażu weryfikuje jakość wykonania zamocowania. Często wymaga tego nadzór budowlany lub sami właściciele budynków, by zapewnić bezpieczeństwo.
Dostarczamy szczegółowe pisemne raporty z badania oraz na życzenie sprawozdanie oceniające wyniki uzyskane podczas testów.
Inne korzyści wynikające z badań zamocowań:
W Hilti badania prowadzą wykwalifikowani Inżynierowie po ukończeniu odpowiednich szkoleń.
Współpracujemy z Tobą na miejscu realizacji projektu, wykorzystując w tym celu dokładne i regularnie kalibrowane urządzenia pomiarowe, które gwarantują uzyskanie wiarygodnych wyników.
Podczas wykonywania badań dobieramy je dostosowując do wymogów konkretnego projektu.