Połączenia typu beton-beton

Ogólne wymagania

Please enter alternative text here (optional)
W tunelach elementy betonowe, takie jak podesty lub chodniki, muszą być połączone z konstrukcją żelbetową tunelu. Stosuje się do tego wklejane pręty zbrojeniowe i/lub kotwy. Takie połączenia beton-beton są niezbędne przy renowacji, ale również często występują przy nowych obiektach.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WKLEJANYCH POŁĄCZEŃ ZBROJENIOWYCH

Element mocujący powinien być dobrany w zależności od rodzaju obciążenia, jak również od planowanego okresu użytkowania. Mogą wynikać z tego następujące wymagania:

  • Możliwa głębokość zakotwienia (grubość materiału bazowego)
  • Wymagane oprogramowanie projektowe i raporty obliczeniowe
  • Dokumentacja (np. ETA, abZ, aBG)
  • Okres użytkowania (50 lat lub 100/120 lat)
  • Oddziaływanie ognia
  • Oddziaływania statyczne i/lub niestatyczne (zmęczeniowe)
  • Obciążenia sejsmiczne
  • Średnica pręta zbrojeniowego
  • Czas montażu i utwardzania
  • Specjalne wymagania montażowe (bezpyłowe wiercenie, technika diamentowa wymagana ze względu na gęstość zbrojenia)

Normy i regulacje

  • Norma EN 1992-1-1 w połączeniu z Europejską Oceną Techniczną zgodnie z EAD 330087-00-0601 pozwala na projektowanie wklejanych połączeń prętów zbrojeniowych ze złączami na zakładkę, końcowych zakotwień przegubowo podpartych elementów betonowych, prętów zbrojeniowych poddawanych obciążeniom ściskającym oraz zakotwień przykrywających linię obciążeń rozciągających. Z reguły podejście to prowadzi do stosunkowo głębokich zakotwień, które mogą przewyższać dostępną „głębokość” konstrukcji żelbetowej. 
  • W ramach uzupełnienia lub alternatywy można wykonać projekt z wykorzystaniem Raportu Technicznego EOTA 069
    w połączeniu z Europejską Oceną Techniczną bazującą na EAD332402-01-0601. Pozwala to na zaprojektowanie połączeń
    na podstawie nośności żywicy, stali pręta oraz wytrzymałości betonu oraz ograniczyć wymaganą głębokość zakotwienia. 
  • Ponadto należy uwzględnić wytyczne techniczne (np. ZTV-ING (D)), przepisy budowlane (np. EiTB (EBA,D)), w połączeniu
    z krajowymi wytycznymi, przepisami i normami.

Optymalne rozwiązania do wklejania prętów zbrojeniowych

Please enter Alternative Text here (optional)

HIT-RE 500 V4

  • Zamocowania mogą być projektowane zgodnie z normą EN1992-1-1. Możliwa alternatywna metoda projektowania
    z zastosowaniem metody Hilti HIT Rebar
  • Oprogramowanie projektowe Profis Rebar wraz z raportem obliczeniowym.
  • ETA-16/0142 (projektowanie zgodne z EN1992-1-1)
  • Okres użytkowania 100 lat wg. ETA
  • Zakres temperatur (długotrwała): maks. 50 °C, min. -40 °C
  • Dostępne są wartości projektowe dla oddziaływania ogniowego (F30 do F120)
  • Naprężenia zmęczeniowe zgodnie z normą EN1992-1-1
  • Projektowanie z uwzględnieniem obciążeń sejsmicznych jest możliwe zgodnie z normą EN1992-4 (projektowanie konstrukcji żelbetowych)
  • Średnica prętów zbrojeniowych (8-40 mm wg ETA, inne średnice wg danych technicznych)
  • Średni czas obróbki w temperaturze 20 °C: 30 min, średni czas utwardzania w temperaturze 20 °C: 7 h
  • Metody wiercenia (wiercenie udarowe, wiercenie bezpyłowe udarowe, diamentowe z użyciem narzędzia do szorstkowania)
  • Część systemu Hilti SafeSet - nie wymaga dodatkowego czyszczenia otworów jeśli użyte zostaną wiertła udarowe
    TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami budowlanymi Hilti 

 Do produktu

HIT-HY 200-R V3

  • Zamocowania projektowane zgodnie z normami EN1992-1-1 i EOTA TR 069 – Ponadto istnieje możliwość weryfikacji przy użyciu metody Hilti HIT Rebar, która opiera się na modelu kratownicy. Oprogramowanie projektowe Profis Rebar wraz z dokumentacją ETA-19/0600 (projektowanie zgodnie
    z EC2, część 1) ETA-19/0665 (projektowanie zgodnie z EOTA TR 069)
  • Okres użytkowania do 100 lat zgodnie z ETA
  • Dostępne są wartości projektowe dla obciążenia ogniowego (F30 do F120)
  • Obciążenie zmęczeniowe zgodnie z normą EN1992-1-1
  • Projektowanie z uwzględnieniem obciążeń sejsmicznych jest możliwe zgodnie z normą EN1992-4 (projektowanie konstrukcji żelbetowych).
  • Średnica pręta zbrojeniowego - 8-32 mm wg ETA
  • Średni czas obróbki w temperaturze 20 °C: 15min, średni czas utwardzania w temperaturze 20 °C:
    1.5 h, żywica do stosowania całorocznego: twardnieje nawet w temperaturze -10 °C
  • Metody wiercenia (wiercenie udarowe, wiertło bezpyłowe udarowe, diamentowe z użyciem narzędzia
    do szorstkowania)
  • Część systemu Hilti SafeSet - nie wymaga dodatkowego czyszczenia otworów jeśli użyte zostaną wiertła udarowe TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami budowlanymi Hilti

 Do produktu

HIT-RE 500 V4

  • Zamocowania mogą być projektowane zgodnie z normą EN1992-1-1. Możliwa alternatywna metoda projektowania z zastosowaniem metody TR 069
  • Oprogramowanie projektowe Profis Rebar wraz z raportem obliczeniowym
  • ETA 16/0142 (projektowanie zgodnie z EN1992-1-1) oraz ETA-20/0539 (projektowane zgodnie z EOTA TR 069)​
  • Okres użytkowania 100 lat wg. ETA
  • Dostępne są wartości projektowe dla oddziaływania ogniowego (F30 do F120)
  • Naprężenia zmęczeniowe zgodnie z normą EN1992-1-1
  • Projektowanie z uwzględnieniem obciążeń sejsmicznych jest możliwe zgodnie z normą EN1992-4 (projektowanie konstrukcji żelbetowych)
  • Średnica prętów zbrojeniowych (8-40 mm wg ETA, inne średnice wg danych technicznych)
  • Średni czas obróbki w temperaturze 20 °C: 30 min, średni czas utwardzania w temperaturze 20 °C: 7 h
  • Metody wiercenia (wiercenie udarowe, wiercenie bezpyłowe udarowe, diamentowe z użyciem narzędzia do szorstkowania)
  • Część systemu Hilti SafeSet - nie wymaga dodatkowego czyszczenia otworów jeśli użyte zostaną wiertła udarowe TE-CD lub TE-YD w połączeniu z odkurzaczami budowlanymi Hilti 

 Do produktu

Cięcie

AG 125-A22

Akumulatorowa szlifierka kątowa z akumulatorem 22-V i bezszczotkowym silnikiem, do codziennego cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz o maks. Ø 125 mm.

Dowiedz się więcej

Tarcza SPX

Tarcze do cięcia najwyższej klasy (ścierne) do metali, o szczególnie wysokiej trwałości i bardzo dużej szybkości cięcia.

Dowiedz się więcej

SCM 22-A

Akumulatorowa pilarka tarczowa z akumulatorem Li-Ion (22 V) i kompatybilną szyną prowadzącą, a także zbiornikiem na opiłki do cięcia na zimno w metalu.

Dowiedz się więcej

Wiercenie i wyburzanie

TE 6-A22

Akumulatorowa młotowiertarka (22 V) z rękojeścią w kształcie litery D.

Dowiedz się więcej

TE 30-A36

Akumulatorowa młotowiertarka 36 V o dużej wydajności.

Dowiedz się więcej

TE 60-A36

Akumulatorowy młot kombi SDS Max z aktywnym systemem tłumienia wibracji (AVR) i systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC (Active Torque Control) do ciężkich prac wiercenia i dłutowania w betonie.

Dowiedz się więcej

DD 30-W

Wiertnica diamentowa do wiercenia z ręki, do otworów na kotwy
i pręty zbrojeniowe.

Dowiedz się więcej

TE-CX (SDS PLUS) + TE-YX (SDS MAX)

 

Do produktu TE-CX

Do produktu TE-YX

TE-CD (SDS PLUS)

Najwytrzymalsze wiertło udarowe do bezpyłowego wiercenia
w betonie.

Dowiedz się więcej

TE-CD (SDS PLUS)

Narzędzie do uszorstniania otworu wierconego techniką diamentową.

Dowiedz się więcej

Czyszczenie otworu

VC 40M-X

Uniwersalny odkurzacz z automatycznym czyszczeniem filtra, do zastosowań suchych i sporadycznie mokrych.

Dowiedz się więcej

Pompka do wydmuchiwania

Akcesoria do żywicy iniekcyjnej.

Dowiedz się więcej

HIT-RB

Szczotka okrągła stalowa.

 

Dowiedz się więcej

Dysza

Dysza do czyszczenia otworów sprężonym powietrzem.

Dowiedz się więcej

Dozowanie kotew chemicznych

Dozownik kleju P 8000 D

Wyciskacz pneumatyczny do żywicy
(tylko do HIT-RE 500 V4 1500 ml).

Dowiedz się więcej

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14 – 55

Wyciskacz akumulatorowy do żywic Hilti wraz z akcesoriami
do dozowania.

Do produktu HDE 500-A22

Do produktu HIT-VL 11

Do produktu HIT-SZ 14-55