Selektor Instalacyjny

Obejmy i wsporniki instalacji HVAC, zastosowania z zakresu elektryki i hydrauliki

Czy jesteś zbyt zapracowany, aby wybrać i zamówić obejmy i mocowania instalacyjne?

Dzięki selektorowi instalacyjnemu możesz wybierać produkty i składać zamówienia online przez całą dobę, 7 dni w tygodniu; niezależnie od tego, czy jesteś na placu budowy, czy w biurze − wszystko za pośrednictwem laptopa, tabletu lub telefonu.

Jednak Selektor Instalacyjny to znacznie więcej niż selektor czy platforma do łatwego dokonywania zakupów.

Z naszym selektorem możesz wybrać mocowania instalacyjne na podstawie wprowadzonych przez siebie danych wejściowych, dostosować je do swoich potrzeb i złożyć na nie zamówienie.

 

4 POWODY, DLA KTÓRYCH POWINIENEŚ WYPRÓBOWAĆ SELEKTOR Instalacyjny

WSTĘPNIE WYKONANE MOCOWANIA INSTALACYJNE DOSTĘPNE OD RĘKI

Wszystkie obejmy i wsporniki dostępne na platformie zostały zaprojektowane i skalkulowane przez inżynierów Hilti

Bezpieczeństwio! Wypróbuj

PROSTY ZAKUP

W 5 prostych krokach platforma poprowadzi Cię przez proces dokonywania wyboru, aby znaleźć właściwe rozwiązanie i odpowiednie produkty.

Produktywność! Wypróbuj

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

W jednym miejscu będziesz mieć dostęp do wstępnie przygotowanych rozwiązań z informacjami o cenach, dokumentami do pobrania i funkcją zamawiania.

Wygoda! Wypróbuj

WSZYSTKO ZGODNIE Z TWOIMI POTRZEBAMI

Dostępne są także funkcje umożliwiające dopasowanie produktów do Twoich potrzeb i optymalizacji.

Zainteresowany? Wypróbuj

5 KROKÓW DO WYBORU WŁAŚCIWYCH OBEJM I WSPORNIKÓW

Selektor Instalacyjny

KROK 1 – Wybierz zastosowanie.

Procedura rozpoczyna się od wyboru konkretnego zastosowania.

Dostępne są 3 opcje: HVAC, hydraulika i elektryka. 

 

Hilti – kliknij i odbierz

KROK 2 – Wybierz konfigurację.  

Na podstawie wybranego zastosowania, dostępne są różne konfiguracje wsporników i obejm.

Wybierz tę, która odpowiada Twoim potrzebom i przejdź do następnego kroku. Zostaną wyświetlone wszystkie rozwiązania Hilti.

 



Hilti click and collect

KROK 3 – Wybierz najlepsze wsporniki dla swojego zastosowania.

Na podstawie wszystkich wprowadzonych przez Ciebie danych, dostępne będą różne obejmy i mocowania.

Wyświetlane są także wszystkie istotne informacje, takie jak wytrzymałość na obciążenie, cena, elementy mocowania, odstępy montażowe oraz rysunki.

Oceń, które z nich są dla Ciebie najlepsze, a następnie przejdź dalej, by dostosować wybrane rozwiązanie do swoich potrzeb i złożyć zamówienie na wybrane produkty. 

Hilti click and collect

KROK 4 – Dostosuj mocowania.

Teraz możesz dostosować wymiary elementów i wybrać odpowiednie akcesoria. W przypadku zastosowań hydraulicznych świetną funkcją jest wybór różnych mocowań. 

Hilti – kliknij i odbierz

KROK 5 – Sprawdź swój wybór i złóż zamówienie! 

Możesz uzyskać dostęp do różnych dokumentów dostępnych dla wybranego mocowania i przejść do koszyka, aby zamówić swoje rozwiązanie.

Dostępne są następujące dokumenty: rysunek montażowy, plik DWG i PROFIS.