Dzięki połączeniu nowego Raportu Technicznego TR 069 z nowym, aprobowanym systemem iniekcyjnym HIT-HY 200-R V3 i HIT-RE 500 V4, można znacznie rozszerzyć zakres stosowania wklejanych prętów zbrojeniowych i zoptymalizować projektowanie konstrukcji.
Kombinacja ta oferuje następujące możliwości techniczne przekładające się na istotną redukcję kosztów i czasu pracy:
- Możliwość przenoszenia momentu zginającego w konstrukcjach żelbetowych bez połączenia prętów zbrojeniowych „na zakład”.
- Możliwe mniejsze głębokości zakotwienia niż dotychczas; to oznacza także możliwość wklejania prętów zbrojeniowych w cieńszych podłożach.
- Eliminacja konieczności uwzględniania prętów zbrojeniowych traktowanych jako tzw. „startery” na etapie projektowania.
- Eliminacja błędów wykonawczych takich jak pozycjonowanie prętów w niewłaściwych miejscach lub całkowite pominięcie wklejenia wynikającego z projektu. Teraz przestaje to być problemem – z łatwością możemy zastosować nowy pręt wklejany.
- Natychmiastowa naprawa prętów zbrojeniowych, które uległy uszkodzeniu / zniszczeniu na etapie wykonawczym. Wystarczy nowy pręt wklejany zgodnie z TR 069. ·
- Elastyczność w projektowaniu połączeń żelbetowych w obiektach nowych i modernizowanych.
- Pełna Ocena Techniczna ETA na poziomie europejskim.
Powyższe możliwości oferują znacznie szerszy zakres zastosowań wklejanych prętów zbrojeniowych. Teraz wspierane przez rozubudowane oprogramowanie do wymiarowania połączeń Profis Rebar
W naszej bezpłatnej broszurze dla projektantów znajdziesz więcej informacji o podejściu projektowym i korzyściach, które z niego wynikają.