Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka

MOCOWANIE OKŁADZIN METALOWYCH

Skuteczne i bezpieczne mocowanie blach profilowanych oraz kaset

Łączniki wkręcane Hilti do okładzin ściennych i sufitowych z blach profilowanych i kaset

Okładziny ścienne i dachowe z blach trapezowych, falistych lub kaset sprawdziły się  w wielu obszarach zastosowań. W naszej ofercie znajdziesz dla nich odpowiednie mocowania: dzięki naszym wkrętom do metalu możesz w szybki i bezpieczny sposób przymocować blachy profilowane oraz kasety ze stali i aluminium do różnych podłoży. Posiadamy wkręty do zastosowań wewnętrznych oraz wkręty odporne na warunki atmosferyczne, które możesz zastosować na zewnątrz. Pozwalają one spełnić m.in. wysokie wymagania, stawiane w zakresie ochrony antykorozyjnej.

Nasz zespół pomoże Ci wybrać idealny wkręt w zależności od realizowanego projektu. Ponadto, nasi eksperci chętnie odwiedzą Cię na placu budowy, aby wspólnie opracować najlepsze rozwiązania. Wystarczy skontaktować się z TeleCentrum Hilti – zawsze chętnie służymy pomocą. 

  • Konstrukcja jednowarstwowa: okładziny z metalu bez izolacji  - grafika
    1 / 4
    Konstrukcja jednowarstwowa: okładziny z metalu bez izolacji

  • Okładziny z metalu bez izolacji  - grafika
    2 / 4
    Okładziny z metalu bez izolacji

  • Konstrukcja dwuwarstwowa: okładziny z metalu z wkładką izolacyjną  - grafika
    3 / 4
    Konstrukcja dwuwarstwowa: okładziny z metalu z warstwą izolacyjną

  • Konstrukcja dwuwarstwowa: okładziny z metalu z wkładką izolacyjną  - grafika
    4 / 4
    Konstrukcja dwuwarstwowa: okładziny z metalu z warstwą izolacyjną

Prosty wybór właściwego wkrętu do projektu

Dzięki selektorowi na naszej stronie internetowej, szybko i sprawnie znajdziesz wkręty odpowiednie do Twojego projektu lekkiej zabudowy. Przygotowaliśmy również zalecenia dotyczące ich zastosowania. Już wkrótce przedstawimy Ci nasz internetowy selektor wkrętów.

WKRĘTY DO OKŁADZIN METALOWYCH W ZASTOSOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Dowiedz się, które wkręty do metalu Hilti zalecamy do mocowania blach profilowanych i kaset w zależności od zastosowania.

Krótka prezentacja naszego asortymentu wkrętów:

  • alt text
    1 / 4
    Mocowania do stali o grubości do 12 mm: wkręt samowiercący S-MD 55 S

    Specjalna konstrukcja wkrętu zapewnia wykonanie doskonale uszczelnionego punktu mocowania. Ponadto, nasze wkręty są dostępne w różnych wariantach, co pozwala spełnić szeroki zakres wymagań dotyczących ochrony przed korozją. Specjalna konstrukcja podkładki uszczelniającej zapewnia prosty montaż i niezawodne uszczelnienie w każdych warunkach pogodowych.

  • alt text
    2 / 4
    Mocowanie do stali o grubości do 6 mm: wkręt samowiercący S-MD 53 S

    Wykorzystaj zalety wynikające z niezawodnej szczelności i szybkiego postępu wiercenia: podkładka uszczelniająca wkręta Hilti S-MD 53 S zapewnia prosty montaż i idealnie uszczelnione punkty mocowania. Dodatkowo, wkręt wyposażony jest w specjalne ostrze wiercące, co umożliwia szybkie wiercenie nawet w twardej stali, przy niskim współczynniku awaryjności. Wkręt samowiercący dostępny jest w różnych wariantach – każdy z nich dostosowaliśmy do różnych wymogów ochrony antykorozyjnej.

  • alt text
    3 / 4
    Mocowania do profili HTU: wkręt samogwintujący S-MP 52 S

    Nasz wkręt samogwintujący do metalu został zaprojektowany tak, by w optymalny sposób łączył metalowe panele o różnych grubościach z osadzonymi profilami. Nadaje się do wszystkich zastosowań w obszarach narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Wkręt samogwintujący S-MP 52 S dostępny jest w różnych wariantach, by spełnić odpowiednie wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej.

  • alt text
    4 / 4
    Mocowanie na zakładkę w strefie zewnętrznej: wkręt samowiercący S-MS 41-51 S

    Nasz specjalnie opracowany wkręt S-MS 41-51 S jest najlepszy w swojej klasie: pozwala na szybkie wykonanie połączeń na zakładkę, które umożliwiają przenoszenie dużych obciążeń. Bezwiórowe złącze wkręcane zapobiega uszkodzeniu materiału podłoża. Zintegrowana podkładka uszczelniająca niezawodnie chroni przed przenikaniem wilgoci i wody.

WKRĘTY DO OKŁADZIN METALOWYCH W ZASTOSOWANIACH WEWNĘTRZNYCH

Dowiedz się, które z wkrętów do metalu Hilti zalecamy do mocowania blach profilowanych i kaset w zależności od zastosowania.

Krótka prezentacja naszego asortymentu wkrętów:

  • alt text
    1 / 4
    Mocowania do stali o grubości do 6 mm: wkręt samowiercący S-MD 03 Z

    Wkręt samowiercący S-MD 03 Z jest przystosowany do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego, o ile w danym zastosowaniu nie jest narażony na działanie czynników atmosferycznych. Specjalne ostrze wiercące zapewnia szybkie wiercenie przy niskim współczynniku awaryjności nawet w przypadku podłoża z twardej stali.

  • alt text
    2 / 4
    Mocowanie do stali o grubości do 15 mm: wkręt samowiercący S-MD 05 Z

    Wkręt samowiercący S-MD 05 Z Hilti przystosowany jest do zastosowań w obszarach nienarażonych na działanie czynników atmosferycznych. W takich warunkach, ma on zastosowanie uniwersalne i nadaje się do mocowania blach stalowych do podłoża stalowego o grubości do 15 mm. Specjalne ostrze wiercące zapewnia szybkie wiercenie przy niskim współczynniku awaryjności.

  • alt text
    3 / 4
    Mocowanie do profili HTU o grubości do 6 mm: wkręt samowiercący S-MD 23 Z

    Wkręt samowiercący S-MD 23 Z Hilti przystosowany jest do mocowania blach stalowych narażonych na działanie dużych obciążeń, które nie są wystawione na działanie czynników atmosferycznych. Specjalne ostrze wiercące zapewnia szybkie wiercenie przy niskim współczynniku awaryjności – nawet w przypadku stali twardej. Ponadto wkręt posiada kołnierz dociskowy. Dzięki temu idealnie nadaje się nawet do połączeń o wysokim stopniu obciążenia.

  • alt text
    4 / 4
    Mocowania na zakładkę blach profilowanych i kaset: wkręt samowiercący S-MS 01 Z

    Opracowaliśmy wkręt samowiercący, specjalnie z myślą o mocowaniach na zakładkę blach profilowanych i kaset. Nadaje się on zarówno do widocznych złączy wkręcanych, jak i tych ukrytych. Dzięki specjalnej konstrukcji ze stali węglowej z podkładką, możesz wykonać mocowania powierzchni nie narażonych na działanie czynników atmosferycznych i charakteryzujący się wysoką odpornością na obciążenia.

WYTWARZAMY I ULEPSZAMY PRODUKTY, ABY ZAPEWNIĆ CI SUKCES NA PLACU BUDOWY

Projektujemy i wytwarzamy narzędzia, produkty, rozwiązania programowe i usługi, dzięki którym Twoja praca na budowie staje się bardziej wydajna, łatwiejsza i bezpieczniejsza. Takie jest nasze motto – już od momentu powstania Hilti, czyli od ponad 75 lat. Nasze rozwiązania w zakresie mocowań okładzin ściennych z metalu, to tylko jeden z wielu przykładów.

Innowacje Hilti powstają w naszych własnych laboratoriach badawczo-rozwojowych. Nasi inżynierowie cały czas współpracują z wiodącymi partnerami technologicznymi, instytutami badawczymi i uniwersytetami na całym świecie.

Chcemy pomóc Ci budować w łatwiejszy, szybszy i bezpieczniejszy sposób. Ponad dwie trzecie całego naszego zespołu pracuje bezpośrednio dla Klientów i wraz z nimi: online, przez telefon lub bezpośrednio na placu budowy. W ten sposób dowiadujemy się, czego potrzebujesz do swoich projektów. Dzięki tej wiedzy nasi inżynierowie i technicy rozwijają lepsze, często także zupełnie nowe rozwiązania dla Ciebie i Twojego sukcesu w budownictwie. 

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami