Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Dzięki zastosowaniu płyt warstwowych możesz w skuteczny i niezawodny sposób spełnić wymagania konstrukcyjne, dotyczące izolacji i ochrony przeciwpożarowej. Płyty warstwowe składają się z twardego rdzenia piankowego lub wełny mineralnej i dwóch profilowanych, metalowych warstw okładzinowych. Stosuje się je głównie w dwóch obszarach: w budowie ścian i pionowych powierzchni w obszarze dachu oraz jako pokrycie dachów. W zależności od obszaru zastosowania, elementy należy połączyć ze sobą w strefie łączenia na zakładkę i zamocować do różnorodnych ram nośnych.
Podczas wybierania właściwych łączników musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
- Jakie wymagania w zakresie przenoszonych obciążeń musi spełnić mocowanie?
- Do jakiego podłoża będzie wykonane mocowanie?
- Czy łączniki wkręcane powinny być widoczne, czy mają być ukryte?
- Czy konstrukcja jest narażona na działanie warunków atmosferycznych i czy istnieje zwiększone ryzyko korozji?
Hilti oferuje szeroki wybór wkrętów do metalu, dzięki którym można niezawodnie sprostać wszystkim określonym wymogom.
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.