MOCOWANIE DACHÓW METALOWYCH

Wydajny i bezpieczny montaż blach profilowanych

Wkręty do blach profilowanych i kaset

Rozwiązania montażowe do dachów metalowych

To ważne, aby montaż blach profilowanych przebiegał szybko i bezpiecznie. Zapewniamy Ci kompleksowe wsparcie, oferując naszą akumulatorową wkrętarkę z prowadnicą wkrętów i idealnie dopasowanymi wkrętami samowiercącymi lub nasze systemy montażu bezpośredniego. Dzięki nim możesz mocować stalowe blachy profilowane o różnej grubości do wszystkich typowych podłoży. Należą do nich belki metalowe lub stalowe, a także profile w betonie lub podłoża betonowe i drewniane. 

Efektywne rozwiązania systemowe gwarancją sukcesu

  • Urządzenie SDT 9 Hilti

    Urządzenie do pracy w pozycji stojącej SDT 9

    Za pomocą naszego urządzenia SDT 9 możesz na stojąco, w komfortowy sposób montować wkręty w blachach profilowanych. Urządzenie SDT 9 jest bardzo łatwe w obsłudze. Z tego względu wielu pracowników na placach budowy nazywa je także "rowerkiem Hilti".

    Więcej o SDT 9
    Akumulatorowa wkrętarka z regulowanym momentem obrotowym ST 1800-A22 Hilti

    Akumulatorowa wkrętarka z regulowanym momentem obrotowym ST 1800-A22

    Idealna do prac montażowych na dachu: gotowa do pracy bez uciążliwego kabla zasilającego.

    Więcej o ST 1800-A22
    Wkręt samowiercący Hilti

    Wkręty samowiercące

    Specjalnie opracowane wkręty samowiercące do metalu zwiększają komfort i wydajności pracy. Zalety naszych wkrętów: wysoka wytrzymałość na obciążenie, samowiercąca konstrukcja wkrętu, bezwiórowe wkręcanie bez uszkodzenia podłoża, brak ryzyka powstawania rdzy, czyszczenie dachu nie jest już konieczne.

    Więcej o wkrętach samowiercących
    Wkręty samowiercące Hilti i wkręty magazynkowane

    Wkręty samowiercące magazynkowane

    Nasze portfolio wkrętów do konstrukcji metalowych to idealne rozwiązanie montażowe dla najróżniejszych materiałów i wymagań. Oferujemy wkręty samowiercące lub wkręty z ostrym wierzchołkiem.

    Więcej o wkrętach samowiercących magazynkowanych
    W pełni automatyczny osadzak DX 9-ENP Hilti

    Automatyczny osadzak DX 9-ENP (do pracy w pozycji stojącej)

    Nasz w pełni automatyczny osadzak DX 9-ENP został opracowany z myślą o skutecznym montażu. Z jego pomocą pracujesz w pozycji stojącej – szybciej i bardziej komfortowo.

    Więcej o DX 9-ENP

URZĄDZENIE DO PRACY W POZYCJI STOJĄCEJ SDT

Przekonaj się, jak prosta i szybka jest praca, gdy używasz SDT

Korzyści ze stosowania systemu

Wykorzystaj SDT 9 z wkrętami magazynkowanymi do metalu

Z urządzeniem SDT 9 wykonasz połączenia blach profilowanych szybciej i bezpieczniej niż dotychczas. Będziesz także wygodnie pracować na stojąco. Co więcej, znika konieczność doprowadzenia zasilania do miejsca pracy.

Dzięki naszym wkrętom magazynkowanym wykonasz jedno zamocowanie za drugim – bez czasochłonnych przerw i przestojów w toku pracy.

Najwięcej korzyści osiągasz, stosując SDT 9 w połączeniu z naszymi wkrętami magazynkowanymi:

  • pracujesz na stojąco – bardziej komfortowo,
  • mocujesz szybciej i bezpieczniej,
  • unikasz przerw i przestojów w pracy.

System mocowań dachów metalowych – filmy instruktażowe

1 / 4
Zaczynamy

Poznaj bliżej nasze urządzenie SDT 5.

2 / 4
Przygotowanie systemu SDT 5

Zobacz, jak złożyć nasz system SDT 5.

3 / 4
Praca z użyciem SDT 5

Zobacz, jak korzystać z SDT 5 na placu budowy.

4 / 4
Rozwiązywanie problemów z SDT 5

Tutaj pokażemy Ci, jak w szybki i prosty sposób rozwiązać problemy, które mogą wystąpić podczas pracy z SDT 5.

Nasze usługi

Ekspert Hilti podczas konsultacji na placu budowy

Doradztwo Hilti na placu budowy

Pytania na temat właściwych technologii i materiałów najlepiej zadawać bezpośrednio w miejscu pracy. Inżynierowie i rzeczoznawcy Hilti chętnie przyjadą do Ciebie na plac budowy.

Ustalenie terminu wizyty na placu budowy
Doradca TeleCentrum Hilti

TeleCentrum Hilti

Jesteśmy tu dla Ciebie. TeleCentrum Hilti służy pomocą w zakresie wszystkich naszych urządzeń, produktów, oprogramowania i usług. Nasz zespół pomoże Ci między innymi w wyborze odpowiedniej technologii mocowania lub odpowiednich wkrętów do Twojego projektu.

Zapytaj TeleCentrum Hilti

WYTWARZAMY I ULEPSZAMY PRODUKTY, ABY ZAPEWNIĆ CI SUKCES NA PLACU BUDOWY

Projektujemy i wytwarzamy narzędzia, produkty, rozwiązania programowe i usługi, dzięki którym Twoja praca na budowie staje się bardziej wydajna, łatwiejsza i bezpieczniejsza. Takie jest nasze motto - już od momentu powstania Hilti, czyli od ponad 75 lat. Nasz system mocowań do dachów metalowych, złożony z urządzenia SDT 5, akumulatorowej wkrętarki  i wkrętów magazynkowanych to tylko jeden z wielu przykładów.

Innowacje Hilti powstają w naszych własnych laboratoriach badawczo-rozwojowych. Nasi inżynierowie cały czas współpracują z wiodącymi partnerami technologicznymi, instytutami badawczymi i uniwersytetami na całym świecie.

Chcemy pomóc Ci budować w łatwiejszy, szybszy i bezpieczniejszy sposób. Ponad dwie trzecie całego naszego zespołu pracuje bezpośrednio dla Klientów i wraz z nimi: online, przez telefon lub bezpośrednio na placu budowy. W ten sposób dowiadujemy się, czego potrzebujesz do swoich projektów. Dzięki tej wiedzy nasi inżynierowie i technicy rozwijają lepsze, często także zupełnie nowe rozwiązania dla Ciebie i Twojego sukcesu w budownictwie.