- Strona Główna
- Projektowanie
- Oprogramowanie
- Dokumentacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku

Dokumentacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku
✓ Łatwość: profesjonalna dokumentacja - wystarczy kilka kliknięć.
✓ Dostępność: dokumentacja bezpośrednio po wykonaniu instalacji dostępna za pośrednictwem smartfona lub komputera
✓ Szybkość: synchronizacja ze wszystkimi urządzeniami. Przeglądaj swoje projekty w dowolnym czasie i miejscu
✓ Aktualna: produkty przeciwpożarowe firmy Hilti zawsze z aktualnymi aprobatami.
Przewodnik po oprogramowaniu
Przegląd funkcji

Użytkownicy
Nieograniczona ilość użytkowników: urządzenia mobilne i komputery stacjonarne

Raporty
Tworzenie raportów: za pomocą kilku kliknięć w formacie PDF i Excel.

Integracja
Integracja Twoich planów 2D.

Upload
Możliwość dodania dokumentów technicznych.

Dokumentacja
Proste dokumentowanie wykonanych zabezpieczeń za pomocą smartfona
Dokumentacja przeciwpożarowa - wystarczy kilka kliknięć

Szybka dokumentacja – bezpośrednio po montażu zabezpieczenia
Przy użyciu smartfona i aplikacji Hilti Menadżer Zarządzania Dokumentacją możesz wykonać dokumentację natychmiast po zainstalowaniu zabezpieczenia przeciwpożarowego. Nie musisz jechać specjalnie na budowę w celu wykonania dokumnetacji.
Kompletna dokumentacja wszystkich zabezpieczeń przeciwpożarowych
Oprogramowanie rejestruje wszystkie informacje na temat zainstalowanego uszczelnienia przeciwpożarowego w celu utworzenia kompletnej dokumentacji. W przypadku pożaru dokumentacja ta może zdecydować o tym, czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Za pomocą kilku kliknięć powstaje profesjonalna dokumentacja.
Wszystkie dokumenty dostępne są natychmiastowo
Oprócz szczegółowych informacji o zabezpieczeniu przeciwpożarowym, w chmurze można również zapisać zdjęcia i aprobaty i dokumenty techniczne. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mają stały dostęp do aktualnych i pełnych danych - bez względu na to, czy korzystają z komputera czy urządzenia mobilnego, takiego jak tablet albo smartfon. Możesz w końcu ogarnąć chaos panujący w papierach.
Optymalna organizacja pracy dzięki oprogramowaniu Hilti Manadżer Zarządzania Dokumentacją

Właściwie sytuacja jest zawsze taka sama - prace nad dokumentacją rozpoczynasz po zainstalowaniu produktów przeciwpożarowych na placu budowy. Przeważnie odbywa się to w sposób bardzo niewygodny i czasochłonny – na papierze. Nie ma też pewności, czy wszystkie dane z budowy faktycznie dotrą do biura. Pod presją czasu może się zdarzyć, że pominięte zostaną ważne informacje. Tak więc jest dużo wysiłku i niepewności związanych z jednym zadaniem.
Oszczędzaj czas dzięki cyfrowemu rozwiązaniu przyjaznemu dla użytkownika - Korzystając z programu Hilti Menadżer Zarządzania Dokumentacją możesz zaoszczędzić do 50% czasu w porównaniu z bardziej czasochłonną tradycyjną metodą. Dzięki aplikacji na smartfony instalatorzy mogą rejestrować dane o wykonanym zabezpieczeniu w sposób cyfrowy - bezpośrednio na placu budowy. Rejestrowane są wszystkie ważne szczegóły dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego. Można także natychmiast zrobić i zapisać zdjęcia. Jeśli używasz produktów przeciwpożarowych firmy Hilti, otrzymujesz jeszcze jedną dodatkową korzyść: pewność, że aprobaty oraz dokumentacja techniczna naszych produktów jest zawsze aktualna w programie. Twoje raporty automatycznie zawierają wszystkie aktualne dokumenty. Oczywiście możesz także używać oprogramowania Menadżer Zarządzania Dokumentacją z produktami innych dostawców produktów. Dzięki temu można tworzyć profesjonalne raporty wszystkich zabezpieczeń przeciwpożarowych zastosowanych w budynku.
Wszystko to działa nawet wtedy, gdy nie ma aktywnego połączenia z Internetem. Gdy tylko urządzenie ponownie znajdzie się w trybie online, dane są przesyłane do zapisu w chmurze i można je także od razu wyświetlić np. w biurze.
Dane zawsze w pełni zabezpieczone - Oczywiście dokumenty cyfrowe spełniają wszystkie wymogi prawne. W przeciwieństwie do dokumentacji sporządzanych w formie papierowej znacznie łatwiej jest aktualizować dane zawarte w dokumentacji cyfrowej. W ten sposób jesteś dobrze przygotowany do odbioru ochrony przeciwpożarowej pod koniec budowy. Wypróbuj wersję testową już dziś i poznaj lepszy sposób tworzenia dokumentacji.
Szkolenie dla uzytkowników
Oprogramowanie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze. Jego implementacja zajmuje niewiele czasu, a pracę z programem można zacząć na kilka sposobów - jednym jest samodzielna nauka z filmów instruktażowych.
Można też skorzystać ze wsparcia naszych ekspertów i wziąć udział w jednym z bezpłatnych seminariów online, dla nowych jak i obecnych użytkowników. Seminaria odbywają się regularnie, kilka razy w tygodniu. Sesja trwa ok 30 min i składa się z prezentacji funkcji oprogramowania oraz sesji Q&A. Zapisz się już dzisiaj!
Przegląd licencji
Podstawowa | Standardowa | Zaawansowana | Profesjonalna | Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Nieograniczona liczba użytkowników | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tworzenie raportów w formacie PDF i Excel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integracja planów 2D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Przesyłanie dokumentów technicznych | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dokumentacja przepustów i dylatacji | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dodawanie do 10 dodatkowych kategorii ochrony przeciwpożarowej | ✔ | ✔ | |||
Maksymalna Ilość przepustów |
50 | 500 | 2.000 | 5.000 | 20.000 |
Cena* | 490 zł/ rok 50 zł/ miesięcznie |
1 950 zł/ rok 200 zł/ miesięcznie |
3 950 zł/ rok 400 zł/ miesięcznie |
10 000 zł/ rok 1 000 zł/ miesięcznie |
20 000 zł/ rok 2 000 zł/ miesięcznie |