Hilti DG 130 diamond grinder for wall grinding

CHCESZ ZOPTYMALIZOWAĆ PRACĘ Z WKLEJANYMI PRĘTAMI ZBROJENIOWYMI?

System HIT-HY 200-R V3 firmy Hilti daje możliwość wielu zastosowań przy bardziej wydajnym montażu. Do tej pory Eurokod 2 ograniczał zakres stosowania dodatkowych połączeń prętów zbrojeniowych do złączy na tzw. zakład. Pojawiają się przy tym różne wyzwania.

Wyzwania w nowym budownictwie

Odpowiednio wczesne planowanie, prawidłowe wykonanie i umieszczenie prętów zbrojeniowych np. dla ścian

Wyzwania budowlane w istniejących budynkach:

Z reguły brakuje włożonych prętów zbrojeniowych potrzebnych do połączenia na zakład

Nowa metoda obliczeniowa w TR 069 daje nowe możliwości mocowania końcowego:

  • Połączenia przegubowe lub sztywne bez połączenia na zakład.
  • W zależności od przypadku obciążenia – do 50% mniejsza głębokość osadzenia.

Dzięki licznym aprobatom (Europejskim Ocenom Technicznym - ETA) nowy system HIT-HY 200-R V3 firmy Hilti może być używany nie tylko do połączeń zbrojeniowych, ale również do większości zastosowań w budownictwie i inżynierii lądowej, np. do kotew. Pozwala to istotnie zmniejszyć koszty [K1] i ryzyko błędu przy wyborze, przechowywaniu i montażu kotew chemicznych. Oszczędzasz także dzięki systemowi SafeSet. Wiertła rurowe Hilti, zatwierdzone w ETA, służą do czyszczenia otworu podczas wiercenia.

  • Eliminuje to czas potrzebny na oczyszczenie otworu.
  • Nie musisz zajmować się wyborem czy zakupem akcesoriów takich jak szczotki.
  • Gwarantuje to zawsze prawidłowo wykonane czyszczenie.

W SKRÓCIE: PORÓWNANIE SYSTEMÓW MONTAŻOWYCH

Aktualna metoda: łączenie na zakład zgodnie z EC 2

Wklejane pręty zbrojeniowe od wielu lat sprawdzają się na całym świecie. Jednak obecna metoda projektowania ogranicza obszar zastosowania i przyjmuje łączenie na zakład. Ponadto pojawiają się następujące wyzwania:

  • Konieczność odpowiednio wczesnego planowania w przypadku nowego budynku
  • Czaso-i pracochłonny montaż zbrojenia do połączeń na zakład, zagrożenie dla bezpieczeństwa ze względu na wystające pręty zbrojeniowe
  • Czasochłonne poprawki oraz wyważanie podczas renowacji
  • W przypadku zmiany planu lub pierwotnie nieprawidłowo umieszczonych prętów zbrojeniowych 

 

Nowa metoda: Mocowanie końcowe zgodnie z TR 069

Nowy system HY 200-R V3, oparty na nowej metodzie obliczeniowej TR 069, poszerza obszar zastosowania i umożliwia inne procesy robocze na Twoim placu budowy. Twoja korzyść:

  • zatwierdzona procedura jako mocowanie końcowe, nie jest wymagana detekcja lub rozkuwanie betonu. W nowym budynku zamiast wkładać pręty zbrojeniowe 
  •  możesz je zamocować po wylaniu betonu
  • w ten sposób minimalizujesz zagrożenie dla bezpieczeństwa spowodowane wystającymi prętami zbrojeniowymi. Uproszczona logistyka na placu budowy

KOLEJNY KROK W EWOLUCJI WKLEJANYCH PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

Please enter alternative text here (optional)

Poznaj więcej szczegółów dotyczących metody: w niniejszej broszurze podsumowaliśmy wszystkie ważne informacje dotyczące naszego nowego systemu montażu. Dowiesz się także, jak możesz zaoszczędzić więcej czasu i pieniędzy, stosując metodę SAFEset i nowe oprogramowanie do projektowania PROFIS Rebar.