- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Bezpieczeństwo na budowie
- Pył budowlany
- Skuteczne unikanie i usuwanie pyłu budowlanego
Usuwanie i unikanie pyłu budowlanego
Pył jest stałym i dokuczliwym towarzyszem na każdym placu budowy, stwarzającym zagrożenie dla zdrowia..
Problem polega na tym, że pył osadza się w drogach oddechowych Twoich pracowników, w urządzeniach, na ścianach, powierzchniach, drzwiach i podłogach w obszarze roboczym, przez co jest szkodliwy dla ludzi i maszyn, a jego usunięcie wymaga wiele wysiłku. Odpowiednie urządzenia pomagają zapobiegać zapyleniu na placu budowy lub minimalizować jego powstawanie.
Oczyszczacze powietrza w walce z pyłem budowlanym − nowe oczyszczacze powietrza Hilti AIC
W ten sposób rozwiążesz problem związany z pyłem budowlanym
Nowe oczyszczacze powietrza AIC 1000 i AIC 2000 usuwają drobny pył z powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Łatwe w transporcie i wyposażone w wymienne filtry umieszczone po trzech stronach urządzenia. Oczyszczacz służy nie tylko do usuwania pyłu budowlanego z powietrza w pomieszczeniu. Można go także połączyć za pomocą bocznego otworu lub wykorzystać wąż do odsysania pyłu za pomocą podciśnienia. Dzięki temu możliwe jest usuwanie drobnego pyłu z oddzielnego pomieszczenia, np. podczas renowacji w domu lub innych prac remontowych w pomieszczeniach. Oczyszczacz powietrza jest również bardzo praktyczny przy przy bieżących pracach modernizacyjnych, np. w szpitalach lub budynkach biurowych, ponieważ może być używany do dokładnego oczyszczania wydzielonych miejsc pracy − bez głośnej dmuchawy lub czasochłonnego czyszczenia.
Zalety oczyszczacza powietrza budowlanego do profesjonalnego zastosowania są następujące:
- Łatwe transportowanie dzięki kółkom i teleskopowemu uchwytowi.
- Bardzo wydajna turbina.
- Nie są wymagane żadne dodatkowe przyłącza.
- Rezultat: wyjątkowo czyste powietrze dla zdrowia pracowników.
- Zachowane są dopuszczalne zawartości pyłu, określone w przepisach budowlanych.
-
Oczyszczacze powietrza AIC 1000 i AIC 2000
Oczyszczacz powietrza jest dostępny w dwóch wersjach: AIC 1000 i 2000. Różnią się one wydajnością turbiny (1400/2300 m3/h), ciężarem (15/16 kg) i zasięgiem. Film instruktażowy dotyczący obsługi oczyszczacza powietrza pokazuje, jak korzystać z tego urządzenia.
Oczyszczacze powietrza AIC 1000 i AIC 2000
Szeroki wybór odpylaczy dostępnych w czterech kategoriach
Nie musisz się już martwić o zanieczyszczenie pyłem podczas realizacji swoich projektów − teraz masz do wyboru różne produkty zmniejszające zapylenie. Bez względu na to, czy wykonujesz prace związane z wierceniem, cięciem i bruzdowaniem, szlifowanie zgrubne i dokładne, dłutowanie, piłowanie i prace rozbiórkowe, potrzebujesz urządzenia do zarządzania pyłem i szlamem powstałym podczas wiercenia techniką diamentową, albo po prostu szukasz oczyszczacza powietrza lub odkurzacza − oferujemy Ci skuteczne urządzenia do odpylania na placu budowy.
Można je podzielić na cztery kategorie:
Podłączane systemy odsysania pyłu do prac związanych z wierceniem
Dzięki podłączanym systemom odsysania pyłu możesz używać wierteł lub dłut lub dłut w sposób bezpyłowy, ponieważ wbudowany system odsysania natychmiast zasysa pył budowlany. Zobacz inne produkty i akcesoria do wiercenia.
Do sklepu
Osłony przeciwpyłowe do prac szlifierskich oraz odkurzacze do zastosowań mokrych i suchych
Osłony przeciwpyłowe umożliwiają odsysanie pyłu na szlifierce i transportowanie go do pojemnika na zwierciny.
Dowiedz się więcej
Oczyszczacze powietrza (AIC 1000 i 2000)
Oczyszczacze lub filtry powietrza są szczególnie przydatne podczas prac remontowych i budowlanych w budynkach, które są użytkowane, ponieważ usuwają drobne cząsteczki pyłu z powietrza w pomieszczeniu. Szeroki wąż może być użyty do usuwania pyłu w poszczególnych miejscach lub można podłączyć go do kurtyny przeciwpyłowej.
Do sklepu
Systemy zarządzania wodą
Systemy zarządzania wodą są idealne do ciężkich prac związanych z wierceniem diamentowym i cięciem, ponieważ pochłaniają powstały szlam i jednocześnie dostarczają wodę chłodzącą. Dowiedz się więcej o innych produktach do zarządzania wodą.
Do sklepuDlaczego powinienem usuwać pył budowlany?
Odsysanie pyłu budowlanego jest skutecznym i niezbędnym środkiem w celu zapewnienia ochrony Twojego zdrowia i bezpieczeństwa w pracy oraz zwiększenia żywotności i wydajności Twoich urządzeń. Usuwanie pyłu podczas realizacji prac budowlanych daje znaczące korzyści zdrowotne i ekonomiczne.
Korzyści zdrowotne wynikające z usuwania pyłu budowlanego
Odsysanie pyłu na placu budowy ma kluczowe znaczenie dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Skuteczne rozwiązania przeciwpyłowe zmniejszają ryzyko występowania chorób i pozwalają chronić pracowników w następujących branżach narażonych na występowanie drobnego pyłu (pył krzemionkowy lub drzewny):
- Budownictwo, szczególnie w sektorze hydrauliki
- Ogrzewania i klimatyzacji
- Przemysł elektryczny
- Sucha zabudowa
- Przemysł metalowy
- Szklarski
- Ceramiczny
- Przemysł
- Materiałów
- Budowlanych i kamieni naturalnych
Korzyści ekonomiczne wynikające z odpylania na placu budowy
Skuteczne odsysanie cząstek pyłu niesie ze sobą także korzyści ekonomiczne:
- Wydłużenie żywotności Twoich urządzeń o 60% i narzędzi o 20%
- Mniej pracy związanej z czyszczeniem i konserwacją Twojego sprzętu, zwiększona o 20% wydajność urządze
- Mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia awarii sprzętu i konieczności jego naprawy
- Oszczędność czasu potrzebnego na naprawy i czyszczenie
- Znacznie skrócony czas na przygotowanie i kontrolę prac na budowie
- Dofinansowanie z BG Bau na odpylacze i inne urządzenia zwiększające bezpieczeństwo pracy
W jaki sposób mogę uniknąć pyłu budowlanego?
Usuwanie pyłu rozpoczyna się już od sposobu pracy ograniczającego zapylenie − takiego jak montaż bezpośredni i obróbka materiałów na mokro. Jeśli na placu budowy zapewniasz odpowiednią wentylację, regularnie odkurzasz pył oraz natychmiast usuwasz wszystkie zabrudzenia i gruz budowlany, wówczas możesz uniknąć dużej ilości dodatkowego pyłu. Ponadto system polegający na rotacji zadań i maska przeciwpyłowa zmniejszają narażenie pracowników na pył.
Minimalizacja powstawania pyłu dzięki zasadzie STOP
Reguła STOP pokazuje podstawowe możliwości uniknięcia zapylenia na placu budowy i zwiększenia bezpieczeństwa pracy:
- Zastąpienie: używaj bezpiecznych narzędzi i metod pracy, aby generować jak najmniejszą ilość pyłu. Sprawdź w tym celu wiertarki ze zintegrowanymi odkurzaczami.
- Środki techniczne: używaj maszyn, narzędzi i technologii, które zmniejszają występowanie pyłu w powietrzu.
- Środki organizacyjne: zastosuj w walce z pyłem budowlanym nowe rozwiązania w zakresie metod i organizacji pracy.
- Środki ochrony indywidualnej: Chroń swoje drogi oddechowe na placu budowy za pomocą środków ochrony indywidualnej po to, aby dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem
Kontrola pyłu dzięki know-how Hilti
Stosując się do tych dziewięciu wskazówek możesz uniknąć zapylenia na budowie oraz zapewnić bezpieczne środowisko pracy − niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy:
- Używaj wyłącznie narzędzi i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Pamiętaj, aby używać odkurzacza we właściwy sposób.
- Używaj narzędzi i akcesoriów odpowiednich dla danego materiału.
- W odpowiednim czasie wymień lub naostrz narzędzia do cięcia.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy.
- Stosuj środki ochrony indywidualnej.
- Regularnie sprzątaj miejsce pracy.
- Nie wzniecaj pyłu.
Środki zapobiegawcze i produkty zapobiegające zapyleniu na placu budowy
Dzięki odpowiednim narzędziom, umiejętnym kombinacjom urządzeń i obszernej fachowej wiedzy można w pewnym zakresie już z wyprzedzeniem uniknąć zapylenia na placu budowy.
System sygnalizacji świetlnej Hilti
System sygnalizacji świetlnej natychmiast pokazuje Ci, jakich urządzeń możesz użyć do wykonywania prac w sposób bezpyłowy i przyjazny dla zdrowia, spełniając przy tym wymogi dyrektyw UE.
- Kolor czerwony wskazuje, jakie rozwiązanie jest powszechnie stosowane, ale nie jest niskopyłowe.
- Kolor żółty wyraźnie pokazuje, jakie rozwiązanie dotyczące narzędzi jest bardziej odpowiednie do redukcji pyłu.
- Kombinacja urządzeń oznaczonych na zielono wskazuje na to, które można zastosować, aby praca naprawdę była bezpyłowa i przyjazna dla zdrowia, a jednocześnie spełnione zostały wymogi dyrektyw UE.
Rozwiązania systemowe zamiast rozwiązań indywidualnych
W celu optymalnego usuwania pyłu budowlanego zastosuj urządzenie elektryczne i urządzenie do odsysania pyłu, które zostały zaprojektowane do wspólnej pracy i dlatego są ze sobą skoordynowane. W ramach projektu badawczego ustawowe ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech DGUV dla branży budowlanej ustaliło, że rozwiązanie systemowe znacznie skuteczniej zmniejsza zapylenie niż kombinacja złożona z mobilnego odkurzacza o wyższej klasie filtracji z urządzeniem elektrycznym innego producenta. Skuteczne rozwiązanie systemowe obejmuje następujące urządzenia tego samego producenta:
- Urządzenia elektryczne/sprzęt budowlany
- Odkurzacz i nasadki (tarcze, wiertła koronowe, wiertła itp.).
Szkolenie w zakresie usuwania pyłu
Aby móc pracować w sposób bezpieczny i ograniczający zapylenie oraz uniknąć powstawania pyłu, Twoi pracownicy powinni zostać przeszkoleni w temacie pyłu. W tym celu oferujemy Twoim pracownikom szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, podczas których dostarczamy potrzebnych informacji na temat potencjalnych krótko- i długofalowych zagrożeń związanych z narażeniem na pył i odpowiednich środków zapobiegawczych.
Nasze szkolenia z zakresu bezpieczeństwa:
- Czas trwania: 60 minut
- Uczestnicy: do 10 osób
- Lokalizacja: w Twojej firmie, bezpośrednio na placu budowy lub na życzenie w sklepie Hilti
- Cena za szkolenie: 645 euro plus VAT
Zamów szkolenie na stronie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w zakładce „Zamów teraz”. Na tej stronie znajdziesz także inne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, przydatne podczas codziennej pracy na budowie.
Więcej informacji na temat usuwania pyłu budowlanego można znaleźć w naszej broszurze na temat zagrożeń związanych z narażeniem na pył, którą można otrzymać za pośrednictwem połączonego linkiem formularza kontaktowego.