- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Zarządzanie zasobami
- ON!Track oprogramowanie do zarządzania zasobami
- ON!Track Mobilna Bramka Bluetooth
ON!Track Mobilna Bramka Bluetooth
Zachowaj kontrolę nad swoimi narzędziami i maszynami dzięki automatycznemu śledzeniu urządzeń
- Czy naprawdę wiesz, co znajduję się w twoich samochodach, kiedy wyjeżdżają z magazynu, bądź budowy i kiedy tam wracają?
- Tracisz czas na szukanie sprzętu?
Mobilna Bramka Bluetooth ON!Track wykorzystuje technlogię bluetooth do łączenia się z urządzeniami na placu budowy. Ten dodatek do ON!Track zapewnia dokładny przegląd Twojego parku maszyn. Opóźnienia w projekcie i niepotrzebne koszty są w ten sposób zminimalizowane.
Oto jak to działa
Podłącz i zacznij
Wystarczy podłączyć ON!Track Mobilną Bramk Bluetooth do samochodu, aby rozpocząć śledzenie urządzeń. Dzięki ON!Track możesz szybko uzyskać dostęp do informacji o zasobach i ograniczyć czasochłonne ręczne wyszukiwanie, wprowadzanie danych i rezerwacje pojazdów.
Pełna przejrzystość Twoich zasobów
Użyj aplikacji ON!Track, aby sprawdzić, co znajduje się w Twoich samochodach, magazynach i budowach. Oszczędzaj pieniądze, zwiększając produktywność na budowach.
Ulepszone zarządzanie sprzętem
ON!Track poinformuję Cię, gdy urządzenia zostaną zabrane z samochodu bez autoryzacji. Dowiedz się, gdzie teraz znajdują się Twoje narzędzia w ciągu kilku minut.
Śledź więcej niż tylko narzędzia
- Śledź dowolne narzędzie lub urządzenie dowolnej marki, nie tylko Hilti.
- Zarządzaj zapasami i otrzymuj powiadomienia o niskim stanie zapasów.
- Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i zgodności.
- Planuj konserwację i naprawy, uzyskuj dostęp do dokumentacji urządzeń i uzyskaj wgląd w to, co należy wymienić.
Odkryj narzędzia bezprzewodowe
- Uprość zarządzanie narzędziami dzięki Nuron, potężnej platformie 22 V dla wszystkich narzędzi bezprzewodowych, od wiertarek po młoty.
Aby zapewnić użytkownikom najwyższej jakości usługi, Nuron automatycznie dostarcza dane do On!Track bez przerywania działania witryny.
Miej koszty pod kontrolą
- Dzięki Fleet Management wybierasz tylko te narzędzia, których faktycznie potrzebujesz. Płacisz stałą miesięczną opłatę, która obejmuje już użytkowanie narzędzia, naprawy i ochronę przed kradzieżą.
- W połączeniu z ON!Track Fleet Management oferuje wydajne i kompleksowe rozwiązanie do zarządzania urządzeniami.
Rozpocznij teraz
Umów się na bezpłatną konsultację:
Czy chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób Hilti może pomóc Ci w zarządzaniu Twoim parkiem maszyn, ciężkim sprzętem oraz całą dokumentacją?
Poproś o bezpłatną konsultację, aby dowiedzieć się, jak On!Track może zaoszczędzić Twój czas i pieniądze.
Często Zadawane Pytania
Jaka technologia stoi za ON!Track Mobilna Bramka Bluetooth?
Bramki są wyposażone w GPS i połączenie z GSM, a także stale skanują otoczenie w poszukiwaniu sygnałów BLE. Inteligentne tagi wykorzystują technologię BLE (Bluetooth Low Energy).
W jakich pojazdach mogę zainstalować ON!Track Mobilną Bramkę Bluetooth?
ON!Track Mobilną Bramkę Bluetooth można zainstalować w każdym pojeździe wyposażonym w złącze OBD-2 (powinno ono znajdować się w każdym europejskim samochodzie osobowym i dostawczym produkowanym od 2001 roku).
Jak zainstalować ON!Track Mobilną Bramkę Bluetooth?
Wystarczy podłączyć bramkę do portu OBD2 pojazdu i zamontować ją w dogodnym miejscu. Upewnij się, że bramka jest bezpiecznie zamocowana i nie przeszkadza w działaniu pojazdu!
Jaki zasięg posiada ON!Track Mobilna Bramka Bluetooth?
Bramki wykrywają sygnały z inteligentnych tagów BLE w promieniu ~15 metrów (bez przeszkód).
Jak długo działa bateria inteligentnych tagów BLE?
Inteligentne tagi BLE mają wewnętrzną baterię o żywotności około 4 lat.