- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Zarządzanie zasobami
- ON!Track oprogramowanie do zarządzania zasobami
- ON!Track Telematics Gateway
Pełna przejrzystość nawet na ciężkich urządzeniach
Dzięki danym można uzyskać informacje o lokalizacji, zużyciu paliwa i czasie pracy maszyn
- Czy doświadczasz opóźnień w realizacji projektów, ponieważ ciężki sprzęt nie działa prawidłowo lub jest niedostępny z powodu konserwacji?
Hilti Heavy Equipment Management (HEM) wykorzystuje telematykę (informatykę telekomunikacyjną), aby połączyć Cię ze sprzętem na placu budowy. Ten dodatek do On!Track pomaga skrócić czas przestojów poprzez śledzenie wykorzystania ciężkiego sprzętu przy jednoczesnym monitorowaniu użytkowania i konserwacji.
Śledzenie urządzeń
- Uzyskaj widoczność, której potrzebujesz przez cały czas, aby uniknąć opóźnień w realizacji projektu: Zawsze wiesz, gdzie znajdują się Twoje zasoby oraz jak i kiedy są używane.
Zautomatyzowane zarządzanie urządzeniami
- Zautomatyzowane śledzenie zmniejsza potrzebę wykonywania podatnej na błędy i czasochłonnej pracy ręcznej, takiej jak wprowadzanie danych i rezerwacje sprzętu.
- Dzięki On!Track można odróżnić czas pracy silnika od rzeczywistych godzin użytkowania. Pozwala to zmaksymalizować wartość maszyn w projekcie.
Planowana konserwacja sprzętu
- W ten sposób HEM wspiera płynną pracę na placu budowy, dzięki czemu możesz skupić się na swoich projektach.
Śledź więcej niż tylko narzędzia
- Śledź dowolne narzędzie lub urządzenie dowolnej marki, nie tylko Hilti.
- Zarządzaj magazynem i otrzymuj powiadomienia o niskim stanie zapasów.
- Sprawdzaj wymogi bezpieczeństwa i zgodności.
- Planuj konserwację i naprawy, uzyskuj dostęp do dokumentacji urządzenia i uzyskaj wgląd w to, co należy wymienić.
Odkryj sieciowe narzędzia bezprzewodowe
- Uprość zarządzanie narzędziami dzięki Nuron, potężnej platformie 22 V dla wszystkich narzędzi akumulatorowych, od wiertarek po kruszarki.
- Aby zapewnić użytkownikom najwyższej jakości usługi, Nuron automatycznie dostarcza dane do On!Track bez przerywania działania witryny.
Miej koszty pod kontrolą
- Dzięki usłudze Fleet Management wybierasz tylko te narzędzia, których faktycznie potrzebujesz. Płacisz stałą miesięczną opłatę, która obejmuje już użytkowanie narzędzi, naprawy i ochronę przed kradzieżą.
- W połączeniu z ON!Track, Fleet Management oferuje wydajne i kompleksowe rozwiązanie do zarządzania narzędziami.
Rozpocznij teraz
Poproś o bezpłatną konsultację:
- Czy chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób Hilti może pomóc Ci w śledzeniu Twoich narzędzi, maszyn i ciężkiego sprzętu?
- Poproś o bezpłatną konsultację, aby dowiedzieć się, jak On!Track może zaoszczędzić czas i pieniądze.
Często zadawane pytania
Jaka technologia stoi za ON!Track Telematics Gateway?
Bramki są wyposażone w GPS i łączność z telefonem komórkowym, a także stale skanują otoczenie w poszukiwaniu sygnałów BLE. Inteligentne tagi wykorzystują technologię BLE (Bluetooth Low Energy).
W jakich pojazdach mogę zainstalować bramki?
Bramki Van Inventory Management Gateways można zamontować w każdym pojeździe z portem OBD-2 (powinien on być obecny w każdym europejskim samochodzie osobowym i dostawczym wyprodukowanym od 2001 roku).
Jak można zainstalować tę bramkę?
Instalacja bramy może być przeprowadzona przez mechanika, który jest zaznajomiony z ciężkimi maszynami. W takim przypadku dostarczamy szczegółowe instrukcje. Jeśli wolisz, aby zrobił to ktoś inny (zwłaszcza jeśli chcesz uzyskać dostęp do danych CAN), Hilti oferuje również usługę instalacji.
Dlaczego miałbym to instalować w mniejszych maszynach, takich jak wózki widłowe?
Mniejsze maszyny oferują również doskonałą okazję do zwiększenia zasięgu miejsc pracy poprzez skanowanie BLE. W ten sposób możesz być częściej informowany o lokalizacji i wykorzystaniu zasobów oznaczonych inteligentnymi tagami BLE.
Jaki jest zasięg tego rozwiązania do śledzenia?
Bramki wykrywają sygnały inteligentnych tagów BLE w odległości do ~30 metrów (bez przeszkód).
Czy wystarczy po prostu szybko przejechać przez witrynę, aby uzyskać aktualizacje wszystkich tagów BLE?
Rozpoznanie sygnałów BLE przez bramki zajmuje kilka minut. Dlatego nie wystarczy szybko przejechać obok zasobu oznaczonego BLE.
Co się stanie, jeśli silnik ciężkiego urządzenia nie zostanie włączony przez dłuższy czas?
Po przekroczeniu określonego progu kilku tygodni (w zależności od rozmiaru baterii urządzenia), GW przełącza się na baterię wewnętrzną, a częstotliwość przesyłania danych zmienia się na 1 godzinę.