Prokit
Organizer PKO 8-H
Numer produktu: #2441701




Slide 1 of 4: L158747 (5120275)
Organizer w wersji półszerokości z 5 pojemnikami, odporny na uderzenia, zapewniający stopień ochrony IP65 i wyposażony w system blokujący do obsługi jedną ręką (modułowy system przechowywania ProKit)
- Wielkość: M
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 382 x 256 x 156 mm
- Wymiary wewnętrzne: 310 x 212 x 116 mm
Klienci szukali również Prokit or nowości.
Zbuduj swój własny system przechowywania ProKit
Odkryj nieskończone możliwości dzięki naszym modułowym rozwiązaniom przechowywania ProKit.
Zbuduj swój własnyWybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy
Cena netto po rabacie
196,19 PLN
196,19 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Wielkość
M
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
382 x 256 x 156 mm
Wymiary wewnętrzne
310 x 212 x 116 mm
Zamykany
Tak
Pasuje do Prokit
Tak
Typy
Organizery ProKit
Ciężar
1.89 kg
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Modułowe przychowywanie typu „wszystko w jednym” – w organizerze ProKit w wersji półszerokości, o nośności 12 kg i z 5 pojemnikami można uporządkować wszystkie drobne elementy i akcesoria do swojego zastosowania, aby oszczędzić czas w miejscu pracy.
- Łatwe obsługiwanie jedną ręką – automatyczny zatrzask zabezpiecza zawartość przed wysypaniem, a unikalny system łączenia pozwala na szybkie układanie i rozkładanie organizerów ProKit jedną ręką
- Inteligentne zarządzanie i śledzenie – organizer i jego zawartość można śledzić, używając tagów ON!Track, a system ProKit można dodać do zasobów objętych kontraktem na zarządzanie flotą Hilti
- Trwały i solidny – zbudowany z polimerów odpornych na uderzenia, o pyłoszczelnośći i odporności na wodęz klasy IP65, aby wytrzymać najcięższe warunki na placu budowy
- Część modułowego systemu przechowywania ProKit – pakuj, układaj i śledź wszystkie narzędzia budowlane i akcesoria, korzystając z systemu przechowywania, który pomaga zachować porządek
Zastosowania
- Przechowywanie i transportowanie drobnych części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych na placu budowy
- Blokowane połączenia między innymi pasującymi skrzynkami narzędziowymi i organizerami ProKit
- Podwieszane połączenia z wózkami transportowymi ProKit i stopami szyny ściennymi
Powiązane Produkty
ProKit

Wózek transportowy ProKit z kołami o średnicy 27 cm | 10,5" i punktami do ustawiania lub zawieszania, ładowność do 113 kg (modułowy system przechowywania ProKit)
ProKit

4-kołowy wózek transportowy ProKit z punktami połączeniowymi do układania w stos elementów systemu przechowywania ProKit o wadze do 113 kg (modułowy system przechowywania ProKit)
ProKit

Duża skrzynka narzędziowa w wersji półszerokości, o pojemności 18 l (4,5 gal), odporna na uderzenia, zapewniająca stopień ochrony IP65 i wyposażona w system blokujący do obsługi jedną ręką (modułowy system przechowywania ProKit)
ProKit

Torba narzędziowa 37 cm | 14,5 cala, z 37 kieszeniami, ułatwiająca porządkowanie oraz dostęp do narzędzi i akcesoriów (modułowy system przechowywania ProKit)
Usługi
Serwis narzędzi Hilti
- Pomagamy utrzymać wydajność Twoich urządzeń dzięki usługom gwarancyjnym, naprawczym, konserwacyjnym i kalibracyjnym. Dowiedz się więcej o dostępnych na Twoim rynku usługach serwisowych i opcjach wsparcia.
Zarządzanie flotą
- Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś mógł skupić się na prowadzeniu firmy. Dowiedz się więcej o usługach zarządzania flotą i wsparciu dostępnych na Twoim rynku.