Prokit
Torba na narzędzia PKB 16-HT
Numer produktu: #2437850



Torba narzędziowa 37 cm | 14,5 cala, z 37 kieszeniami, ułatwiająca porządkowanie oraz dostęp do narzędzi i akcesoriów (modułowy system przechowywania ProKit)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 280 x 370 x 340 mm
- Zamykany: Nie
- Typy: Torby ProKit
Klienci szukali również prokit, torby narzędziowe, przechowywanie or transportowanie.
Zbuduj swój własny system przechowywania ProKit
Odkryj nieskończone możliwości dzięki naszym modułowym rozwiązaniom przechowywania ProKit.
Zbuduj swój własnyWybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy
Cena netto po rabacie
639,19 PLN
639,19 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
280 x 370 x 340 mm
Zamykany
Nie
Typy
Torby ProKit
Ciężar
3.69 kg
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Uniwersalny modułowy schowek – dzięki 37 kieszeniom torba narzędziowa ProKit umożliwia przechowywanie wszystkich codziennych narzędzi ręcznych i akcesoriów w zasięgu ręki, pomagając zaoszczędzić czas na budowie
- Łatwa obsługa jedną ręką – szybkie układanie i rozkładanie pojemnika narzędziowego jedną ręką dzięki unikalnemu interfejsowi łączenia
- Inteligentne zarządzanie i śledzenie – zawartość torby narzędziowej możesz śledzić, używając tagów ON!Track, a system ProKit możesz dodać do zasobów objętych kontraktem na zarządzanie flotą Hilti
- Wytrzymała i trwała – odporny na rozrywanie materiał 1680D rPET oraz odporność na pył i wodę pozwalają na użytkowanie w najtrudniejszych warunkach na budowie
- Część modułowego systemu przechowywania ProKit – pakuj, układaj i śledź wszystkie narzędzia budowlane i akcesoria, korzystając z systemu przechowywania, który pomaga zachować porządek
Zastosowania
- Przechowywanie i transportowanie drobnych narzędzi, laptopów lub tabletów oraz akcesoriów na budowie
- Połączenia z innymi pasującymi skrzynkami narzędziowymi i organizerami ProKit
Powiązane Produkty
ProKit

Wózek transportowy ProKit z kołami o średnicy 27 cm | 10,5" i punktami do ustawiania lub zawieszania, ładowność do 113 kg (modułowy system przechowywania ProKit)
ProKit

4-kołowy wózek transportowy ProKit z punktami połączeniowymi do układania w stos elementów systemu przechowywania ProKit o wadze do 113 kg (modułowy system przechowywania ProKit)
Dwustronna torba narzędziowa 14,5 cala | 37 cm, z otwartą komorą oraz organizerem z kieszeniami zapewniającymi szybki dostęp do narzędzi i akcesoriów (modułowy system przechowywania ProKit)
ProKit

Duża skrzynka narzędziowa w wersji półszerokości, o pojemności 18 l (4,5 gal), odporna na uderzenia, zapewniająca stopień ochrony IP65 i wyposażona w system blokujący do obsługi jedną ręką (modułowy system przechowywania ProKit)
Usługi
Serwis narzędzi Hilti
- Pomagamy utrzymać wydajność Twoich urządzeń dzięki usługom gwarancyjnym, naprawczym, konserwacyjnym i kalibracyjnym. Dowiedz się więcej o dostępnych na Twoim rynku usługach serwisowych i opcjach wsparcia.
Zarządzanie flotą
- Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś mógł skupić się na prowadzeniu firmy. Dowiedz się więcej o usługach zarządzania flotą i wsparciu dostępnych na Twoim rynku.