Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Znajdź adaptery akumulatorowe, adaptery do ładowania, przewody zasilające i jednostki sterujące zaprojektowane z myślą o dostarczaniu, zarządzaniu i ochronie zasilania elektrycznego, zapewniając bezpieczniejszą i bardziej niezawodną pracę narzędzi

12 Produkty

Filtr
Air Compressor 230V
Opis
Akcesoria do zaopatrzenia w powietrze
Brak danych technicznych
DSW-WS Pressure hose 1m
Opis
Akcesoria do zaopatrzenia w powietrze
Brak danych technicznych
Air Compressor Hose
Opis
Akcesoria do zaopatrzenia w powietrze
Brak danych technicznych
TE 1000-AVR (2nd Generation), detachable cord (74125)
Opis
Odłączany kabel zasilający do stosowania z młotem wyburzeniowym TE 1000-AVR
Długość
5000 mm
CA-B12 (68894)
Opis
Adapter do ładowania akumulatorów 12 V w prostownikach C4/36
Zgodność prostownika
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
135 x 94 x 53 mm
Ciężar
0.18 kg
L137242 (198830)
Opis
Odłączane kable zasilające, jako części zamienne do urządzeń TE (numer 2289573 pasuje do 3 generacji młota TE 3000-AVR, nie jest kompatybilny z poprzednimi)
Długość
4000 mm
Supply Cord 230V 4m EU/KR #2127085 (87245)
Opis
Odłączane kable zasilające, jako części zamienne do urządzeń TE (numer 2289573 pasuje do 3 generacji młota TE 3000-AVR, nie jest kompatybilny z poprzednimi)
Długość
5000 mm
Wireless Remote Control, Cut Assist
Opis
Zdalne sterowanie bezprzewodowe, z modułem automatycznego posuwu Cut Assist oraz informacjami na temat cięcia podawanymi w czasie rzeczywistym, do stosowania wraz z piłami linowymi Hilti
Brak danych technicznych
L129300 (2403042)


Opis
Przenośny wyłącznik różnicowoprądowy zwiększający ochronę przeciwporażeniową podczas użytkowania mobilnych stacji zasilających B 3600
Brak danych technicznych
L129299 (2403037)
Opis
Przenośny wyłącznik różnicowoprądowy zwiększający ochronę przeciwporażeniową podczas użytkowania mobilnych stacji zasilających B 3600
Brak danych technicznych
L131121 (2778068)
Opis
Adapter USB do akumulatorów Hilti 12 V, do ładowania tabletów, telefonów i innych urządzeń z portami USB-C lub USB-A
Brak danych technicznych

Nuron

L601262 (3361996)
Opis
Adapter USB do akumulatorów Nuron, z funkcją ładowania bezprzewodowego, portami USB-C PD i USB-A, do ładowania laptopów, tabletów i innych urządzeń
Zgodność z systemami akumulatorowymi
Nuron