Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej
Piły i pilarki

do drewna

Pracuj szybciej z pełną mobilnością i ogranicz pylenie.

Czystsze rezultaty

Wykonywanie wycięć i otworów

Wykonuj precyzyjne wycięcia i otwory w drewnie, sklejce oraz płytach do montażu, bez uszkadzania otaczającego materiału.
Precyzyjne dopasowanie

Proste cięcia z zachowaniem wysokiej dokładności

Przycinaj słupki, legary, belki i płyty na dokładny wymiar, wykonując czyste i powtarzalne cięcia do wielu zastosowań.
Większa kontrola podczas cięcia

Precyzyjne cięcia wykończeniowe

Wykonuj precyzyjne ukosy, cięcia wgłębne, wycięcia i cięcia po łuku przy pracach wykończeniowych i stolarskich.
Cięcie wymagających materiałów

Do prac rozbiórkowych i modernizacyjnych

Przecinaj drewno, wkręty i materiały wielowarstwowe podczas remontów, rozbiórek oraz zmian konstrukcyjnych.
Wymagające zastosowania

Cięcia konstrukcyjne do wymagających zastosowań

Przecinaj grube drewno konstrukcyjne, drewno inżynieryjne, belki LVL i elementy zewnętrzne tam, gdzie liczą się głębokie cięcia.
Czystsze rezultaty

Wykonywanie wycięć i otworów

Wykonuj precyzyjne wycięcia i otwory w drewnie, sklejce oraz płytach do montażu, bez uszkadzania otaczającego materiału.
Precyzyjne dopasowanie

Proste cięcia z zachowaniem wysokiej dokładności

Przycinaj słupki, legary, belki i płyty na dokładny wymiar, wykonując czyste i powtarzalne cięcia do wielu zastosowań.
Większa kontrola podczas cięcia

Precyzyjne cięcia wykończeniowe

Wykonuj precyzyjne ukosy, cięcia wgłębne, wycięcia i cięcia po łuku przy pracach wykończeniowych i stolarskich.
Cięcie wymagających materiałów

Do prac rozbiórkowych i modernizacyjnych

Przecinaj drewno, wkręty i materiały wielowarstwowe podczas remontów, rozbiórek oraz zmian konstrukcyjnych.
Wymagające zastosowania

Cięcia konstrukcyjne do wymagających zastosowań

Przecinaj grube drewno konstrukcyjne, drewno inżynieryjne, belki LVL i elementy zewnętrzne tam, gdzie liczą się głębokie cięcia.

    Zaprojektowane z myślą o wyższej wydajności cięcia

    Dłuższy czas pracy bez przerw dzięki Nuron

    Akumulatory Nuron zapewniają dłuższy czas pracy podczas cięcia oraz bardziej stabilną moc przez cały cykl pracy.

    Wysokiej jakości rozwiązania do każdego zastosowania

    Wybierz rozwiązania do szybkiego cięcia, precyzyjnych prac wykończeniowych i twardych materiałów.

    Zaprojektowane z myślą o komforcie i wydajności

    Niezależnie od zadania, piły do drewna Hilti zapewniają płynniejsze, bezpieczniejsze i dokładniejsze cięcie.

    Ogranicz ilość pyłu i czas potrzebny na sprzątanie

    Przystawki do odsysania pyłu poprawiają bezpieczeństwo, widoczność i czystość miejsca pracy.

    Narzędzia Hilti są produkowane częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu.¹
    Poznaj naszą ofertę

    Sprostaj każdemu wyzwaniu

    Cięcie produkcyjne i precyzyjne

    Piły stołowe i piły ukośne to rozwiązania do powtarzalnego, precyzyjnego cięcia z wysoką dokładnością.

    Piła stołowa SCT 60-22 oferuje głębokość cięcia do 90 mm, szerokość cięcia wzdłużnego nawet do 666 mm oraz regulację kąta cięcia do 47°, dzięki czemu sprawdza się przy przycinaniu drewna i przygotowywaniu elementów płytowych podczas prac wykończeniowych.

    Piła ukośna SM 60-22 umożliwia wykonywanie precyzyjnych cięć wielokątnych dzięki regulacji nachylenia w dwóch kierunkach, zakresowi ukosowania 60° w prawo i 52° w lewo, sześciu poziomom prędkości oraz linii LED Shadow Line zapewniającej dokładne ustawienie linii cięcia.

    Precyzyjne cięcie na wymagany wymiar

    Pilarki tarczowe i zagłębiarki Hilti zostały zaprojektowane z myślą o szybkim, kontrolowanym cięciu w linii prostej podczas prac budowlanych i wykończeniowych.

    Pilarka tarczowa SC 30WR-22 oferuje głębokość cięcia do 70 mm, możliwość współpracy z szyną prowadząca zapewniająca precyzyjne cięcie wzdłużne oraz system odprowadzenia pyłu.

    Zagłębiarka SC 6WP-22 zapewnia wysoką precyzję wykończenia dzięki regulacji głębokości co 1 mm, możliwości wykonywania cięć pod kątem do 47° oraz kompatybilności z szynami prowadzącymi. To idealne rozwiązanie do czystego i dokładnego cięcia płyt, sklejki oraz elementów stosowanych w pracach wykończeniowych.

    Prace wykończeniowe i kształtowanie materiału

    Wyrzynarki i narzędzia wielofunkcyjne Multitool Hilti sprawdzają się podczas precyzyjnych prac wykończeniowych, dopasowywania elementów i wykonywania detali.

    Wyrzynarki SJD 6-22 i SJT 6-22 umożliwiają wykonywanie cięć krzywoliniowych i o małym promieniu dzięki regulacji prędkości, ruchowi wahadłowemu, prowadzeniu brzeszczotu oraz oświetleniu LED poprawiającemu widoczność linii cięcia.

    Multitool SMT 6-22 zapewnia szybkie wykonywanie cięć zagłębianych i prac wykończeniowych dzięki kątowi oscylacji 4°, bezszczotkowemu silnikowi oraz systemowi aktywnej redukcji drgań (AVR). Szeroki wybór osprzętu sprawia, że doskonale sprawdza się podczas prac wykończeniowych i remontowych.

    Maksymalna wydajność przy cięciu konstrukcji

    Pilły szablaste i piły łańcuchowe Hilti zostały stworzone z myślą o pracach wyburzeniowych oraz wymagających zastosowaniach konstrukcyjnych.

    Piły szablaste SR 10-22, SR 6-22 i SR 4-22 sprawdzają się podczas prac rozbiórkowych i remontowych. Wyposażono je w system aktywnej redukcji drgań (AVR), beznarzędziową wymianę brzeszczotów, oświetlenie LED oraz dobrze wyważoną konstrukcję, co ułatwia cięcia drewna z gwoździami , stali oraz materiałów abrazyjnych.

    Akumulatorowa piła łańcuchowa SCN 60-22 zapewnia wysoką wydajność podczas cięcia elementów drewnianych. Łańcuch o prędkości 21 m/s, prowadnica o ograniczonym odrzucie oraz hamulec łańcucha pomagają zachować kontrolę i bezpieczeństwo podczas cięcia drewna konstrukcyjnego.

    „Niezawodna wydajność i czyste cięcia bez zbędnych komplikacji. Piły Hilti pomagają ograniczyć poprawki i zwiększyć produktywność każdego dnia.“

    Wybierz piłę dopasowaną do swojej pracy

    Jaką pilarkę wybrać do swojego zadania?

    Wybór pilarki warto zacząć od rodzaju cięcia, które wykonujesz najczęściej. Dzięki temu łatwiej znajdziesz narzędzie najlepiej dopasowane do swoich potrzeb.

    Długie, proste cięcia wzdłużne i przycinanie drewna na wymiar
    Wybierz pilarkę tarczową.

    • SC 30WR-22

      – do głębokich i precyzyjnych cięć wzdłużnych.

    • SC 6WL-22

      – lżejsza i poręczniejsza do ogólnych prac ciesielskich.

    Idealnie czyste cięcia wykończeniowe prowadzone po szynie
    Wybierz zagłębiarkę.

    • SC 6WP-22

      – do precyzyjnego cięcia bez wyszczerbień oraz pracy z szyną prowadzącą.

    Powtarzalne cięcia wzdłużne przy większej liczbie elementów
    Wybierz pilarkę stołową.

    • SCT 60-22

      – zapewnia stabilność i wysoką dokładność podczas seryjnego cięcia.

    Precyzyjne cięcia pod kątem i cięcia wielokątne
    Wybierz ukośnicę.

    • SM 60-22

      – gwarantuje dokładność cięcia pod kątem i powtarzalne rezultaty.

    Krzywizny, kształty i praca w trudno dostępnych miejscach
    Wybierz wyrzynarkę.

    • SJD 6-A22

      ,

      SJT 6-A22

      lub

      SMT 6-22

      – do precyzyjnego, kontrolowanego wykonywania detali i wycięć.

    Prace wyburzeniowe i zgrubne cięcie
    Wybierz pilarkę szablastą.

    • Seria SR

      – do szybkiego cięcia materiałów mieszanych podczas remontów i rozbiórek.

    Ciężkie cięcie drewna konstrukcyjnego
    Wybierz pilarkę łańcuchową.

    • SCN 60-22

      – do głębokiego i wydajnego cięcia belek oraz elementów z drewna konstrukcyjnego, w tym CLT.

    Dobierz pilarkę i osprzęt do materiału, aby uzyskać najlepszą wydajność oraz jakość cięcia.

    Drewno miękkie
    Wybierz pilarkę tarczową do szybkiego i wydajnego cięcia.

    Drewno twarde
    Wybierz pilarkę tarczową lub zagłębiarkę z tarczą widiową, aby uzyskać wysoką wydajność i precyzję.

    Sklejka, OSB i MDF
    Wybierz zagłębiarkę, która zapewnia czyste krawędzie i większą kontrolę podczas cięcia.

    Laminaty
    Wybierz zagłębiarkę z tarczą do precyzyjnego wykańczania, aby ograniczyć wyszczerbianie krawędzi.

    Drewno z elementami metalowymi lub materiały mieszane
    Wybierz pilarkę szablastą, która sprawdzi się w różnych zastosowaniach i materiałach.

    Wybierz pilarkę w zależności od wymaganej dokładności i jakości cięcia.Wysoka precyzja (stolarstwo wykończeniowe, zabudowy meblowe)
    Wybierz zagłębiarkę lub ukośnicę.

    • Zapewniają czyste krawędzie, precyzyjne prowadzenie oraz wysoką powtarzalność cięcia.

    Średnia precyzja (ogólne prace ciesielskie i budowlane)
    Wybierz pilarkę tarczową.

    • Łączy wysoką wydajność z dobrą dokładnością cięcia w codziennych zastosowaniach.

    Niższa precyzja (wyburzenia i prace zgrubne)
    Wybierz pilarkę szablastą lub pilarkę łańcuchową.

    • Idealne do szybkiego usuwania materiału, gdzie jakość krawędzi nie jest kluczowa.

    Jeśli wykonujesz ten sam rodzaj cięcia wielokrotnie, najlepszym wyborem będzie pilarka stołowa. Została zaprojektowana z myślą o maksymalnej powtarzalności, dzięki czemu pozwala uzyskać spójne rezultaty przy ograniczeniu czasu potrzebnego na ustawianie kolejnych cięć.

    Do regularnej pracy przy różnych zadaniach najlepiej sprawdzi się pilarka tarczowa. Oferuje optymalne połączenie wszechstronności, wydajności i mobilności, umożliwiając szybkie przechodzenie między różnymi zastosowaniami. W połączeniu z szyną prowadzącą pomaga wykonywać długie i precyzyjne cięcia w linii prostej.

    Jeśli wykonujesz jedynie okazjonalne lub pojedyncze cięcia, kluczowa staje się uniwersalność. W takiej sytuacji dobrym wyborem będzie wyrzynarka lub narzędzie oscylacyjne, które zapewniają dużą kontrolę pracy bez konieczności korzystania z rozbudowanego stanowiska do cięcia.

    20-letnia ograniczona gwarancja producenta

    Materiały i wykonanie

    W przypadku większości naszych narzędzi naprawimy lub wymienimy części, które uległy uszkodzeniu na skutek wad materiałowych lub produkcyjnych, przez okres 20 lat (2). Wszelkie inne roszczenia są wyłączone.

    2-letnia ochrona przed zużyciem eksploatacyjnym

    Naprawa bez dodatkowych opłat

    Większość narzędzi Hilti naprawiamy bez dodatkowych kosztów przez 2 lata od daty zakupu. Ochrona obejmuje części zamienne, robociznę oraz koszty transportu. Po upływie okresu bezpłatnej ochrony naprawy pozostają odpłatne, jednak ich koszt jest ograniczony do maksymalnej ustalonej kwoty (3).

    Naprawa w ciągu 3 dni roboczych

    Naprawa w 3 dni robocze

    Zazwyczaj narzędzie wraca do Ciebie w ciągu trzech dni od zgłoszenia naprawy. Odbierzemy uszkodzone narzędzie bezpośrednio z placu budowy lub miejsca pracy, a po naprawie dostarczymy je z powrotem w to samo miejsce (4).

    Kup teraz

    Ważne informacje

    (1) Dane za rok 2024.

    (2) 20-letnia gwarancja na wady materiałowe i produkcyjne: nie dotyczy [wprowadzić wyjątki obowiązujące na danym rynku dla narzędzi nieobjętych 20-letnią gwarancją]. W przypadku braku dostępności części zamiennych Hilti, według własnego uznania, dokona naprawy lub wymiany narzędzia albo zwróci jego cenę zakupu. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta związanych z niezgodnością produktu z umową lub wadami produktu.

    (3) Bezpłatna naprawa: obowiązują określone wyjątki. Okres bezpłatnej naprawy dla [dostosować listę narzędzi do wymogów lokalnego rynku] szlifierek, przecinarek spalinowych, magazynków do wkrętów oraz osadzaków DX 9 wynosi 1 rok. Następujące narzędzia są wyłączone z bezpłatnej naprawy: [wprowadzić wyjątki obowiązujące na danym rynku].Należy pamiętać, że uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi nie są objęte ochroną i podlegają dodatkowym opłatom. Z bezpłatnej naprawy wyłączone są również następujące elementy eksploatacyjne, których naprawa lub wymiana odbywa się na koszt klienta: [dostosować listę do wymogów lokalnego rynku] tłoki, amortyzatory i pierścienie zabezpieczające do osadzaków, zespoły linki rozruchowej i filtry do przecinarek spalinowych, filtry do odkurzaczy oraz szczęki, ostrza i matryce do narzędzi hydraulicznych.

    (4) Naprawa w ciągu 3 dni: Hilti dokłada starań, aby naprawione narzędzie wróciło do klienta w deklarowanym terminie 3 dni, jednak czas realizacji nie jest gwarantowany, a wszelkie roszczenia wynikające z przekroczenia tego terminu są wyłączone. Hilti nie ponosi odpowiedzialności za szkody ani straty wynikające z opóźnionej dostawy naprawionego narzędzia

    Wybierz pilarkę do drewna Hilti