Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej
Narzędzia

do cięcia metalu

Maksymalna wydajność cięcia bez kompromisów

Precyzja przy każdym cięciu

Dokładne cięcie na wymagany wymiar

Przecinaj rury, szyny montażowe, pręty gwintowane i blachę z powtarzalną precyzją podczas prefabrykacji i montażu.
Kontrola, której możesz zaufać

Dokładne cięcia bez zadziorów

Poświęcaj mniej czasu na usuwanie zadziorów dzięki czystym cięciom prostym, ukośnym i zagłębnym, gotowym do dalszej obróbki.
Do pracy w najtwardszych materiałach

Do prac rozbiórkowych i remontowych

Przecinaj zamontowane elementy metalowe, śruby, kotwy i materiały mieszane podczas remontów i prac modernizacyjnych.
Czystsze rezultaty

Precyzyjne wycięcia i otwory

Wykonuj czystsze wycięcia i otwory w blasze oraz panelach pod kanały, punkty dostępowe i prace naprawcze.
Precyzja przy każdym cięciu

Dokładne cięcie na wymagany wymiar

Przecinaj rury, szyny montażowe, pręty gwintowane i blachę z powtarzalną precyzją podczas prefabrykacji i montażu.
Kontrola, której możesz zaufać

Dokładne cięcia bez zadziorów

Poświęcaj mniej czasu na usuwanie zadziorów dzięki czystym cięciom prostym, ukośnym i zagłębnym, gotowym do dalszej obróbki.
Do pracy w najtwardszych materiałach

Do prac rozbiórkowych i remontowych

Przecinaj zamontowane elementy metalowe, śruby, kotwy i materiały mieszane podczas remontów i prac modernizacyjnych.
Czystsze rezultaty

Precyzyjne wycięcia i otwory

Wykonuj czystsze wycięcia i otwory w blasze oraz panelach pod kanały, punkty dostępowe i prace naprawcze.

    Komfort, kontrola i precyzja w standardzie

    Precyzyjne cięcie pod pełną kontrolą

    Kompaktowa i dobrze wyważona konstrukcja zapewnia większą kontrolę oraz precyzję cięcia w różnych zastosowaniach.

    Wyższa produktywność przy dłuższym czasie pracy

    Akumulatory Nuron zapewniają dłuższy czas pracy podczas cięcia oraz do dwukrotnie wyższej prędkości cięcia.

    Ochrona przed iskrami i odłamkami

    Czyste cięcie bez iskier, przegrzewania i nadtopionych krawędzi. Bezpieczniejsza praca i lepszy efekt końcowy.

    Dobierz tarczę do zastosowania

    Dobierz brzeszczot ze stali nierdzewnej do szybkiego cięcia, precyzyjnego wykańczania lub prac rozbiórkowych.

    Narzędzia Hilti są produkowane częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu.¹
    Poznaj naszą ofertę

    Zrealizuj każde zadanie

    Wydajne i precyzyjne cięcie

    Pilarki tarczowe do metalu i piły taśmowe Hilti zapewniają precyzyjne i powtarzalne cięcie metalu.

    Model SC 4MR-22 umożliwia cięcie jedną ręką oraz pracę nad głową przy ograniczonej ilości iskier. SC 6ML-22 oferuje większą głębokość cięcia i skuteczną kontrolę wiórów, zapewniając czyste rezultaty.

    Piła taśmowa SB 6-22 pozwala wykonywać precyzyjne cięcia przy minimalnej ilości iskier, sprawdzając się zarówno podczas prefabrykacji, jak i prac montażowych.

    Cięcie proste i przycinanie na wymiar

    Pilarki tarczowe i piły taśmowe zostały zaprojektowane z myślą o szybkim, kontrolowanym cięciu prostoliniowym rur, profili oraz blach.

    Model SC 4MR-22 umożliwia cięcie jedną ręką oraz pracę nad głową przy ograniczonej ilości iskier. SC 6ML-22 zapewnia większą głębokość cięcia i skuteczną kontrolę wiórów, co przekłada się na czystszy efekt pracy.

    Piły taśmowe SB 4-22, SB 5-22 i SB 6-22 oferują jeszcze większą precyzję cięcia przy minimalnej ilości iskier, sprawdzając się szczególnie podczas obróbki grubszych elementów stalowych.

    Cięcie do prac rozbiórkowych

    Piły szablaste i narzędzia wielofunkcyjne zostały zaprojektowane z myślą o wymagających pracach związanych z cięciem metalu oraz rozbiórkami.

    Piła szablasta SR 6-22 zapewnia wysoką wydajność i pewną kontrolę podczas najbardziej wymagających zadań związanych z cięciem.

    Z kolei narzędzie wielofunkcyjne SMT 6-22 doskonale sprawdza się przy wykonywaniu wycięć, cięć wgłębnych oraz pracy w trudno dostępnych miejscach podczas rozbiórek.

    To rozwiązania stworzone do efektywnej pracy tam, gdzie liczy się wszechstronność, kontrola i dostęp do ograniczonej przestrzeni roboczej.

    Specjalistyczne cięcie

    Przecinarki do prętów zbrojeniowych i gwintowanych zapewniają czyste cięcie bez iskier, chroniąc gwinty i ograniczając konieczność poprawek.

    Zaprojektowane z myślą o szybkim cięciu jednym ruchem bezpośrednio na budowie, eliminują potrzebę szlifowania i cięcia piłą prętów zbrojeniowych oraz gwintowanych. To oznacza oszczędność czasu, większą wydajność i bezpieczniejsze warunki pracy.

    „Nawet podczas cięcia grubego metalu nasza piła Hilti zapewnia szybkie i precyzyjne cięcie bez wysiłku. To jedno z narzędzi, na których polegamy najczęściej na co dzień.“

    Wybierz odpowiednie narzędzie do cięcia metalu

    Pytania i odpowiedzi

    Która piła najlepiej sprawdzi się do mojego cięcia?

    Wybór piły zacznij od rodzaju cięcia, ponieważ to on decyduje, które narzędzie zapewni najlepszą wydajność i rezultaty.

    Długie, proste cięcia w blachach i profilach

    Wybierz pilarkę tarczową.

    SC 6ML-22 do szybkiego i precyzyjnego cięcia metalu

    SC 4MR-22 zapewniającą większą kontrolę podczas prac produkcyjnych i montażowych

    Seryjne cięcie dużej liczby elementów na wymiar

    Wybierz przecinarkę taśmową.

    SB 4-22 do powtarzalnego cięcia rur i prętów bez iskier

    Precyzyjne cięcia pod kątem

    Wybierz ukośnicę.

    SM 60-22 zapewniającą wysoką dokładność cięcia pod kątem

    Cięcia po łuku, nieregularne kształty i praca w ograniczonej przestrzeni Wybierz wyrzynarkę.

    SJD 6-A22 / SJT 6-A22 do precyzyjnych prac wykończeniowych

    Prace rozbiórkowe i cięcie różnych materiałów

    Wybierz piłę szablastą.

    Seria SR do szybkiego cięcia metalu i materiałów mieszanych

    Cięcie grubych elementów metalowych

    Wybierz przecinarkę taśmową lub piłę szablastą.

    SB 4-22 do bardziej kontrolowanego cięcia

    Seria SR do szybkiego i agresywnego cięcia wymagających elementów metalowych

    Dobierz pilarkę do materiału, aby uzyskać najlepszą wydajność i efektywność cięcia.

    Cienkie blachy:
    Wybierz pilarkę tarczową lub wyrzynarkę, aby ciąć szybciej i z większą kontrolą.

    Grube blachy i płyty:
    Wybierz pilarkę taśmową lub piłę posuwisto-zwrotną, aby uzyskać większą moc i lepszą kontrolę.

    Rury i przewody instalacyjne:
    Wybierz pilarkę taśmową, aby uzyskać czyste cięcie bez iskier.

    Pręty gwintowane:
    Wybierz pilarkę taśmową, aby wykonywać precyzyjne i powtarzalne cięcia.

    Profile (kątowniki, ceowniki, szyny montażowe):
    Wybierz pilarkę tarczową lub piłę posuwisto-zwrotną dla większej wszechstronności.

    Różne materiały:
    Wybierz piłę posuwisto-zwrotną, aby szybko ciąć różne materiały jednym narzędziem.

    Dobierz pilarkę do wymaganej dokładności i jakości cięcia.

    Wysoka precyzja (dokładne prace w metalu):
    Wybierz wyrzynarkę lub pilarkę ukosową.

    Średnia precyzja (ogólne prace produkcyjne i montażowe):
    Wybierz pilarkę tarczową.

    Niższa precyzja (rozbiórki i prace zgrubne):
    Wybierz piłę posuwisto-zwrotną.

    Dobierz pilarkę do częstotliwości wykonywania cięć.

    Powtarzalne cięcia:
    Jeśli wykonujesz te same cięcia wielokrotnie, najlepszym wyborem będzie pilarka taśmowa. Zapewnia wysoką powtarzalność i spójne rezultaty przy minimalnym wysiłku.

    Regularne cięcia w różnych zastosowaniach:
    Pilarka tarczowa oferuje najlepszą równowagę między wydajnością a wszechstronnością. Jest szybka w obsłudze i ułatwia przechodzenie między różnymi zadaniami.

    Sporadyczne lub jednorazowe cięcia:
    Jeśli liczy się elastyczność, wybierz wyrzynarkę. Zapewnia precyzyjną kontrolę bez konieczności korzystania ze sprzętu przeznaczonego do dużej liczby powtarzalnych cięć.

    Ograniczona gwarancja na 20 lat

    Materiały i wykonanie

    Dla niemal wszystkich naszych narzędzi zapewniamy naprawę lub wymianę części uszkodzonych wskutek wad materiałowych lub wykonawczych przez 20 lat (2). Wszelkie pozostałe roszczenia są wyłączone.

    2 lata ochrony przed zużyciem eksploatacyjnym

    Bezpłatna ochrona serwisowa

    Przez 2 lata od daty zakupu naprawiamy większość narzędzi bez dodatkowych kosztów. Obejmuje to części zamienne, robociznę oraz transport. Po zakończeniu okresu bezpłatnej ochrony koszty napraw są płatne, ale ich maksymalna wysokość jest ograniczona (3).

    3-dniowy czas realizacji naprawy

    Naprawa w 3 dni

    Zazwyczaj otrzymasz naprawione narzędzie z powrotem w ciągu trzech dni od zgłoszenia naprawy. Odbierzemy uszkodzone narzędzie bezpośrednio z miejsca pracy i dostarczymy je z powrotem pod ten sam adres (4).

    Kup teraz

    Dodatkowe informacje

    Warunki serwisowe Fleet Management

    20-letnia gwarancja na wady materiałowe i produkcyjne

    Obejmuje naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu narzędzia w przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych. Ustawowe prawa klienta związane z wadami produktu pozostają bez zmian.

    Bezkosztowy okres serwisowy

    Przez określony czas koszty napraw objętych warunkami serwisowymi pokrywa Hilti. Nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania ani części eksploatacyjnych, takich jak filtry, tłoki, bufory czy elementy tnące.

    Naprawa w 3 dni

    Hilti dokłada wszelkich starań, aby naprawione narzędzia wróciły do klienta w ciągu 3 dni roboczych. Termin ten nie jest gwarantowany i może nie obowiązywać dla wybranych produktów, wycen lub w przypadku zdarzeń niezależnych od Hilti. W razie przekroczenia terminu jedynym środkiem rekompensaty jest bezpłatna naprawa zgodnie z obowiązującymi warunkami programu.

    Wybierz piłę do metalu