Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej
Nuron

TE 8-22 Akumulatorowa młotowiertarka

Aku. młotowiertarka TE 8-22 karton Numer produktu:

Mocna akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus z wyższą prędkością wiercenia i niższymi wibracjami, idealna do pracy w żelbecie (platforma Nuron)

  • Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 2.9 kg
  • Optymalny zakres wiercenia udarowego: 6 - 18 mm
  • Energia pojedynczego udaru: 3.3 J

Klienci szukali również Nuron, młotowiertarka sds plus, lekka młotowiertarka or nowości.

Personalizuj swój zestaw

Urządzenie
Urządzenie w kartonie Zawiera: 1x Hilti Grease
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
4 016,60 PLN