Przejdź do strony głównej
Logowanie i zakupy już niedługo odblokujemy
Nuron

Zaciskarka NPR 32 P-22

Aku. zaciskarka do rur NPR 32 P-22 waliz Numer produktu:

Szybka i dobrze wyważona akumulatorowa zaciskarka do pracy z chwytem pistoletowym, kompatybilna z wymiennymi uchwytami i pierścieniami 32 kN (platforma akumulatorowa Nuron)

  • Siła zaprasowania narzędzia: 32 kN
  • Do stosowania ze szczękami: NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
  • Obrót głowicy: 350 °

Klienci szukali również Nuron, NPR 32 or zaciskarka.

Personalizuj swój zestaw

Urządzenie
Urządzenie w walizce Zawiera: 1x Clip NPR 32 P-22 nadrukowany, 1x Walizka EU_40_20 pusty
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Wystąpił błąd ładowania ceny

Prosimy o kontakt