Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Akumulatorowe zakrętarki z udarem stycznym Nuron

Moc, szybkość i kontrola przy każdym mocowaniu.

Niezawodna moc do pracy w stali

Szybsze skręcanie połączeń stalowych

Wysoki moment obrotowy pomaga szybciej wykonywać połączenia śrubowe w stali przy zachowaniu kontroli nad mocowaniem.
Większa precyzja osadzania kotew

Precyzyjny montaż kotew w betonie

Technologia Adaptive Torque (AT) pomaga ograniczyć nadmierne dokręcanie kotew i zwiększa powtarzalność montażu.
Szybsze skręcanie w drewnie

Szybsze mocowanie konstrukcji drewnianych

Dzięki wysokiej wydajności i kontroli pracy możliwie szybkie wkręcanie śrub konstrukcyjnych do drewna.
Instalacje o wysokiej wydajności

Mocowania instalacyjne MEP

Efektywny montaż MEP dzięki optymalnej mocy i kompaktowej budowie – do ciasnych przestrzeni i pracy nad głową.
Niezawodna moc do pracy w stali

Szybsze skręcanie połączeń stalowych

Wysoki moment obrotowy pomaga szybciej wykonywać połączenia śrubowe w stali przy zachowaniu kontroli nad mocowaniem.
Większa precyzja osadzania kotew

Precyzyjny montaż kotew w betonie

Technologia Adaptive Torque (AT) pomaga ograniczyć nadmierne dokręcanie kotew i zwiększa powtarzalność montażu.
Szybsze skręcanie w drewnie

Szybsze mocowanie konstrukcji drewnianych

Dzięki wysokiej wydajności i kontroli pracy możliwie szybkie wkręcanie śrub konstrukcyjnych do drewna.
Instalacje o wysokiej wydajności

Mocowania instalacyjne MEP

Efektywny montaż MEP dzięki optymalnej mocy i kompaktowej budowie – do ciasnych przestrzeni i pracy nad głową.

    Maksymalna wydajność przy każdym uruchomieniu

    Adaptive Torque (AT) dla większej kontroli mocowania

    Dodatkowy moduł z funkcją AT pomaga dokręcać kotwy, systemy i śruby z większą kontrolą i powtarzalnością.

    Jedno narzędzie do wielu zastosowań

    Kilka poziomów prędkości pozwala dopasować wydajność do różnych zastosowań montażowych.

    Wydajność wspierana przez silnik bezszczotkowy

    Silnik bezszczotkowy i zoptymalizowane chłodzenie pomagają utrzymać wysoką wydajność podczas wymagających prac.

    Większy komfort pracy w trudno dostępnych miejscach

    Kompaktowa konstrukcja, ergonomiczny uchwyt oraz oświetlenie LED zwiększają komfort codziennej pracy.

    Moc dopasowana do każdego zastosowania

    Od montażu kotew po wymagające połączenia śrubowe

    SIW 4AT-22 sprawdzi się przy lekkim mocowaniu i montażu kotew. SIW 6AT-22 oferuje większą wszechstronność i wyższą wydajność przy bardziej wymagających połączeniach śrubowych. Do wymagających połączeń śrubowych wybierz modele SIW 8‑22 lub SIW 10‑22, oferujące maksymalną moc i wydajność.

    SIW 4AT-22, SIW 6AT-22

    Montaż i kotwienie


    Dodatkowy moduł Adaptive Torque (AT)
    dla większej kontroli montażu

    Montaż kotew i połączeń śrubowych
    o średnim obciążeniu

    SIW 8-22, SIW 10-22

    Wymagające połączenia śrubowe


    Maksymalny moment obrotowy
    do wymagających zastosowań

    Kotwienie konstrukcyjne
    i ciężkie prace śrubowe

    „SIW skraca nasz czas skręcania o połowę. Niewielkie narzędzie, ogromna wydajność.“

    Znajdź odpowiednią zakrętarkę z udarem stycznym

    FAQs

    Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym została zaprojektowana do szybkiego wykonywania połączeń śrubowych, montażu kotew oraz prac konstrukcyjnych w stali, drewnie i betonie. Wysoki moment obrotowy pomaga zwiększyć produktywność przy wymagających zastosowaniach montażowych.

    Zakrętarki z udarem stycznym wykorzystują trzpień kwadratowy do współpracy z nasadkami i zostały zaprojektowane przede wszystkim do połączeń śrubowych, montażu kotew oraz wymagających zastosowań konstrukcyjnych.

    Zak­rętarki udarowe wyposażone są w uchwyt 1/4" HEX przeznaczony do końcówek wkręcających. Najlepiej sprawdzają się przy lżejszych pracach montażowych i wkręcaniu wkrętów.

    Jeżeli pracujesz głównie ze śrubami, kotwami lub połączeniami konstrukcyjnymi, lepszym wyborem będzie zakrętarka z udarem stycznym.

    • SIW 2-A12 i SIW 4R-22

      – do lekkich prac montażowych oraz pracy w ograniczonej przestrzeni.

    • SIW 4AT-22 i SIW 6AT-22

      – do montażu kotew i wszechstronnych zastosowań śrubowych.

    • SIW 8-22 i SIW 10-22

      – do wymagających połączeń konstrukcyjnych i ciężkich prac śrubowych.

    • Jeśli montujesz kotwy zgodnie z aprobatami, wybierz modele wyposażone w technologię

      Adaptive Torque (AT)

      .

    Dodatkowy moduł do akumulatorowych zakrętarek z udarem stycznym umożliwiający automatyzację dokręcania elementów mocujących zgodnie z aprobatami

    Adaptive Torque (AT) to funkcja wspomagająca montaż kotew mechanicznych zgodnie z wymaganiami aprobat. Pomaga ograniczyć ryzyko nadmiernego dokręcania i zwiększa powtarzalność montażu.

    Technologia nie zastępuje prawidłowego procesu instalacji, ale wspiera użytkownika poprzez automatyczne sterowanie momentem dokręcania zgodnie z wybraną konfiguracją.

    Wymagany moment obrotowy zależy od rodzaju wykonywanych prac.

    • Do lekkiego montażu i kotwienia często wystarczą modele

      SIW 4AT-22

      lub

      SIW 6AT-22

      .

    • Do ciężkich połączeń konstrukcyjnych zalecane są modele

      SIW 8-22

      lub

      SIW 10-22

      .

    • Zawsze dobieraj narzędzie do wymagań konkretnego zastosowania i średnicy stosowanych elementów złącznych.

    Zak­rętarki z udarem stycznym Hilti dostępne są z trzpieniem typu friction ring lub detent pin.

    Friction ring umożliwia szybką wymianę nasadek i sprawdza się w zastosowaniach wymagających częstej zmiany osprzętu.

    Detent pin zapewnia dodatkowe zabezpieczenie nasadki przy pracy w wymagających warunkach lub podczas pracy nad głową.

    Aby uzyskać najlepsze rezultaty:

    • Używaj wyłącznie nasadek przeznaczonych do pracy udarowej.

    • Dobieraj narzędzie do wymagań konkretnego zastosowania.

    • Przy montażu kotew korzystaj z funkcji Adaptive Torque (AT), jeśli jest dostępna.

    • Regularnie kontroluj stan osprzętu i elementów mocujących.

    20‑letnia ograniczona gwarancja

    Materiały i wykonanie

    W przypadku niemal wszystkich naszych narzędzi naprawimy lub wymienimy części, które ulegną uszkodzeniu na skutek wad materiałowych lub wykonawczych przez okres 20 lat. Wszelkie inne roszczenia są wyłączone.

    2‑letnia ochrona na zużycie eksploatacyjne

    Ochrona bez kosztów

    Naprawimy większość narzędzi bez kosztów przez 2 lata od daty zakupu. Obejmuje to części zamienne, robociznę oraz transport. Po tym okresie naprawy są płatne, ale ich koszt jest ograniczony.

    3 dniowy proces naprawczy

    Naprawa w 3 dni

    Zazwyczaj otrzymasz swoje narzędzie z powrotem w ciągu trzech dni od zlecenia naprawy. Odbierzemy uszkodzone narzędzie bezpośrednio z miejsca pracy i dostarczymy je z powrotem w to samo miejsce.

    Kup teraz

    Warunki i zasady

    Zobacz aktualne OWD.

    Zdobądź swój klucz udarowy