Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej
Akumulatorowe

wkrętarki udarowe

Szybsze mocowanie, większa wydajność i komfort pracy

Szybkie mocowanie w metalu

Metal

Wkręcaj wkręty samowiercące i samogwintujące w stali z wysoką prędkością i pełną kontrolą.
Wydajne mocowanie w drewnie

Drewno

Wkręcaj długie wkręty do drewna dzięki wysokiej prędkości obrotowej i dużej mocy.
Pewne Mocowanie w betonie i murze

Beton i mur

Efektywnie osadzaj kotwy wkręcane i wkręty do muru dzięki zoptymalizowanemu momentowi obrotowemu.
Szybkie mocowanie w metalu

Metal

Wkręcaj wkręty samowiercące i samogwintujące w stali z wysoką prędkością i pełną kontrolą.
Wydajne mocowanie w drewnie

Drewno

Wkręcaj długie wkręty do drewna dzięki wysokiej prędkości obrotowej i dużej mocy.
Pewne Mocowanie w betonie i murze

Beton i mur

Efektywnie osadzaj kotwy wkręcane i wkręty do muru dzięki zoptymalizowanemu momentowi obrotowemu.

    Wydajność dopasowana do każdego zadania

    Szybsze mocowanie i większa kontrola

    Trzy biegi pracy pomagają dopasować prędkość i moment obrotowy do zastosowania.

    Silnik bezszczotkowy i wydajne chłodzenie

    Zoptymalizowany przepływ powietrza pomaga ograniczyć przegrzewanie podczas intensywnej pracy.

    Pierścień LED wokół uchwytu narzędziowego

    Jasne, równomierne oświetlenie obszaru roboczego poprawia widoczność podczas pracy.

    Ergonomiczna rękojeść zapewniająca komfort pracy

    Dobrze wyważona konstrukcja pomaga ograniczyć zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania.

    Wysokowydajne silniki bezszczotkowe obniżają zużycie energii na każde mocowanie.
    Moc do każdego zastosowania

    Wybierz wkrętarkę dopasowaną do charakteru pracy

    Wybierz SID 4‑22, jeśli potrzebujesz kompaktowej i poręcznej zakrętarki do codziennego montażu i pracy w ciasnych miejscach. Gdy potrzebna jest większa moc i dłuższa praca, SID 6‑22 zapewnia wyższą wydajność i trwałość.

    SID 4‑22 Akumulatorowa zakrętarka udarowa

    Kompaktowa wkrętarka do codziennych zamocowań


    Do
    186
    Nm momentu obrotowego

    Do sporadycznych
    i lekkich prac montażowych.

    SID 6‑22 akumulatorowa zakrętarka udarowa

    Stworzona do intensywnych prac montażowych


    Do
    300
    Nm momentu obrotowego

    Do częstych zamocowań
    i wymagających zastosowań.

    „SID po prostu pracuje dalej. Nawet przy ciężkim montażu metal–metal moment obrotowy pozostaje stały przez cały dzień.“

    — MARK. D

    Wybierz swoją zakrętarkę udarową

    FAQs

    Akumulatorowe wkrętarki udarowe są przeznaczone do szybkiego i wydajnego wykonywania zamocowań w metalu, drewnie oraz betonie. Dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu pomagają przyspieszyć prace montażowe i zwiększyć produktywność.

    Wkrętarka udarowa została zaprojektowana przede wszystkim do wykonywania zamocowań i wkręcania wkrętów z dużą prędkością, natomiast wiertarko-wkrętarka lepiej sprawdza się podczas wiercenia oraz bardziej uniwersalnych prac montażowych.

    Tak. Narzędzia takie jak SID 6‑22 i SID 8‑22 zapewniają moment obrotowy i powtarzalność potrzebne do wkrętów do betonu — zależnie od średnicy i głębokości.

    Aby zapewnić maksymalną trwałość i wydajność mocowania, stosuj końcówki przeznaczone do pracy z wkrętarkami udarowymi.

    Bezpieczeństwo: Przy nieprawidłowym użyciu elektronarzędzia mogą powodować urazy lub uszkodzenia materiałów. Zaletą zakrętarek udarowych jest brak reakcyjnego momentu obrotowego przy wysokiej wydajności – energia trafia do końcówki roboczej, a nie na nadgarstek, co zmniejsza zmęczenie i ryzyko kontuzji.

    Moc: Jeśli planujesz dużą liczbę zamocowań (np. ponad 100 dziennie), wybierz większą moc (wyższy moment obrotowy) i baterię o dłuższym czasie pracy.

    Kontrola momentu: Dwa lub więcej biegów albo ustawień momentu zapewnia lepszą kontrolę i zmniejsza ryzyko uszkodzenia elementów i materiału bazowego.

    Ergonomia: Przy dłuższej pracy ważna jest wygoda — wybieraj narzędzia lekkie i dobrze wyprofilowane.

    Trwałość: Silnik, mechanizm udarowy, elektronika i obudowa powinny współpracować, aby zapewnić długą żywotność narzędzia.

    Aby narzędzie działało jak najlepiej, unikaj przeciążeń, rób przerwy na chłodzenie przy ciężkiej pracy, stosuj odpowiednie końcówki oraz dbaj o czystość i regularną konserwację.

    20‑letnia ograniczona gwarancja

    materiały i wykonanie

    W przypadku praktycznie wszystkich naszych narzędzi naprawimy lub wymienimy części, które ulegną uszkodzeniu w wyniku wad materiałowych lub wykonawczych, przez okres 20 lat. Wszelkie dodatkowe roszczenia są wykluczone.

    2‑letnia ochrona na zużycie eksploatacyjne

    Pokrycie kosztów naprawy bez opłat

    Większość narzędzi naprawimy bez kosztów przez 2 lata od daty zakupu. Obejmuje to części zamienne, robociznę oraz transport. Po zakończeniu okresu bezpłatnego pokrycia kosztów naprawy są odpłatne, jednak ich wysokość jest ograniczona.

    Naprawa w ciągu 3 dni

    Naprawy w ciągu 3 dni

    Zazwyczaj otrzymasz swoje narzędzie z powrotem w ciągu trzech dni od zlecenia naprawy. Odbierzemy uszkodzone narzędzie bezpośrednio z miejsca pracy i dostarczymy je z powrotem w to samo miejsce.

    Kup teraz

    Warunki i postanowienia

    Zobacz aktualne OWD

    Wybierz swoją zakrętarkę udarową