Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej
Nuron

AG 30D-22 (230 mm) Akumulatorowa szlifierka kątowa

Aku. szlifierka kątowa AG 30D-22 230 kar Numer produktu:

Mocna akumulatorowa szlifierka kątowa z wyłącznikiem bezpieczeństwa i obrotowym uchwytem do cięcia i szlifowania metalu oraz betonu przy użyciu tarcz o średnicy do 230 mm (akumulator Nuron)

  • Napięcie znamionowe: 21.6 V
  • Średnica: 230 mm
  • Masa korpusu urządzenia: 5.4 kg

Klienci szukali również Nuron, szlifierka nuron, szlifierka 230, bezprzewodowa szlifierka or nowości.

Personalizuj swój zestaw

Urządzenie
Urządzenie w kartonie Zawiera: 1x Rękojeść boczna (M 14) kpl, 1x Pokrywa ochronna Cutting/Grinding 230, 1x Nakrętka
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
3 799,00 PLN