Nuron
TE 3000-22 TE-H Akumulatorowy młot udarowy do ciężkich prac
Akumulatorowy młot udarowy TE 3000-22 Numer produktu: #2440807




Wyjątkowo mocny akumulatorowy młot udarowy do ciężkich prac w betonie i innych prac wyburzeniowych (platforma akumulatorowa Nuron)
- Kierunek pracy: Podłoga
- Rodzaj uchwytu narzędziowego: TE-H (Hilti HEX 28)
- Masa korpusu urządzenia: 29.8 kg
Klienci szukali również Nuron, młot na akumulator, wyburzanie posadzek, młot na akumulator or nowości.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy
Cena netto po rabacie
21 777,80 PLN
21 777,80 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Kierunek pracy
Podłoga
Rodzaj uchwytu narzędziowego
TE-H (Hilti HEX 28)
Masa korpusu urządzenia
29.8 kg
Energia pojedynczego udaru
85 J
Częstotliwość udarów
840 ud./min
Wydajność dłutowania
8.5 t/h
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
821 x 666 x 255 mm
Trójosiowa wartość wibracji przy dłutowaniu w betonie
6.5 m/s² 1
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
100 dB (A) 2
Rodzaj akumulatora
Hilti B22 / Nuron
- Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
- Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
Dokumenty
pdf Karta charakterystyki produktu Hilti Grease (PL) [ 871.1 KB ]
pdf Karta charakterystyki produktu Hilti Grease (PL) [ 237.4 KB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Ta sama klasa mocy – zapewnia taką samą siłę wyburzania jak przewodowy młot TE 3000 oraz cięższe pneumatyczne młoty dłutujące o wadze 45 kg (90 lbs)
- Szybsze przygotowanie – eliminuje niedogodności związane z przedłużaczami i często zawodnym zasilaniem sieciowym, pomagając szybciej rozpocząć pracę
- Więcej czasu pracy na jednym ładowaniu – skuwaj do 1,8 t betonu po jednym ładowaniu jednej pary akumulatorów Nuron B 22-290 lub dodaj opcjonalny zestaw z akumulatorem o dużej pojemności, aby jeszcze bardziej wydłużyć czas pracy
- Płynniejsza obsługa – aktywny system tłumienia drgań (AVR) oraz dwa w pełni odsprzęglone uchwyty pomagają zwiększyć komfort, podczas gdy łagodny rozruch redukuje szarpnięcia przy uruchamianiu narzędzia
- Zoptymalizowany system dłut – nasze nowe dłuta Ultimate TE-S(X) oraz system szybkiej wymiany uchwytu narzędziowego pozwalają uzyskać jeszcze wyższą wydajność młotów dłutujących Hilti.
Zastosowania
- Drobne korekty powierzchniowe i punktowe wyburzenia płyt żelbetowych i fundamentów
- Zastosowania wymagające wysokiej mobilności, takie jak kucie/cięcie asfaltu w budownictwie drogowym (np. przy budowie kanalizacji i naprawach dróg)
- Usuwanie betonu na potrzeby renowacji konstrukcji, rozbudowy płyt, zbrojenia prętami zbrojeniowymi oraz napraw w obszarach z ograniczonym dostępem do energii elektrycznej
- Kopanie, wykopy i ubijanie w skale, twardej glinie oraz inne prace ziemne w glebie o dużej gęstości
- Montaż uziomów w twardej glebie w celu bezpieczniejszego instalowania prętów bez użycia drabiny (wymagany opcjonalny przyrząd do osadzania TE-H PD)
Powiązane Produkty
Akumulator litowo-jonowy 22 V do zasilania narzędzi Nuron, zoptymalizowany do zastosowań ciężkich, przystosowany do szybkiego ładowania.
Akumulator litowo-jonowy 22 V o największej pojemności opracowany, aby zapewnić najdłuższy czas pracy elektronarzędzi Nuron przystosowanych do dużych obciążeń
Najszybszy podwójny prostownik zoptymalizowany do szybkiego ładowania akumulatorów Nuron do zastosowań ciężkich
Szybki prostownik zoptymalizowany do ładowania akumulatorów Nuron, dwie prędkości ładowania
Usługi
Serwis narzędzi Hilti
- Pomagamy utrzymać wydajność Twoich urządzeń dzięki usługom gwarancyjnym, naprawczym, konserwacyjnym i kalibracyjnym. Dowiedz się więcej o dostępnych na Twoim rynku usługach serwisowych i opcjach wsparcia.
Zarządzanie flotą
- Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś mógł skupić się na prowadzeniu firmy. Dowiedz się więcej o usługach zarządzania flotą i wsparciu dostępnych na Twoim rynku.