Przejdź do strony głównej
Logowanie i zakupy już niedługo odblokujemy

Młoty wyburzeniowe do ścian

Wysoka moc wyburzania. Swoboda pracy bez kabli.
Czeka Cię wymagające zadanie?

Poznaj możliwości naszych nowych akumulatorowych młotów do wyburzeń i kucia.

Moc i wydajność do najcięższych zadań

Precyzyjny

Korekcja ścian

Precyzyjnie wyburzaj ściany i przygotuj powierzcheni do następnych prac.
Mocny

Wyburzanie ścian

Bezpiecznie wykonuj wymagające zadania, takie jak wyburzanie konstrukcji betonowych i murowanych.
Praca pod kontrolą

Odsłanianie prętów zbrojeniowych

Precyzyjnie usuwaj beton, aby dostać się do prętów zbrojeniowych.
Wszechstronny

Prace związane z usuwaniem powierzchni

Wykonuj szeroki zakres zadań remontowych, od usuwania płytek po usuwanie starego tynku.
Wydajny

Wykonywanie otworów w ścianach

Łatwiejsze wyburzanie dzięki dedykowanym młotom do ścian oraz uniwersalnym modelom TE 1000 do prac przy podłodze.
Precyzyjny

Korekcja ścian

Precyzyjnie wyburzaj ściany i przygotuj powierzcheni do następnych prac.
Mocny

Wyburzanie ścian

Bezpiecznie wykonuj wymagające zadania, takie jak wyburzanie konstrukcji betonowych i murowanych.
Praca pod kontrolą

Odsłanianie prętów zbrojeniowych

Precyzyjnie usuwaj beton, aby dostać się do prętów zbrojeniowych.
Wszechstronny

Prace związane z usuwaniem powierzchni

Wykonuj szeroki zakres zadań remontowych, od usuwania płytek po usuwanie starego tynku.
Wydajny

Wykonywanie otworów w ścianach

Łatwiejsze wyburzanie dzięki dedykowanym młotom do ścian oraz uniwersalnym modelom TE 1000 do prac przy podłodze.

    Szybsza i bezpieczniejsza praca przy ścianach

    Wysokowydajna platforma akumulatorowa Nuron

    Pomaga utrzymać większą produktywność w połączeniu z optymalnym prostownikiem i osprzętem.

    Kontrola siły nacisku użytkownika

    Kontroluj moc dłutowania poprzez regulację nacisku na obrabiany materiał.

    Aktywna redukcja drgań (AVR)

    Pozwala pracować wydajniej przez cały dzień, poprawiając komfort i redukując zmęczenie.

    System odsysania pyłu

    Wychwytuje do 95% drobnego pyłu (TE DRS-B i TE DRS-H, wymagany odkurzacz, nie jest częścią zestawu).

    O 20% niższa emisja CO₂ niż w TE 700-AVR.
    PRZEWODOWE CZY AKUMULATOROWE

    Wybierz źródło zasilania

    Usuwasz niewielkie powierzchnie betonowe do 4 m²? Wykonujesz prace korekcyjne? Tworzysz niewielkie otwory w ścianach murowanych? Wybierz akumulatorowe młoty wyburzeniowe Hilti na platformie Nuron. Zwiększ produktywność, pracując na jednym akumulatorze, podczas gdy drugi się ładuje.

    AKUMULATOROWE

    Co możesz zrobić z dwoma akumulatorami*


    nawet do
    4
    m² usuniętej powierzchni betonowej
    (głębokość 13 mm)

    PRZEWODOWE

    Kiedy wybrać narzędzie sieciowe


    Do intensywnych prac punktowych
    ze stałym źródłem zasilania

    * Na podstawie testów wewnętrznych:

    Na podstawie testów wewnętrznych z wykorzystaniem: • młota TE 600-22, • 2 akumulatorów Nuron B 22-290, • ładowarki Nuron C8-22, • betonu klasy C30/37. Warunki panujące na placu budowy, takie jak temperatura, wilgotność, poziom zapylenia oraz rodzaj obrabianego materiału, mogą znacząco wpływać na maksymalną ilość pracy możliwą do wykonania na jednym ładowaniu akumulatora.

    „Wyburzanie ścian bywa naprawdę męczące. Dzięki tym młotom wyburzeniowym Hilti po prostu wykonasz pracę i przejdziesz do kolejnego zadania.“

    Zwiększ możliwości swojego parku narzędziowego

    Aby uzyskać maksymalny zasięg akumulatorowego młota wyburzeniowego Hilti, wybierz system akumulatorów, prostowników i dłut, zoptymalizowany pod kątem najwyższej wydajności. Polecamy również dedykowaną walizkę Hilti do przechowywania i transportu czterech dodatkowych akumulatorów i dwóch dodatkowych prostowników.

    Akumulatory

    Do większych zadań wymagających doładowywania wybierz akumulator B 22-260 Nuron, który wyróżnia się bardzo krótkim czasem ładowania.

    Prostownik

    Dwustanowiskowa ładowarka C8DC wyposażona jest również w tryb Boost Mode, który zapewnia wyjątkowo szybkie ładowanie. Przy ładowaniu jednego akumulatora B 22-290 czas ładowania może zostać skrócony nawet o około 50%.

    * Czasy ładowania dotyczą akumulatora o temperaturze otoczenia, umieszczonego w ładowarce.

    Osprzęt

    Dzięki hartowaniu indukcyjnemu dłuta są wyjątkowo wytrzymałe i odporne na odkształcenia oraz zużycie. Wzmocniona końcówka mocująca pozwala przenosić większą siłę, zwiększając skuteczność wyburzania.

    Wyburzanie ścian

    Do prac związanych z wyburzaniem ścian polecamy dłuta płaskie (FlatPoint)

    Korekcja ścian

    Do prac związanych z korekcją ścian i odsłanianiem prętów zbrojeniowych polecamy dłuta spiczaste (BullPoint)

    Usuwanie powierzchni

    Do prac związanych z usuwaniem powierzchni zalecamy dłuta płaskie szerokie

    Zoptymalizowane użycie młotów wyburzeniowych w wielu przypadkach nie wymaga uchwytu bocznego. Ostateczna decyzja należy do operatora

    20-letnia ograniczona gwarancja

    Materiały i jakość wykonania

    Przez 20 lat (2) naprawimy lub wymienimy części uszkodzone z powodu wad materiałowych lub wykonawczych. Wszelkie inne roszczenia są wyłączone.

    2-letnia ochrona przed zużyciem eksploatacyjnym

    Ochrona bez dodatkowych kosztów

    Przez 2 lata od zakupu większość narzędzi naprawiamy bez dodatkowych kosztów. Ochrona obejmuje części zamienne, robociznę i transport. Po zakończeniu tego okresu koszty napraw pozostają ograniczone maksymalnym limitem.

    Naprawa w ciągu 3 dni roboczych

    Naprawa w 3 dni

    Narzędzie zazwyczaj wraca po naprawie w ciągu trzech dni. Odbierzemy je z placu budowy i dostarczymy z powrotem w to samo miejsce (4).

    Kup teraz
    Wybierz młot wyburzeniowy do ścian