Zamawiaj wygodniej i płać mniej za dostawę!Dodatkowa opłata transportowa dla zamówień poniżej 150 zł została zniesionaDowiedz się więcej
Wyburzanie

podłogi

Wykorzystaj moc Hilti

Mocny

Wyburzanie podłóg

Zaprojektowany z myślą o zmniejszeniu narażenia na wibracje
Do pracy w pionie

Skuwanie asfaltu

Skuwanie/cięcie asfaltu podczas budowy dróg, układania rurociągów i napraw nawierzchni
Precyzyjny

Skuwanie podłóg

Od poprawek po usuwanie płytek, winylu lub innych, twardych materiałów - wybierz nasze narzędzia do skuwania podłóg np. TE 1000-AVR.
Wydajny

Wykuwanie kanałów

Twórz kanały do rur i instalacji elektrycznych za pomocą naszych narzędzi, np. uniwersalnego młota wyburzeniowego TE 1000-AVR.
Niezawodny

Wbijanie pręta uziemiającego

Skorzystaj z naszych narzędzi, aby tworzyć uziemienia.
Mocny

Wyburzanie podłóg

Zaprojektowany z myślą o zmniejszeniu narażenia na wibracje
Do pracy w pionie

Skuwanie asfaltu

Skuwanie/cięcie asfaltu podczas budowy dróg, układania rurociągów i napraw nawierzchni
Precyzyjny

Skuwanie podłóg

Od poprawek po usuwanie płytek, winylu lub innych, twardych materiałów - wybierz nasze narzędzia do skuwania podłóg np. TE 1000-AVR.
Wydajny

Wykuwanie kanałów

Twórz kanały do rur i instalacji elektrycznych za pomocą naszych narzędzi, np. uniwersalnego młota wyburzeniowego TE 1000-AVR.
Niezawodny

Wbijanie pręta uziemiającego

Skorzystaj z naszych narzędzi, aby tworzyć uziemienia.

    Stworzony z myślą o wydajności i bezpieczeństwie

    Wysokowydajna platforma akumulatorowa Nuron

    Pomaga zwiększyć produktywność w połączeniu z optymalnym prostownikiem i osprzętem

    Kontrola docisku przez użytkownika

    Kontroluj moc dłutowania, dostosowując nacisk na materiał bazowy

    Aktywny system tłumienia wibracji (AVR)

    Pomaga zwiększyć produktywność, podnosząc komfort pracy i redukując zmęczenie użytkownika

    System odsysania pyłu

    Zbiera do 95% drobnego pyłu (wymagany system Hilti DRS)

    Narzędzia Hilti są wykonane częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu.
    Bezprzeowody czy sieciowy?

    Wybierz źródło zasilania

    "Potrzebujesz mocy do skruszenia nawet 0,5 tony ciężkiego betonu? Dzięki młotom wyburzeniowym Hilti zasilanym akumulatorami Nuron, zyskujesz pełną swobodę pracy – bez kabli, bez ograniczeń. Idealne rozwiązanie do ciasnych przestrzeni, miejsc bez dostępu do zasilania i wszędzie tam, gdzie liczy się efektywność i tempo działania. Gdy projekt wymaga nieprzerwanej mocy przez cały dzień – sięgnij po nasze przewodowe młoty wyburzeniowe. Hilti dostarcza narzędzia, które zapewniają siłę, szybkość i niezawodność, byś mógł skupić się na tym, co najważniejsze – skutecznym działaniu."

    Co można zrobić na jednym ładowaniu*


    Wyburzenie
    2
    bloczków betonowych
    100x80x15 cm, C30/37

    Do
    8
    m bruzdowania
    15x10 cm w betonie C30/37

    Kiedy używać urządzenia przewodowego


    Długotrwałe prace o dużym obciążeniu

    „Z Hilti nie męczysz się z narzędziem – po prostu chwytasz, działasz i kończysz szybciej.“

    Rozszerz swój park narzędzi

    Najczęściej zadawane pytania

    Aby w pełni wykorzystać możliwości bezprzewodowego młota wyburzeniowego Hilti do prac podłogowych, wybierz kompletny system akumulatorów, ładowarek i dłut zoptymalizowany pod kątem najwyższej klasy wydajności bezprzewodowej. Zalecamy również dedykowaną walizkę Hilti do przechowywania i transportu czterech dodatkowych akumulatorów oraz dwóch dodatkowych ładowarek.

    Akumulator

    Wybierz akumulator Nuron B 22-290 – akumulator litowo-jonowy 22 V o największej pojemności. Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami akumulatorowymi Nuron.

    Prostownik

    Najlepszy prostownik Nuron C 8-22 to nasz najszybszy sposób na naładowanie akumulatorów Nuron, który przywraca energię w zaledwie 30 minut.

    Osprzęt

    Aby uzyskać maksymalny nakład pracy, wybierz dłuta Hilti z linii Ultimate. Ich cechy, takie jak samoostrzące się końcówki, umożliwiają wyburzanie z większą prędkością i pomagając zwiększyć zasięg akumulatorów. Ponadto dłuta te posiadają do 50% dłuższą żywotność.

    Wyburzanie posadzek

    Do wyburzania podłóg zalecamy stosowanie dłut FlatPoint (płaskich).

    Wyburzanie ścian lub dłutowanie w ścianach

    Jeśli wykonujesz również prace ścienne, użyj dłut typu BullPoint (szpicaki).

    Ponieważ TE 3000 dysponuje większą energią udaru – 85 J, należy go stosować do betonu o grubości powyżej 20 cm.

    Gwarancja na materiały i wykonanie

    Hilti przez 20 lat zapewnia dostępność części, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku wad materiałowych lub wykonawczych.

    Naprawy bez kosztów

    Przez 2 lata od daty zakupu większość narzędzi Hilti naprawiamy bez żadnych kosztów — obejmuje to części zamienne, robociznę oraz przesyłkę. Po zakończeniu okresu bezkosztowej ochrony, naprawy są płatne, ale ich koszt jest ograniczony maksymalną stawką.

    Z reguły naprawa w 3 dni

    Zazwyczaj otrzymasz swoje narzędzie z powrotem w ciągu trzech dni od zgłoszenia naprawy. Czas może sie wydłużyc dla bardziej skomplikowanych napraw lub oczekiwania na części zamienne. Co więcej — odbierzemy uszkodzone narzędzie bezpośrednio z Twojej budowy i zwrócimy je w to samo miejsce.

    Kup teraz
    Kup młot do wyburzenia podłóg