REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Większa precyzja lasera – do poziomowania i ustawiania pionu, np. przy montażu wind, elewacji, czy produkcji elementów stalowych
  • Szybkie tyczenie – kompaktowy, samopoziomujący laser liniowy krzyżowy obsługiwany jednym przyciskiem, aby rozpocząć pracę przy minimalnym czasie niezbędnego ustawiania
  • Lepsza widoczność nawet do 20 m – wyposażony w zieloną wiązkę dla większej łatwości użytkowania wewnątrz pomieszczeń i w świetle dziennym
  • Wyjątkowa wszechstronność – laser krzyżowy, pięć punktów i tryb nachyleń sprawiają, że ten laser liniowy doskonale sprawdza się w praktycznie wszystkich zastosowaniach podczas wyrównywania i trasowania, także na spadkach
  • Skonstruowany do pracy na budowie – stopień ochrony IP 54 przed pyłem i wilgocią, z laserem klasy 2, który nie wymaga stosowania żadnych specjalnych środków ochrony
Aplikacje
  • Ustawianie w pionie szyn windowych
  • Sprawdzanie, przenoszenie i wyrównywanie punktów odniesienia w szybach wind lub na elewacjach
  • Poziomowanie i ustawianie drzwi wind i elementów elewacyjnych
  • Przenoszenie punktów mocujących z posadzek na sufity (pion laserowy)
  • Przenoszenie wysokości referencyjnych

Usługi

Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie